(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛床革甲メリヤス手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

牛床革甲メリヤス手袋【10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,947円
税込単価
3,242円

丈夫な牛革使用【特長】・手にフィットしてむれにくい。【材質】・牛皮。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • サイズ:
    フリー
  • 革手袋種類:
    床革
  • 全長(cm):
    23.5
  • 中指の長さ(cm):
    9.0
  • 手の平周り(cm):
    21.0
  • 材質:
    牛皮

(i)ご注意

  • 本製品は天然の革を使用してるため色ムラ、小さなキズなどがある場合がありますが強度に影響はありません、また使い込む事で手に馴染みやすくなります。保管方法:高温、多湿での保管は避けてください。汚れたまま放置するとカビが発生することがあります、ご注意ください。

型番

4920501565920 解除

Loading...

製品仕様

型番使用用途商品タイプサイズ革手袋種類全長
4920501565920作業用革手フリー床革23.5cm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4920501565920

4920501565920
850
1袋(10双)

1パック

10個入り

2,947( 3,242円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

丈夫な牛革使用
【特長】
・手にフィットしてむれにくい。
【材質】
・牛皮。

(i)ご注意

  • 本製品は天然の革を使用してるため色ムラ、小さなキズなどがある場合がありますが強度に影響はありません、また使い込む事で手に馴染みやすくなります。保管方法:高温、多湿での保管は避けてください。汚れたまま放置するとカビが発生することがあります、ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

牛床革甲メリヤス手袋の型番4920501565920のページです。
型番4920501565920に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛床革甲メリヤス手袋

牛床革甲メリヤス手袋

    鹿皮手袋

    鹿皮手袋

      豚革クレスト甲メリヤス手袋

      豚革クレスト甲メリヤス手袋

        牛クレスト スタンダード

        牛クレスト スタンダード

          豚レインジャー アテ付

          豚レインジャー アテ付

            袖なし革手袋

            袖なし革手袋

              牛床革手袋 マジック

              牛床革手袋 マジック

                牛本革手袋

                牛本革手袋

                  豚クレスト スタンダード

                  豚クレスト スタンダード

                    豚ライナー手袋 #2395(10双入)

                    豚ライナー手袋 #2395(10双入)

                      皮手袋

                      皮手袋

                        牛表革手袋 手首マジックファスナー付 No706 白

                        牛表革手袋 手首マジックファスナー付 No706 白

                          手袋(レスキュー・合成革)

                          手袋(レスキュー・合成革)

                            メーカー コメリ アズワン 南村製作所 川西工業 川西工業 トラスコ中山 南村製作所 アズワン 川西工業 川西工業 コヅチ アズワン エスコ
                            通常価格 2,947円 8,600円 1,002円 1,232円 844円 1,748円 645円 1,120円 702円 5,405円 2,659円 1,447円 3,980円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 すべり止め
                            サイズ フリー - フリー - - - フリー - - - L - -
                            革手袋種類 床革 - 表革 表革 表革 表革 床革 表革 表革 表革 表革 表革 -
                            全長(cm) 23.5 - - - - - - - - - - - -

                            牛床革甲メリヤス手袋のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            作業中の手の保護
                            評価 3.0満足度:3.02016/08/05
                            (手にはめた感じは)特に違和感なく使用できてますが、他の革手袋より少し薄い仕様のようですので、厚い手袋で手を保護しながら作業する方には向かない商品だと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました