(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

K+スベリ止め付綿スムス手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

K+スベリ止め付綿スムス手袋【1~5個入り】

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
998円
税込価格
1,098円

【特長】・PVCスベリ止め。お肌に優しい純綿100%。吸汗性・通気性に優れてい...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火の近くや、高温の物に触れる作業に使用しないでください。生地の性質上多少縮むことがあります。回転体を伴う作業では巻き込みの恐れがありますので使用しないでください。
  • 体質により、かゆみ、かぶれ、発しん等を起こすことがあります、異常を感じたらご使用をお止めください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番使用用途商品タイプサイズ全長
4920501877481作業用すべり止めM22.5cm
4920501877498作業用すべり止めL23.5cm
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
全長(cm)
中指の長さ(cm)
手の平周り(cm)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
22.5
8.9
15.0(許容誤差±0.5cm)
4920501877481
25/双
1袋(5双)

1パック

5個入り

998( 1,098円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

L
23.5
9.0
16.0(許容誤差±0.5cm)
4920501877498
27/双
1袋(5双)

1個

998( 1,098円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PVCスベリ止め。お肌に優しい純綿100%。吸汗性・通気性に優れています。
【材質】
・綿100%。

(i)ご注意

  • 火の近くや、高温の物に触れる作業に使用しないでください。生地の性質上多少縮むことがあります。回転体を伴う作業では巻き込みの恐れがありますので使用しないでください。
  • 体質により、かゆみ、かぶれ、発しん等を起こすことがあります、異常を感じたらご使用をお止めください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

K+スベリ止め付綿スムス手袋

K+スベリ止め付綿スムス手袋

    すべり止め手袋 シリコンテピタ

    すべり止め手袋 シリコンテピタ

      シリコンボツうす手タイプ

      シリコンボツうす手タイプ

        低発塵縫製手袋 10双入

        低発塵縫製手袋 10双入

          パワーフィット手袋 B0400

          パワーフィット手袋 B0400

            組立検査用ウレタン手袋

            組立検査用ウレタン手袋

              ニトリル背抜き手袋 組立グリップ

              ニトリル背抜き手袋 組立グリップ

                ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ No.265 すべり止め手袋

                ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ No.265 すべり止め手袋

                  パームフィットロング手袋(10双入) B0505

                  パームフィットロング手袋(10双入) B0505

                    ナノテクリーンPC(10双入) E0200

                    ナノテクリーンPC(10双入) E0200

                      指出しすべり手袋

                      指出しすべり手袋

                        ニューパームフィット手袋 B0510

                        ニューパームフィット手袋 B0510

                          ウレタン指先コート手袋 チップタッチ

                          ウレタン指先コート手袋 チップタッチ

                            メーカー コメリ 丸和ケミカル 丸和ケミカル トラスコ中山 ショーワグローブ トラスコ中山 ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ トラスコ中山 ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 998円 313円 197円 6,410円 494円 2,026円 419円 1,172円 5,013円 8,046円 329円 306円 413円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 品質管理用 作業用 品質管理用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め スムス ポリウレタン ポリウレタン ニトリルゴム すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め
                            材質 綿100% - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1袋(5双) - - - - - - - - - - - -

                            K+スベリ止め付綿スムス手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました