(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WONDERGRIP 500 PFニトリル 手袋 ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

WONDERGRIP 500 PFニトリル 手袋 ブルー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
386円
税込価格
425円

油に強い!摩耗に強い!水にもオイルにも優れたグリップ力!!【特長】・耐久性は天...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 仕様:
    背抜き
  • 色:
    ブルー
  • 材質:
    手の平部分:ニトリルゴム。手袋繊維:ナイロン。
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
4518406005001
47.5
1双

1個

386( 425円 )

1日目

L
4518406005018
52
1双

1個

386( 425円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

油に強い!摩耗に強い!水にもオイルにも優れたグリップ力!!
【特長】
・耐久性は天然ゴムの3倍 。
【用途】
・機械部分の組立作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業。
【材質】
・手の平部分:ニトリルゴム/手袋繊維:ナイロン。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WONDERGRIP 500 PFニトリル 手袋 ブルー

WONDERGRIP 500 PFニトリル 手袋 ブルー

    清掃用手袋"PRO500"

    清掃用手袋"PRO500"

      東和コーポ ニトリルゴム手袋 耐油ハード

      東和コーポ ニトリルゴム手袋 耐油ハード

        耐油ニトリルゴム手袋(ハードタイプ)

        耐油ニトリルゴム手袋(ハードタイプ)

          ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ 548 M/L/LL

          ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ 548 M/L/LL

            耐油手袋 1700

            耐油手袋 1700

              ニトリルうす手

              ニトリルうす手

                ケミショック

                ケミショック

                  ジョーブネニトリル中厚手

                  ジョーブネニトリル中厚手

                    TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

                    TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

                      ニトリルゴム厚手手袋 ロングタイプ

                      ニトリルゴム厚手手袋 ロングタイプ

                        ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ ロングタイプ

                        ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ ロングタイプ

                          川西 ニトリルマックス ロング

                          川西 ニトリルマックス ロング

                            メーカー コメリ ダンロップ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) アズワン ダンロップ 川西工業 ダンロップ トラスコ中山 トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン) 川西工業
                            通常価格 386円 379円 6,123円 746円 751円 1,010円 197円 477円 376円 2,186円 995円 848円 366円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用 - 作業用
                            商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム すべり止め ニトリルゴム ニトリルゴム すべり止め ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム - -
                            仕様 背抜き - - ロング - - ロング - - ロング - - -
                            ブルー - - - - - - - - - - - -
                            材質 手の平部分:ニトリルゴム。手袋繊維:ナイロン。 - - - - - - - - - - - -

                            WONDERGRIP 500 PFニトリル 手袋 ブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました