(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WONDERGRIP PF天然ゴム手袋 レッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

WONDERGRIP PF天然ゴム手袋 レッド

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
427円
税込単価
470円

13G編み原手を採用、水に濡れても滑りにくい特殊なプレミアムフィニッシュ加工の...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    手の平コート
  • 色:
    レッド
  • 材質:
    手の平部分:天然ゴム。手袋繊維:ナイロン。
  • 内容量:
    1双

型番

4518406003113 解除

Loading...

製品仕様

型番使用用途商品タイプ仕様サイズ
4518406003113作業用天然ゴム手の平コートL
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4518406003113

L
4518406003113
61
1双

1個

427( 470円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

13G編み原手を採用、水に濡れても滑りにくい特殊なプレミアムフィニッシュ加工の吸い付くようなすべり止め効果があります。
【特長】
・手のひらWコーティング 耐久性UP 天然ゴムPremiumi Finish加工。
【用途】
・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業。
【材質】
・手の平部分:天然ゴム/手袋繊維:ナイロン。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

WONDERGRIP PF天然ゴム手袋 レッドの型番4518406003113のページです。
型番4518406003113に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WONDERGRIP PF天然ゴム手袋 レッド

WONDERGRIP PF天然ゴム手袋 レッド

    天然ゴム手袋 ビューティー中厚手

    天然ゴム手袋 ビューティー中厚手

      天然ゴムうす手手袋 ワークハンズ N-131

      天然ゴムうす手手袋 ワークハンズ N-131

        天然ゴム手袋 ニュートワロン

        天然ゴム手袋 ニュートワロン

          天然ゴム手袋 トワロンブルー

          天然ゴム手袋 トワロンブルー

            ピュアグローブNR SC-2100

            ピュアグローブNR SC-2100

              天然ゴム手袋 黒潮

              天然ゴム手袋 黒潮

                モテックス ラテックス手袋 G02B-L

                モテックス ラテックス手袋 G02B-L

                  メーカー コメリ 東和コーポレーション(ビニスター) ダンロップ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 三興化学工業 東和コーポレーション(トワロン) ケニス
                  通常価格 427円 212円 187円 535円 430円 3,357円 372円 3,048円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~   5日目   1日目   4日目  
                  使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 -
                  商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム -
                  仕様 手の平コート ロング - 手の平コート 手の平コート - ロング -
                  レッド - - - - - - -
                  材質 手の平部分:天然ゴム。手袋繊維:ナイロン。 - - - - - - -

                  WONDERGRIP PF天然ゴム手袋 レッドのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました