(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動グラインダー用着脱型モーター (1500~15000)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動グラインダー用着脱型モーター (1500~15000)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,631円
税込単価
28,194円

【特長】・先端部が細く、持ち易さと使い易さを両立させました・先端工具の交換は、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 無負荷回転数(min-1):
    1500~15000
  • 装着コレット(mm):
    2.34
  • 商品種類:
    着脱型・モーター
  • 最大トルク(g・cm):
    898
  • 適応コントローラー:
    UC500/UC550/UC900
  • 適応ヘッド:
    UT01/UT02/UT03/UT11/UT12
  • 質量(g):
    290(セット) 170(モーター)
  • 寸法(mm):
    φ31.6(最大径)×L165.5
  • 用途:
    研磨加工用(ゴム砥石)

(i)ご注意

  • モーターのみの型番です。各種適応ヘッド及びコントローラーの併用が必要な製品になります。下記仕様・寸法情報をご確認下さい。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

電動グラインダー用着脱型モーター (1500~15000) 外観図

製品の基本仕様・特長

型番無負荷回転速度最大トルク重量
UM211,500~15,000rpm900g・cm(8.8N・cm)170g
モーターコード含まず
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UM21

1個

25,631( 28,194円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端部が細く、持ち易さと使い易さを両立させました
・先端工具の交換は、特許のワンタッチ機構です
・人間工学に基づいて設計され、モーター回転子に自己冷却ファンを採用しています

(i)ご注意

  • モーターのみの型番です。各種適応ヘッド及びコントローラーの併用が必要な製品になります。下記仕様・寸法情報をご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動グラインダー用着脱型モーター (1500~15000)の型番UM21のページです。
型番UM21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動グラインダー用着脱型モーター (1500~15000)

電動グラインダー用着脱型モーター (1500~15000)

    電動グラインダー用着脱型モーター(切削加工用)

    電動グラインダー用着脱型モーター(切削加工用)

      電動グラインダー用着脱型モーター(バリ・サビ取り用)

      電動グラインダー用着脱型モーター(バリ・サビ取り用)

        リングタイプ アタッチメント

        リングタイプ アタッチメント

          トルクタイプモ-タ-

          トルクタイプモ-タ-

            レバータイプ アタッチメント EHL-401

            レバータイプ アタッチメント EHL-401

              ミニモ ラブロンヘッド

              ミニモ ラブロンヘッド

                ミニラスター アタッチメント(ハンドピース)

                ミニラスター アタッチメント(ハンドピース)

                  ウラワミニター スイングヘッド

                  ウラワミニター スイングヘッド

                    ミニモ リモートコントロール用プラグ

                    ミニモ リモートコントロール用プラグ

                      90°アングル アタッチメント EIC-300

                      90°アングル アタッチメント EIC-300

                        オートマック ウッドカーバ用共通刃ヘッド

                        オートマック ウッドカーバ用共通刃ヘッド

                          ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

                          ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

                            メーカー 浦和工業 浦和工業 浦和工業 ナカニシ 浦和工業 ナカニシ ミニター ナカニシ 浦和工業 ミニター ナカニシ 東京オートマック ナカニシ
                            通常価格 25,631円 23,930円 21,672円 38,000円 21,625円 38,000円 55,910円 46,002円 55,577円 957円 34,631円 12,967円 46,420円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目   8日目   6日目   1日目   9日目   19日目   6日目   1日目   1日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 - 本体 関連品 本体 関連品 - 本体 - 本体
                            無負荷回転数(min-1) 1500~15000 3000~30000 800~8000 - - - - - - - - - -
                            装着コレット(mm) 2.34 2.34 2.34 - - - - - - - - - -
                            商品種類 着脱型・モーター 着脱型・モーター 着脱型・モーター - - - - - - - - - -
                            最大トルク(g・cm) 898 663 898 - - - - - - - - - -

                            電動グラインダー用着脱型モーター (1500~15000)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました