(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動グラインダー用着脱型モーター(切削加工用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

電動グラインダー用着脱型モーター(切削加工用)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,930円 20,845円
税込単価
26,323円 22,930円

【特長】・先端部が細く、持ち易さと使い易さを両立させました。・精密さと正確さが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 無負荷回転数(min-1):
    3000~30000
  • 装着コレット(mm):
    2.34
  • 商品種類:
    着脱型・モーター
  • 最大トルク(g・cm):
    663
  • 適応コントローラー:
    UC500/UC550/UC900
  • 適応ヘッド:
    UT01/UT02/UT03/UT11/UT12
  • 質量(g):
    290(セット) 170(モーター)
  • 寸法(mm):
    φ31.6(最大径)×L165.5
  • 用途:
    切削加工用(超硬ロータリーバー、ダイヤモンドバー等)

(i)ご注意

  • モーターのみの型番です。各種適応ヘッド及びコントローラーの併用が必要な製品になります。下記仕様・寸法情報をご確認下さい。

型番

UM23 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ装着コレット無負荷回転数
UM23本体2.34mm3000~30000min-1
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ本体無負荷回転数(min-1)3000~30000
装着コレット(mm)2.34商品種類着脱型・モーター
最大トルク(g・cm)663適応コントローラーUC500/UC550/UC900
適応ヘッドUT01/UT02/UT03/UT11/UT12質量(g)290(セット) 170(モーター)
寸法(mm)φ31.6(最大径)×L165.5用途切削加工用(超硬ロータリーバー、ダイヤモンドバー等)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UM23

10個

23,930円

20,845

( 22,930円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端部が細く、持ち易さと使い易さを両立させました。
・精密さと正確さが要求される加工を可能にしました。
・先端工具の交換は、特許のワンタッチ機構です。
・人間工学に基づいて設計され、モーター回転子に自己冷却ファンを採用しています。

(i)ご注意

  • モーターのみの型番です。各種適応ヘッド及びコントローラーの併用が必要な製品になります。下記仕様・寸法情報をご確認下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電動グラインダー用着脱型モーター(切削加工用)の型番UM23のページです。
型番UM23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動グラインダー用着脱型モーター(切削加工用)

電動グラインダー用着脱型モーター(切削加工用)

    電動グラインダー用着脱型モーター (1500~15000)

    電動グラインダー用着脱型モーター (1500~15000)

      電動グラインダー用着脱型モーター(バリ・サビ取り用)

      電動グラインダー用着脱型モーター(バリ・サビ取り用)

        トルクタイプモ-タ-

        トルクタイプモ-タ-

          リングタイプ アタッチメント

          リングタイプ アタッチメント

            ミニモ ラブロンヘッド

            ミニモ ラブロンヘッド

              ウラワミニター スイングヘッド

              ウラワミニター スイングヘッド

                ミニラスター アタッチメント(ハンドピース)

                ミニラスター アタッチメント(ハンドピース)

                  レバータイプ アタッチメント EHL-401

                  レバータイプ アタッチメント EHL-401

                    ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

                    ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

                      ミニモ リモートコントロール用プラグ

                      ミニモ リモートコントロール用プラグ

                        90°アングル トルク アタッチメント

                        90°アングル トルク アタッチメント

                          90°アングル アタッチメント EIC-300

                          90°アングル アタッチメント EIC-300

                            メーカー 浦和工業 浦和工業 浦和工業 浦和工業 ナカニシ ミニター 浦和工業 ナカニシ ナカニシ ナカニシ ミニター ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 23,930円 25,631円 21,672円 21,625円 38,000円 55,910円 55,577円 46,002円 38,000円 46,420円 957円 48,432円 34,631円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目   6日目   8日目   9日目   6日目   19日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 - 本体 関連品 関連品 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            無負荷回転数(min-1) 3000~30000 1500~15000 800~8000 - - - - - - - - - -
                            装着コレット(mm) 2.34 2.34 2.34 - - - - - - - - - -
                            商品種類 着脱型・モーター 着脱型・モーター 着脱型・モーター - - - - - - - - - -
                            最大トルク(g・cm) 663 898 898 - - - - - - - - - -

                            電動グラインダー用着脱型モーター(切削加工用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト