(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シルバー標準型ノギス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シルバー標準型ノギス

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,846円 ~ 13,486円
税込価格
6,431円 ~ 14,835円

バーニヤ一体タイプで目盛も見やすく長さや段差の測定に便利なノギス。【特長】・M...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • デプスバー付
  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    アナログ(バーニヤ)
  • 最小読取値(mm):
    0.05
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    あり
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • I(mm):
    3.7
  • J(mm):
    2±0.3
  • K(mm):
    6±1
  • L(mm):
    1.3±0.1
  • 材質:
    ステンレススチール(シルバー仕上げ)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

INDEX

 

目盛も見やすく測定に便利なM型標準ノギス

寸法図

単位:mm

品番ABCDEFG
GVC-101777716.540533016
GVC-15228
GVC-2029090.51950603117
GVC-30403111226467.53520
外側測定

外側測定。

内側測定

内側測定。

段差測定

段差測定。

深さ測定

深さ測定。

 
使用例

使用例

 

各部の名称と機能

各部名称と機能

各部名称と機能

  • 1.外側用測定面:被測定物をこの面で挟んで測定する。
  • 2.外側用ジョウ:被測定物の外側を測る。バーニヤをスライドさせると開閉する。
  • 3.段差測定面:段差面に当てて長さを測定する。
  • 4.内側用ジョウ:被測定物の内側を測る。バーニヤをスライドさせると開閉する。
  • 5.内側用測定面:被測定物の内側にこの面で挟んで測定する。
  • 6.止めねじ:バーニヤのスライドを固定する。
  • 7.本尺(本尺目盛):1mm単位を測定する目盛。
  • 8.デプスバー:深さを測定するバー。バーニヤをスライドさせると一緒に動く。
  • 9.深さ測定面:測定面に当てて深さを測定する。
  • 10.指かけ:ここに親指をかけてバーニヤをスライドさせる。
  • 11.バーニヤ(副尺目盛):0.05mm単位を測定する目盛。
 

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。

※お守りいただかないと「傷害を負う、または物的損害が発生するおそれがある内容」です。

取扱説明書をよく読み、指示に従う

  • 取扱説明書に記載された内容以外での使用は、事故の原因となります。

測定作業にのみ使用する

  • 指定用途以外へのご使用は、製品の破損や磨耗、予測できない事故の原因となります。

大切に取り扱う

  • ぶつける、落とすなどの衝撃を与えたり、重量物を上に乗せたりしないでください。精度不良や破損の原因となります。
  • 番号の書き込みなど、商品に傷をつけないでください。

使用環境に注意する

  • 雨の中や湿気の多い場所、高温・低温環境下、直射日光の当たる場所でのご使用はおやめください。

ジョウ先端は尖っているので、扱いに注意する

  • けがの原因となります。

止めねじを締めた状態で、バーニヤをスライドさせない

  • 無理な力がかかり、精度不良や破損の原因となります。

分解・改造を行わない

  • バーニヤを外したり、分解・改造を行わないでください。精度不良や破損の原因となります。

使用前の準備

ご使用前に、下記の準備を行ってください。

止めねじをゆるめる
止めねじを締めたままバーニヤを動かすと、無理な力がかかり、精度不良や破損の原因となります。
測定面、摺動面、外観などの汚れや防錆油などを拭き取る
そのまま測定を行うと誤差の原因となります。
本体と被測定物の温度慣らしを十分に行う
測定器本体と被測定物の間に温度差があると、誤差の原因となります。同じ温度になるよう、温度慣らしは十分に行ってください。

使用前精度確認を行う

ご使用前に、下記の準備を行ってください。

副尺の0点が合致していること

副尺の0点が合致していること

  • 1.ジョウの確認
    外側用ジョウを閉じた状態で外側用ジョウの部分を光に透かして、隙間がないか(光が漏れていないか)確認してください。
  • 2.副尺の0点が合致しているか(左図)
    (1)の状態で、副尺目盛の2つの0が、本尺目盛の0と39に合致していることを確認してください。
  • 3.デプスの確認
    深さ測定面を平らな面に垂直に当て、(2)と同様に副尺目盛の2つの0が、本尺目盛の0と39に合致していることを確認してください。

目盛の読み方

本尺目盛に、本尺目盛と副尺(バーニヤ)目盛が合致したところの副尺目盛をプラスして、測定値を読む。
測定値=本尺目盛+副尺(バーニヤ)目盛

測定例1 測定値77.00mm

測定例1 測定値77.00mm

測定例2 測定値77.30mm

測定例2 測定値77.30mm

測定例3 測定値77.35mm

測定例3 測定値77.35mm

使用後のお手入れ・保管方法

測定面、摺動面、外観などの汚れや油などを乾いたウエスで拭き取り、防錆処理を行う。
防錆処理は防錆油を薄く塗るか、防錆袋などに入れてください。
止めねじをゆるめ、ジョウを少し開いた状態で保管する
ジョウを閉じた状態で止めねじを締めて固定すると、温度変化による膨張などで無理な力がかかり、精度不良の原因となります。
付属のケースに入れ、乾燥した冷暗所に保管する。
直射日光や湿気は避け、管理者以外が触れない状態で保管してください。

誤差の防止

測定物への当て方

測定物への当て方

測定物への当て方

直方体を測定する場合

平行する面に対して垂直にジョウ部分を当てる。

円筒体を測定する場合

円筒体の軸方向に対して、ノギスが直角になるようにジョウ部分を当てる。

目盛の見方

目盛の見方

目盛の見方

ノギスの目盛のある方向に垂直に読み取る。垂直でないと本尺と副尺(バーニヤ)の面の高さの段差により、視差ができ誤差が発生する。

SKブランドについて

SKブランド

SKブランド

新潟精機株式会社では、【SKブランド】というオリジナルブランドで様々な測定工具を製造・販売しております。
そして現在、非常に多くのお客様にご愛用いただいております。
【SKブランド】はお客様に信頼をお約束します。

SKブランドの3つの優位性

高精度
当メーカーでは創業から半世紀、高品質の証である精度を常に追い求め、ユーザーの皆様からご愛用を得て参りました。
その長い歴史で培ってきたノウハウと、製造ラインでの徹底管理を基に、SKブランドはこれからも高精度で有り続けます。

優れた性能
常日頃より、ご使用になるユーザー様の目線での製品作りを信条に、切磋琢磨を重ねております。
SKブランドは、ユーザー様の求めるものを形にする事でご期待にお応えし、ひいては社会貢献の一端を担う存在で有りたいと願っております。

堅牢性
あらゆる使用シーンを想定し、様々な場面に十分耐え得る製品をご提供しております。
SKブランドの製品は、必ずやユーザーの皆さまの体の一部となり、お役に立てるものと確信しております。

新潟精機について

JCSS校正事業者 登録

JCSS校正事業者 登録

2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可

新JIS規格 認可

新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得

ISO9001 取得

新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
器差(mm)
重量(g)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
±0.05
140
228
77
16.5
40
53
30
16
3

1個

5,846( 6,431円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
±0.05
210
290
90.5
19
50
60
31
17
3.5

1個

9,763( 10,739円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

300
±0.08
380
403
111
22
64
67.5
35
20
4

1個

13,486( 14,835円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バーニヤ一体タイプで目盛も見やすく長さや段差の測定に便利なノギス。
【特長】
・M型標準ノギス。
・バーニヤ一体タイプで目盛も見やすい。
・シルバー仕上。
【用途】
・長さ、外径、内径、段差の測定。

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シルバー標準型ノギス

シルバー標準型ノギス

    ノギス(バーニヤ目盛)

    ノギス(バーニヤ目盛)

      普及ノギス

      普及ノギス

        普及・高級ノギス 製品証明書付(製品本体とJCSS校正証明書)

        普及・高級ノギス 製品証明書付(製品本体とJCSS校正証明書)

          ノギス

          ノギス

            573・536シリーズ オフセットノギス NTD10・NT10

            573・536シリーズ オフセットノギス NTD10・NT10

              オフセットノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              オフセットノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                531シリーズ M形自動ストップノギス NE

                531シリーズ M形自動ストップノギス NE

                  M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    573・536シリーズ ポイントノギス NT12

                    573・536シリーズ ポイントノギス NT12

                      ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        快段目盛ノギス GVC-15KDS

                        快段目盛ノギス GVC-15KDS

                          ポケットノギス

                          ポケットノギス

                            メーカー 新潟精機(SK) SK-11 シンワ測定 シンワ測定 KTC(京都機械工具) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) シンワ測定
                            通常価格 5,846円 1,976円 5,962円 14,662円 8,030円 23,976円 33,255円 7,444円 14,886円 19,035円 27,765円 6,980円 1,701円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   4日目   19日目~   4日目   26日目   3日目   1日目  
                            種類 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス - - 標準ノギス 標準ノギス ポイントノギス - 標準ノギス 標準ノギス
                            表示方式 アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) - - アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) - - アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ)
                            最小読取値(mm) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 - - 0.05 0.05 - - 0.05 0.1
                            校正証明書 なし - - あり - - - なし あり - - なし なし
                            ソーラーパネル なし - なし なし なし - - なし なし - - なし なし

                            シルバー標準型ノギスのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            各測定
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/30
                            今まではメーカーにこだわって購入していましたが。値段なども考えてこれで十分だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました