(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コロミルプルーラHD 荒,仕上げ加工用エンドミル センターカットなし 2F342-PC-1730

コロミルプルーラHD 荒,仕上げ加工用エンドミル センターカットなし 2F342-PC-1730

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,257円 ~ 75,429円
税込価格
14,583円 ~ 82,972円

今までの2倍の切込みが可能な超硬ソリッドエンドミル●従来比切込み2倍!●内部給...

詳細情報を確認する

型番

未確定16件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

利点と特長

  • 肩削り加工からフル溝加工も最適
    従来比2倍の切込みが可能!
  • フルート形状を最適化
    良好な切りくず処理!
  • 不等ピッチ
    フル溝加工でもびびらない!
  • 正面刃型にひと工夫
    ランピング加工も可能!
  • エッジラインを強化
    厳しい加工でも長寿命を実現!

新材種採用!

GC1730:
ドライ加工用(ウェット加工も可)。
ドライ加工において、非常に高い生産性を発揮。
コバルト基10%の超微粒子超硬母材。
高い安全性と汎用性の高い領域に対応。
AlCrN(2.5μm)の表面層にAlCrSiNをコーティング。

外形図

コロミルプルーラHD 超硬ソリッドラジアスエンドミル(スクエア・センターカットなし・硬度:30HRc以下) 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

切削速度

コロミルプルーラHD 超硬ソリッドラジアスエンドミル(スクエア・センターカットなし・硬度:30HRc以下) 切削速度表

送り

コロミルプルーラHD 超硬ソリッドラジアスエンドミル(スクエア・センターカットなし・硬度:30HRc以下) 送り表

適用被削材

P  K

選定サポート情報

CoroDrill®860シリーズ
CoroDrill®861
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドラジアスエンドミル(スクエア・センターカットなし・硬度:30HRc以下) CoroDrillR860シリーズ-1
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドラジアスエンドミル(スクエア・センターカットなし・硬度:30HRc以下) CoroDrillR860シリーズ-2
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドラジアスエンドミル(スクエア・センターカットなし・硬度:30HRc以下) CoroDrillR861
革新的超硬ソリッドドリル
加工径:3-20mm
加工深さ:3-8×DC
各被削材に対応
汎用ソリッドドリル
加工径:3-16mm
加工深さ:3-8×DC
あらゆる被削材に対応
深穴用ソリッドドリル
加工径:3-20mm
加工深さ:12-30×DC
CoroDrill®862
CoroDrill®460
CoroDrill®452
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドラジアスエンドミル(スクエア・センターカットなし・硬度:30HRc以下) CoroDrillR862
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドラジアスエンドミル(スクエア・センターカットなし・硬度:30HRc以下) CoroDrillR460
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドラジアスエンドミル(スクエア・センターカットなし・硬度:30HRc以下) CoroDrillR452
小径ソリッドドリル
加工径:1.85-2.95mm
加工深さ:8-12×DC
万能ソリッドドリル
加工径:3-20mm
加工深さ:2-8×DC
CFRP 用ソリッドドリル
加工径:2.5-12.7mm
CoroTap®
CoroReamer®
CoroMill®Plura
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドラジアスエンドミル(スクエア・センターカットなし・硬度:30HRc以下) CoroTapR
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドラジアスエンドミル(スクエア・センターカットなし・硬度:30HRc以下) CoroReamerR
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドラジアスエンドミル(スクエア・センターカットなし・硬度:30HRc以下) CoroMillRPlura
高生産性タップ
加工径:M3-M20
高精度超硬リーマ
加工径:3.97-20mm
種類豊富なエンドミル
工具径:0.1-20mm

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
20
0.5
6
57
5.7

1個

13,257( 14,583円 )

3日目

6
20
1
6
57
5.7

1個

13,257( 14,583円 )

3日目

8
25
0.5
8
63
7.6

1個

18,514( 20,365円 )

3日目

8
25
1
8
63
7.6

1個

18,514( 20,365円 )

3日目

8
25
2
8
63
7.6

1個

18,514( 20,365円 )

3日目

10
30
0.5
10
72
9.5

1個

23,314( 25,645円 )

3日目

10
30
1
10
72
9.5

1個

23,314( 25,645円 )

3日目

10
30
2
10
72
9.5

1個

23,314( 25,645円 )

3日目

12
36
0.5
12
83
11.4

1個

31,543( 34,697円 )

3日目

12
36
1
12
83
11.4

1個

31,543( 34,697円 )

3日目

12
36
2
12
83
11.4

1個

31,543( 34,697円 )

3日目

16
42
0.5
16
92
15.2

1個

50,514( 55,565円 )

3日目

16
42
1
16
92
15.2

1個

50,514( 55,565円 )

3日目

16
42
2
16
92
15.2

1個

50,514( 55,565円 )

3日目

20
52
1
20
104
19

1個

75,429( 82,972円 )

3日目

20
52
2
20
104
19

1個

75,429( 82,972円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

今までの2倍の切込みが可能な超硬ソリッドエンドミル
●従来比切込み2倍!
●内部給油により、切りくず排出良好
●フル溝加工、肩削り加工やランピングまで多彩な加工が可能
●最大5枚刃で、更なる高生産性を実現
●ウェルドンシャンクの追加で、エンドミルの抜け防止(CoroChuck® 930との組合せで)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロミルプルーラHD 荒,仕上げ加工用エンドミル センターカットなし 2F342-PC-1730

コロミルプルーラHD 荒,仕上げ加工用エンドミル センターカットなし 2F342-PC-1730

    コロミルプルーラHD 荒,仕上げ加工用エンドミル センターカット 2S342-PA-1730

    コロミルプルーラHD 荒,仕上げ加工用エンドミル センターカット 2S342-PA-1730

      コロミルプルーラHD 超硬エンドミル(スクエア・センターカット・オイルホール付)

      コロミルプルーラHD 超硬エンドミル(スクエア・センターカット・オイルホール付)

        エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH

        エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH

          WXコート4刃ショート(強力重切削型) WX-CR-PHS

          WXコート4刃ショート(強力重切削型) WX-CR-PHS

            WXスーパーラジアスエンドミル WX-CRE

            WXスーパーラジアスエンドミル WX-CRE

              エポックパワーミル ロング刃長・コーナR付き EPPL4□□□-□□

              エポックパワーミル ロング刃長・コーナR付き EPPL4□□□-□□

                コロミル プルーラ 超硬コーナラジアスエンドミル センターカット

                コロミル プルーラ 超硬コーナラジアスエンドミル センターカット

                  エポックGターボ 2枚刃 HGOF2□□□-□□-TH

                  エポックGターボ 2枚刃 HGOF2□□□-□□-TH

                    MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                    MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                      エポックパワーミル レギュラー刃長・コーナR付き EPP4□□□-□□

                      エポックパワーミル レギュラー刃長・コーナR付き EPP4□□□-□□

                        4刃不等リードコーナRショート強力重切削型 NEO-CR-PHS

                        4刃不等リードコーナRショート強力重切削型 NEO-CR-PHS

                          エポックGターボ 4枚刃 HGOF4□□□-□□-TH

                          エポックGターボ 4枚刃 HGOF4□□□-□□-TH

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 13,257円 11,314円 14,514円 3,880円 9,452円 9,408円 16,777円 10,709円 8,837円 - 9,359円 8,888円 10,191円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 曲面 - 側面 / 曲面 / R溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み - 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 鋳鉄 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) ネジレなし 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 -
                            コーティング 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            コロミルプルーラHD 荒,仕上げ加工用エンドミル センターカットなし 2F342-PC-1730のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました