(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーキングガン コンボイRS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーキングガン コンボイRS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,458円
税込単価
6,004円

【特長】・押出し力切替式でコーキング剤の硬軟化に対応します。

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 詳細タイプ:
    ベルト式コーキングガン
  • 全長(mm):
    395
  • 全高(mm):
    193
  • 筒直径(mm):
    58
  • JANコード:
    4975364165640
  • トラスココード:
    753-7662
  • 質量(g):
    740.000
  • 材質1:
    本体:スチール●グリップ:エンジニヤリングプラスチック
  • 材質2:
    本体:スチール
  • 材質3:
    グリップ:エンジニアリングプラスチック
  • 適合コーキング剤:
    330ml
  • 全幅(mm):
    58
  • 押出し量:
    7mm
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
  • 季節商品につき、商品によっては欠品の可能性があります。あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNV-RS

1個

2個

5,458( 6,004円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・押出し力切替式でコーキング剤の硬軟化に対応します。

(i)ご注意

  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
  • 季節商品につき、商品によっては欠品の可能性があります。あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーキングガン コンボイRSの型番CNV-RSのページです。
型番CNV-RSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーキングガン コンボイRS

コーキングガン コンボイRS

    充電式コーキングガンCG180D

    充電式コーキングガンCG180D

      Bcross コーキングガン

      Bcross コーキングガン

        井上工具 コーキング絞り

        井上工具 コーキング絞り

          350mm コーキングガン(回転式)

          350mm コーキングガン(回転式)

            360mm コーキングガン

            360mm コーキングガン

              コーキングガン コンボイVS

              コーキングガン コンボイVS

                ロータリー式コーキングガンコンボイスーパー

                ロータリー式コーキングガンコンボイスーパー

                  コーキングノズル&カッター SKCS-4

                  コーキングノズル&カッター SKCS-4

                    コーキングガン コンボイV

                    コーキングガン コンボイV

                      コーキングスクレーパーセット SKCS-1

                      コーキングスクレーパーセット SKCS-1

                        コーキングガン コンボイSP26

                        コーキングガン コンボイSP26

                          コンボイSP26

                          コンボイSP26

                            メーカー TJMデザインタジマツール マキタ パオック 井上工具 エスコ エスコ TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール SK-11 TJMデザインタジマツール SK-11 TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール
                            通常価格 5,458円 21,601円 600円 208円 8,841円 1,510円 1,617円 2,760円 1,322円 1,142円 1,317円 4,804円 4,125円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   5日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   3日目   1日目   3日目   1日目   2日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 その他 その他 その他 その他 その他 シーリング剤 その他 その他 その他 その他 その他
                            詳細タイプ ベルト式コーキングガン - - - - - - - - - - コーキングガン ロータリー式コーキングガン
                            全長(mm) 395 - - - - - 351 380 - 361 - 457 372
                            全高(mm) 193 - - - - - 163 190 - 176 - 211 202
                            筒直径(mm) 58 - - - - - 54 60 - 58 - 72 55

                            コーキングガン コンボイRSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました