(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遠赤外線電気ヒーター 天吊り・壁掛け

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

遠赤外線電気ヒーター 天吊り・壁掛け

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
140,060円
税込単価
154,066円

【特長】・天吊りや壁掛けすることができる専用の金具が標準装備・床面での設置では...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター・ストーブ
  • 種類:
    遠赤外線
  • 電源(V):
    三相200
  • 消費電力(W):
    1500~3000(4段階)
  • 本体寸法幅(mm):
    996
  • 本体寸法奥行(mm):
    312
  • 本体寸法高さ(mm):
    566
  • JANコード:
    4521542630631
  • トラスココード:
    776-2143
  • 質量(g):
    25000
  • コード長さ(m):
    1(4芯)
  • その他仕様:
    プラグ無し
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 電源プラグは付属していません。お客様の方でご用意ください。
  • 設置工事、電気配線工事が必要です。
  • 季節商品につき、商品によっては欠品の可能性があります。あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

WPS-30T 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプヒーター・ストーブ種類遠赤外線
電源(V)三相200消費電力(W)1500~3000(4段階)
本体寸法幅(mm)996本体寸法奥行(mm)312
本体寸法高さ(mm)566JANコード4521542630631
トラスココード776-2143質量(g)25000
コード長さ(m)1(4芯)その他仕様プラグ無し
内容量1台 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WPS-30T

1台

1個

140,060( 154,066円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天吊りや壁掛けすることができる専用の金具が標準装備
・床面での設置ではないので、作業スペースなどへの邪魔になりません

(i)ご注意

  • 電源プラグは付属していません。お客様の方でご用意ください。
  • 設置工事、電気配線工事が必要です。
  • 季節商品につき、商品によっては欠品の可能性があります。あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遠赤外線電気ヒーター 天吊り・壁掛けの型番WPS-30Tのページです。
型番WPS-30Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遠赤外線電気ヒーター 天吊り・壁掛け

遠赤外線電気ヒーター 天吊り・壁掛け

    セラムヒート用スタンド

    セラムヒート用スタンド

      遠赤外線ヒーター(ツインタイプ) SEH-30A-2

      遠赤外線ヒーター(ツインタイプ) SEH-30A-2

        遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) スタンド

        遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) スタンド

          ストーブガード

          ストーブガード

            熱風スポットヒーター"ホットガンDH II"

            熱風スポットヒーター"ホットガンDH II"

              遠赤外線ヒーター 床置きタイプ 標準型

              遠赤外線ヒーター 床置きタイプ 標準型

                ダクト

                ダクト

                  ガードフェンス

                  ガードフェンス

                    間接熱風ヒーター CJ2

                    間接熱風ヒーター CJ2

                      赤外線ヒーターバルシックス(タンク容量25L)

                      赤外線ヒーターバルシックス(タンク容量25L)

                        遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 3連タイプ

                        遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 3連タイプ

                          ブルーバーナ用オイルレベラー

                          ブルーバーナ用オイルレベラー

                            メーカー 静岡製機 ダイキン工業(空調) スイデン ダイキン工業(空調) アイリスオーヤマ 静岡製機 DENSO 静岡製機 静岡製機 静岡製機 静岡製機 ダイキン工業(空調) コロナ
                            通常価格 140,060円 11,299円 82,441円 27,500円 6,663円 178,828円 99,465円 15,813円 31,571円 273,130円 126,666円 164,530円 7,861円
                            通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目  
                            商品タイプ ヒーター・ストーブ ヒーター・ストーブ ヒーター・ストーブ ヒーター・ストーブ ヒーター・ストーブ ヒーター・ストーブ - その他 その他 - ヒーター・ストーブ ヒーター・ストーブ -
                            種類 遠赤外線 - 遠赤外線 - - 熱風オイル - - - - 石油 電気 -
                            電源(V) 三相200 - 単相200 - - 単相100 三相200 - - 単相100 100 三相200 -
                            消費電力(W) 1500~3000(4段階) - 3000 - - 232/313 3000 - - - - 4500 -
                            本体寸法幅(mm) 996 - - - - 554 - - 1222 - 894 - -

                            遠赤外線電気ヒーター 天吊り・壁掛けのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト