(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
電子点火式対流型石油ストーブ
  • 数量スライド割引

電子点火式対流型石油ストーブ (レビュー)

通常価格(税別)
26,023円
税込価格
28,625円
通常出荷日
1日目
【特長】
・点火ツマミを回すだけのカンタンー発点火!対流形の電子点火はトヨトミだけ
・芯が劣化し、火力が弱くなったと感じたら、レバーやつまみを操作するだけで、芯を約2mmずつ3段階で上げて火力回復
・万一の転倒にも油がこぼれにくく安全です

(i)ご注意

  • 乾電池別売(単2×4本必要)
  • 季節商品につき、商品によっては欠品の可能性があります。あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

電子点火式対流型石油ストーブのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 3件のレビュー

高評価レビュー

事務所内暖房
評価 5.0満足度:5.02022/10/18
石油ストーブは石油を燃焼する際に水蒸気が発生するので乾燥しないでよい。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    倉庫内休憩場に
    評価 5.0満足度:5.02020/02/07
    みんなで囲める丸形が良いです。
    鉄色ばかりの倉庫には明るいオフホワイトもとても良い。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    事務所内暖房
    評価 5.0満足度:5.02022/10/18
    石油ストーブは石油を燃焼する際に水蒸気が発生するので乾燥しないでよい。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工場の暖房に
    評価 5.0満足度:5.02020/10/29
    工場の休憩場に設置しました。大型で非常にいいものが購入できたとお思います。もう少し寒くなったら活躍してくれると思います。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子点火式対流型石油ストーブ

電子点火式対流型石油ストーブ

    ブルーバーナ用オイルレベラー

    ブルーバーナ用オイルレベラー

      置台キャスター

      置台キャスター

        ダイケン ストレーナー用フィルター(ステンレス)

        ダイケン ストレーナー用フィルター(ステンレス)

          ダイケン ストレーナー用カップ(PC)

          ダイケン ストレーナー用カップ(PC)

            エレメント(ホットガン用)

            エレメント(ホットガン用)

              ダイケン ストレーナー用フィルター(ろ紙)

              ダイケン ストレーナー用フィルター(ろ紙)

                ダイケン ストレーナー用カップ(アルミ)

                ダイケン ストレーナー用カップ(アルミ)

                  ダイケン 盗難防止給油口キャップセット(95型専用)

                  ダイケン 盗難防止給油口キャップセット(95型専用)

                    ヒシエス 灯油缶 18L-R

                    ヒシエス 灯油缶 18L-R

                      メーカー トヨトミ コロナ コロナ ダイケン ダイケン 静岡製機 ダイケン ダイケン ダイケン 土井金属
                      通常価格 26,023円 7,861円 6,685円 3,950円 1,381円 584円 2,019円 2,572円 5,550円 1,466円
                      通常出荷日 1日目   5日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   8日目   4日目   4日目  
                      商品タイプ ヒーター・ストーブ - ヒーター・ストーブ - - ヒーター・ストーブ - - - -
                      種類 石油 - - - - - - - - -
                      タンク容量(L) 6.3 - - - - - - - - -
                      詳細タイプ ファンなし - - - - - - - - -
                      本体寸法幅(mm) 482 - - - - - - - - -

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。