(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遠赤外線暖房機セラムヒート(工場・作業所用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

遠赤外線暖房機セラムヒート(工場・作業所用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
42,703円 ~ 78,179円
税込価格
46,973円 ~ 85,997円

床置スリム形遠赤外線暖房用品。【特長】・遠赤外線は、身体が吸収しやすい波長。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 季節商品につき、商品によっては欠品の可能性があります。あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。
  • 型番:ERK15NV、ERK20NDに電源コードは付属しておりません。詳細はカタログをご確認ください。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ボディカラー:天板/ブラック、本体/シルバー、スタンド/ダークグレー
 

<幅射分布図>

  • ERK10NS、 ERK15NVは、上向き25゜の範囲で任意に調節が可能。
  • ERK20NDは、上向き25゜ 左右15゜の範囲で任意に調節が可能。
遠赤外線暖房機セラムヒート(工場・作業所用) 製品仕様01

ERK10NS

遠赤外線暖房機セラムヒート(工場・作業所用) 製品仕様02

ERK15NV 

遠赤外線暖房機セラムヒート(工場・作業所用) 製品仕様03

ERK20ND (標準)

遠赤外線暖房機セラムヒート(工場・作業所用) 製品仕様04

ERK20ND (ワイド)

■標準仕様

型番ERK10NSERK15NVERK20ND
電源(V)※1単相100単相200単相200
消費電力(kW)1.01.52.0
運転電流(A)107.510
1時間あたりの電気代の
めやす(最大)(円)※2
27.040.554.0
ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター
スタンド(キャスター付)標準付属YVC1NYVC2N
電源コード長さ(m)2別売品別売品
質量(kg)6713
外形寸法※3(高さ×幅×奥行mm)800×330×3651,030×330×365800×420 ×365
その他運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、
転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
  • ※1.使用電圧は定格の±10%の範囲でご使用ください。電源周波数50Hz、60Hzの切換えはありません。そのままご使用になれます。
  • ※2.電気代のめやすは、最大の消費電力量を使用した時の1時間あたりの電力料金目安単価を単相機は27円/kWh(税込)、三相機は約16円/kWh(税込)、その他季の電力量料金より計算したものです。
  • ※3.上記外形寸法はスタンドにセットしたときの値です。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
電源(V)
消費電力(W)
詳細タイプ
本体寸法幅(mm)
本体寸法高さ(mm)
プラグ
JANコード
トラスココード
質量(kg)
仕様
注意事項
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
単相100
1000
シングルタイプ
330
800
4548848377039
776-4049
6
スタンド・電源コード2m付き
-
1台

1個

42,703( 46,973円 )

1日目

一部当日出荷可能

単相200
1500
シングルタイプ
330
1030
4548848377114
776-4057
7
スタンド付き
適合電源コード:A-PC305A(プラグなし)
1台

1個

45,594( 50,153円 )

7日目

単相200
2000
ツインタイプ縦型
420
800
4548848377053
776-4065
13
スタンド付き
適合電源コード:A-PC305A(プラグなし)
1台

1個

78,179( 85,997円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

床置スリム形遠赤外線暖房用品。
【特長】
・遠赤外線は、身体が吸収しやすい波長。
・身体の表面ではなく、芯からあたためる。
・遠赤外線は、波長が長いから直進性が強く、遠くまであたためる。
・燃焼しないから空気を汚さない。
・まぶしく感じない。
・現場での使い勝手に配慮した安心・便利設計。
・「転倒OFFスイッチ」標準装備。ダブルワイド。
・遠赤セラミックコーティング。照射角度調節可能。長照射。
【用途】
・工場・作業所用に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 季節商品につき、商品によっては欠品の可能性があります。あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。
  • 型番:ERK15NV、ERK20NDに電源コードは付属しておりません。詳細はカタログをご確認ください。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遠赤外線暖房機セラムヒート(工場・作業所用)

遠赤外線暖房機セラムヒート(工場・作業所用)

    ポリタンクボックス

    ポリタンクボックス

      ポット式ストーブ

      ポット式ストーブ

        遠赤外線電気ヒーター 天吊り・壁掛け

        遠赤外線電気ヒーター 天吊り・壁掛け

          遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) スタンド

          遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) スタンド

            遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 3連タイプ

            遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 3連タイプ

              屋外用ホームタンク 95型 スチール製 壁寄せスライドタイプ

              屋外用ホームタンク 95型 スチール製 壁寄せスライドタイプ

                メーカー ダイキン工業(空調) アイリスオーヤマ コロナ 静岡製機 ダイキン工業(空調) ダイキン工業(空調) ダイケン
                通常価格 42,703円 2,148円 70,784円 140,060円 27,500円 164,530円 33,864円
                通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目~   4日目   7日目   1日目   1日目  
                商品タイプ ヒーター・ストーブ - - ヒーター・ストーブ ヒーター・ストーブ ヒーター・ストーブ その他
                種類 遠赤外線 - - 遠赤外線 - 電気 -
                本体寸法奥行(mm) 365 - - - - 365 -
                内容量 1台 - - - - - -

                遠赤外線暖房機セラムヒート(工場・作業所用)のレビュー

                評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー

                高評価レビュー

                工場の暖房用に
                評価 5.0満足度:5.02022/02/18
                工場の暖房用に1.5kw仕様を使っています。
                他社製の同タイプの1.5kw仕様も使用していますが、圧倒的にセラムヒートの方が暖かいです。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                工場の暖房用に
                評価 5.0満足度:5.02022/02/18
                工場の暖房用に1.5kw仕様を使っています。
                他社製の同タイプの1.5kw仕様も使用していますが、圧倒的にセラムヒートの方が暖かいです。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                作業員の防寒対策
                評価 5.0満足度:5.02018/03/15
                ピンポイントで暖かいので、重宝しています。
                程よい本体重量なので、持ち運びが簡単です。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                作業環境改善
                評価 4.0満足度:4.02022/12/05
                今まで使用していた物が故障したため代替機として
                購入。
                工場内は広さがある為、温かくありませんが人いる付近は
                有効です。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました