(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーキュレーター 首振りタイプ/固定タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PCF-HM23-B
サーキュレーター 首振りタイプ/固定タイプ サーキュレーター クビフリタイプ/コテイタイプ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
8,073円
税込単価
8,880円

直径23cmの大型のファンで、パワフルな風で空気を循環させ、夏は冷房、冬は暖房...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    サーキュレーター
  • 電源(V):
    100
  • 風量調整(段階):
    3
  • 電源コード長さ(m):
    1.4
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 季節商品につき、商品によっては欠品の可能性があります。あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

型番

PCF-HM23-B 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■特長

  • 扇風機よりもパワフル送風のサーキュレーターです。
  • 静音モード搭載で35dB 以下の静かなサーキュレーターです。
  • 温度設定を抑えられるので消費電力が少なく省エネにつながります。
  • 3 段階の風量調整と正面から上90度、下20度まで縦方向角度調整ができます。
  • 室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。
  • サーキュレーターは、室内の温度差のある空気を循環させる『空気循環機』です。
    空気を循環させることで温度差が小さくなり、冷暖房の効率を高め電気代の節約にもつながります。扇風機の風が幅広く拡散し遠くまで届きにくいのに対し、サーキュレーターの風は渦を巻きながら直進し遠くまで届くので、より効果的な循環が可能です。
 

■仕様

  • 主要材質:ポリプロピレン
  • カラー:ブラック
風量設定電源消費電力角度調整適用床面積コードの長さ
首振り固定時左右首振り時
50Hz60Hz50Hz60Hz
静音AC100V
(50/60Hz共用)
20W21W23W23W縦方向手動6段階
(上下角度:約-20°~90°)
~20畳約1.4m
23W24W25W26W
26W26W28W29W

使用方法・使用事例

使用事例

サーキュレーター 首振りタイプ/固定タイプ
 
商品情報を表示

PCF-HM23-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(W)(50/60Hz)
ハネ径(cm)
カラー
角度調整(段階)
適応床面積(畳)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
風量調節
標準消費電力料金(50/60Hz)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
標準消費電力料金(50Hz)
標準消費電力料金(60Hz)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PCF-HM23-B

PCF-HM23-B

28/29
23
ブラック
-
20
4967576139434
763-4421
3000.0
ポリプロピレン(PP)、HIPS、ABS樹脂
-
0.76/0.78円/h
ブラック
232
400
354
0.8円/h
0.9円/h
1台

5個

8,073( 8,880円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

直径23cmの大型のファンで、パワフルな風で空気を循環させ、夏は冷房、冬は暖房効率を上げ一年中使えます。
【特長】
・自動で首を振る首振り機能付です。
・静音タイプです。
・事故・ケガ防止のため羽根に指が届きにくい安全設計です。
【用途】
・室内の空気循環に。

(i)ご注意

  • 季節商品につき、商品によっては欠品の可能性があります。あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーキュレーター 首振りタイプ/固定タイプの型番PCF-HM23-Bのページです。
型番PCF-HM23-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーキュレーター 首振りタイプ/固定タイプ

サーキュレーター 首振りタイプ/固定タイプ

    AC100V/26W サーキュレーター(静音タイプ) EA763FB-4B

    AC100V/26W サーキュレーター(静音タイプ) EA763FB-4B

      サーキュレーター(3段階切替)

      サーキュレーター(3段階切替)

        ハイブリッド・ファン HBFシリーズ

        ハイブリッド・ファン HBFシリーズ

          ハイブリッド・ファン

          ハイブリッド・ファン

            アサダ Ph試験紙

            アサダ Ph試験紙

              アサダ マイクロUV エアコンキット

              アサダ マイクロUV エアコンキット

                ナイキ ウェーブルーバー

                ナイキ ウェーブルーバー

                  ウェーブルーバー WL-GL50

                  ウェーブルーバー WL-GL50

                    OAタップ マルチタップ

                    OAタップ マルチタップ

                      メーカー アイリスオーヤマ エスコ アズワン アズワン キングジム アサダ アサダ ナイキ ナイキ ミスミ
                      通常価格 8,073円 10,880円 5,000円 34,585円 34,585円 4,056円 37,447円 5,899円 2,775円 8,871円
                      通常出荷日 1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   12日目~   4日目~   1日目   6日目   18日目   18日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ サーキュレーター サーキュレーター サーキュレーター - - - - - - -
                      電源(V) 100 100 100 - - - - - - -
                      風量調整(段階) 3 - - - - - - - - -
                      電源コード長さ(m) 1.4 - - - - - - - - -
                      内容量 1台 - - - - - - - - -

                      サーキュレーター 首振りタイプ/固定タイプのレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                      室内の空気を循環目的
                      評価 4.0満足度:4.02022/10/27
                      室内の空気を循環目的で使用しました。風量は3段階選べます。弱と中はほとんど音が気にならないでが一番強い風量だとかなり音はうるさいです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      空気の流動のため
                      評価 4.0満足度:4.02021/05/17
                      室温を下げたいならエアコンですが、扇風機よりもコンパクトで同等の性能を発揮してくれるので、複数個活躍しています。空気の流れを感じるだけでも涼しく思うものです。

                      工房内では木粉が舞っているので、まず集塵設備を工夫しなければならないのですが、サーキュレーターで一定方向へ流すことはできました。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      空気の循環
                      評価 4.0満足度:4.02018/11/30
                      サイズが大きいので風量があります。首振り機能があるので広いスペースの空気を循環できます。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      PCF-HM23-W
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm) カラー 角度調整
                      (段階)
                      適応床面積
                      (畳)
                      JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 風量調節 標準消費電力料金(50/60Hz) 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 標準消費電力料金(50Hz) 標準消費電力料金(60Hz) 内容量

                      9,676円

                      ( 10,644円 )
                      5個 あり

                      4日目

                      28/2923ホワイト-204967576139427763-44393000.0ポリプロピレン(PP)、HIPS、ABS樹脂-0.76/0.78円/hホワイト2324003540.8円/h0.9円/h-

                      サーキュレーターカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました