(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

布両面テープ W-501【1~30個入り】

布両面テープ W-501

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
346円 ~ 20,769円
税込価格
381円 ~ 22,846円

粗面への接着に優れた布両面テープ。【特長】・布基材の両面にゴム系粘着剤を塗布し...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.4
  • テープ長さ(m):
    15
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    9.7N/25mm
  • 色:
    ホワイト
  • 基材詳細:
  • 剪断粘着力:
    45.1
  • 引張強度:
    108.4N/25mm
  • 保持力:
    0.4mm/15min
  • ボールタック:
    32

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

布両面テープの特長

W-501

W-501

布基材の両面にゴム系粘着剤を塗布した、両面接着テープ。

主な用途

カーペットの固定用。
ポスターの掲示。

布両面テープの一般特性

項目(単位)粘着力(N/25mm)保持力(mm/15min)ボール
タック
引張強度(N/25mm) 伸び(%)
1面 2面1面 2面
測定値9.70.432108.4
  • ※ 数値は、測定値であり保証値ではありません。

布両面テープの寸法・色

厚さ (mm)0.400.40
幅 (mm)2550
長さ (m)1515
  • ※ 記載の内容は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。
  • ※ 商品写真の色は、現品の色と多少異なることがあります。
  • ※ その他サイズについては別途ご相談ください。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25

60個

346( 381円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50

1個

691( 760円 )

5日目

50

1パック

30個入り

20,769( 22,846円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

粗面への接着に優れた布両面テープ。
【特長】
・布基材の両面にゴム系粘着剤を塗布した、両面接着テープです。
・厚さ0.40mm×幅25/50mm×長さ15mです。
【用途】
・カーペットの固定用。
・ポスターの掲に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布両面テープ W-501

布両面テープ W-501

    両面テープ(カーペット用)

    両面テープ(カーペット用)

      床材固定用両面テープ No.931

      床材固定用両面テープ No.931

        一般強粘着両面テープ #595TF

        一般強粘着両面テープ #595TF

          多用途PEクロス両面テープ 15×10

          多用途PEクロス両面テープ 15×10

            布両面テープ NO541N 薄貼り

            布両面テープ NO541N 薄貼り

              15mmx 2 m 両面テープ・強力(防水用)

              15mmx 2 m 両面テープ・強力(防水用)

                布両面テープ

                布両面テープ

                  防水気密テープ(両面・黒)

                  防水気密テープ(両面・黒)

                    ニトムズ はがせるKSスペアテ-プM

                    ニトムズ はがせるKSスペアテ-プM

                      メーカー 古藤工業 エスコ リンレイテープ 積水化学工業 積水テクノ商事 オカモト エスコ エスコ エスコ nitoms
                      通常価格 346円 935円 917円 692円 319円 376円 555円 660円 1,220円 247円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目  
                      テープ厚(mm) 0.4 0.4 0.41 0.17 - 0.4 1 0.4 0.23 -
                      テープ長さ(m) 15 15 15 50 - 15 2 15 20 -
                      粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - - - ゴム系 ゴム系 アクリル系 ゴム系
                      粘着力 9.7N/25mm 1面:3.84N/10mm、2面:4.48N/10mm - - - - - 一面:3.87N/10mm、二面:3.22N/10mm 11N/10mm -
                      ホワイト ホワイト ホワイト クリア(半透明) - - ブラック ホワイト ブラック -

                      布両面テープ W-501のレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      布地と金属を接着に使用
                      評価 4.0満足度:4.02018/06/13
                      試験関係で布地と金属を接着するのに使用しています。接着力が強いもので探していなのでこの商品を選定しました。他商品も1~2種類試しましたが、その中でも接着力が一番強かったと思います。納期や価格においても問題ないので継続して使用しています。

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 粘着剤は何を使用していますか?
                      A
                      天然ゴム系粘着剤を使用しています。

                      布両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました