(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフトーク超立体マスク(サージカルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソフトーク超立体マスク(サージカルタイプ) 【100個入り】

  • 数量スライド割引
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(9件)
通常単価(税別)
2,760円
税込単価
3,036円

【特長】・マスクを付けたままでも会話がしやすいです。・口元に空間があり、息がし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    一般作業用
  • タイプ:
    耳掛けタイプ
  • 仕様:
    立体
  • 構造:
    3層
  • 色:
  • JANコード:
    4903111510559
  • トラスココード:
    760-4564
  • 質量(g):
    209.000
  • 材質1:
    カップ部分:ポリエステル、ポリオレフィン
  • 材質2:
    耳かけ部分:ポリエステル、ポリオレフィン
  • 横(mm):
    152
  • 縦(mm):
    135
  • BFE(細菌ろ過効率):
    99.1%
  • PFE(微粒子ろ過効率):
    98.6%
  • サイズ:
    ふつう
  • 内容量:
    1箱(100枚)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

51055

1箱(100枚)

1パック

100個入り

2,760( 3,036円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスクを付けたままでも会話がしやすいです。
・口元に空間があり、息がし易いです。
・耳の部分がソフトで耳への負担が少ないです。
【用途】
・病室など各種施設内に​
・​一般マスクより優れたフィルター機能を必要とされる方に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトーク超立体マスク(サージカルタイプ) の型番51055のページです。
型番51055に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトーク超立体マスク(サージカルタイプ)

ソフトーク超立体マスク(サージカルタイプ)

    簡易マスク X-301

    簡易マスク X-301

      一般作業用マスク 活性炭入・活性炭なし

      一般作業用マスク 活性炭入・活性炭なし

        一般作業用マスク 軽量タイプ

        一般作業用マスク 軽量タイプ

          メーカー ユニ・チャーム ケニス トラスコ中山 トラスコ中山
          通常価格 2,760円 2,000円 4,040円 2,563円
          通常出荷日 1日目   8日目   1日目   4日目  
          商品タイプ マスク本体 - マスク本体 マスク本体
          商品用途 一般作業用 - 一般作業用 一般作業用
          タイプ 耳掛けタイプ - - -
          仕様 立体 - - -
          構造 3層 - - -

          ソフトーク超立体マスク(サージカルタイプ) のレビュー

          評価 3.6 平均満足度:3.6 9件のレビュー

          高評価レビュー

          感染予防等
          評価 5.0満足度:5.02020/06/26
          フィット感、使用感ともに好きなのですが、このご時世で入手しにくいのがネック。他メーカーはもう使えないくらい、好きな商品です。

          もっと読む 閉じる

          4が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          低評価レビュー

          日常の仕事
          評価 2.0満足度:2.02020/12/18
          耳紐がすぐに伸びてマスクがずり落ちてくる
          メーカー品なのに裏切られた思い

          もっと読む 閉じる

          ミスミからのコメント

          貴重なご意見有難うございます。頂いたご意見を元に改善に生かしていきたいと思います。今後ともどうぞ宜しくお願いします。

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          風邪対策に
          評価 5.0満足度:5.02020/02/29
          サージカルタイプなのでプリーツより密閉感があります。耳も痛くなりにくいので良いです。大手メーカー品で信頼できお勧めします。
          少し値が張るので星-1です。

          もっと読む 閉じる

          5が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          感染予防等
          評価 5.0満足度:5.02020/06/26
          フィット感、使用感ともに好きなのですが、このご時世で入手しにくいのがネック。他メーカーはもう使えないくらい、好きな商品です。

          もっと読む 閉じる

          4が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          コロナウイルス対策用に
          評価 3.0満足度:3.02020/12/30
          社内や移動時のコロナウイルス対策用に使用しています。
          国産品なので、衛生製品としては安心感があります。
          しかし、梱包箱の中身は袋詰めされていないのが非常に残念。
          顔が大きい方には小さいサイズ感です。
          ゴム紐ではないので、耳は痛くなりにくいです。

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          日常の仕事
          評価 2.0満足度:2.02020/12/18
          耳紐がすぐに伸びてマスクがずり落ちてくる
          メーカー品なのに裏切られた思い

          もっと読む 閉じる

          ミスミからのコメント

          貴重なご意見有難うございます。頂いたご意見を元に改善に生かしていきたいと思います。今後ともどうぞ宜しくお願いします。

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          コロナ対策用マスク
          評価 5.0満足度:5.02020/08/25
          どこへ行くにも必需品ですので
          長時間つけても耳が痛くなりにくく
          フィット感もいい、こちらのマスクはお勧めです。

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました