(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

形鋼クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

形鋼クランプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,891円 ~ 37,692円
税込価格
20,780円 ~ 41,461円

形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)構造物専用横吊クランプ(軽量コンパクトタイプ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 安全上必ず2点吊り以上を厳守してください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番容量(ton)クランプ範囲質量(kg)
HLC0.5S0.51~131.3
HLC1S11~131.5
HLC1W12~202.5
HLC2S23~223.7
HLC3S312~358.1

規格表

形鋼クランプ 規格表

外形図

形鋼クランプ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

形鋼クランプ 使用事例

*安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
クランプ幅 最小(mm)
クランプ幅 最大(mm)
h1(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
寸法(mm)D2
質量(kg)
D1(mm)
l1(mm)
l2(mm)
T(mm)
L(MIN)(mm)
H(MAX)(mm)
t1(mm)
t2(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
1
13
97
4967521101134
104-2441
1400.0
特殊鋼
46
1.3
23
100
65
48.5
119
139
31
14
1台
10

1個

18,891( 20,780円 )

1日目

1
2
20
118
4967521102445
104-2491
2600.0
特殊鋼
72
2.5
46
123
75
52
152
188
32
14
1台
10

1個

24,703( 27,173円 )

1日目

2
3
22
136
4967521015448
104-2467
4400.0
特殊鋼
66
3.7
30
142
87
67
143
199
42
18
1台
10

1個

30,296( 33,326円 )

1日目

3
12
35
179
-
813-0576
-
-
80
8.1
36
184
108
77
192
263
48
22
1台
-

1個

37,692( 41,461円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)構造物専用横吊クランプ(軽量コンパクトタイプ)です。
【特長】
・形鋼を吊った場合ほぼ水平になるので作業性がよい。
・バネの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。
・HLC1W は、取扱い作業のしやすい大径のシャックルタイプ。
・力学的に理想的なデザインのため小型・軽量で使いやすくて安全。
・円弧状パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持。

(i)ご注意

  • 安全上必ず2点吊り以上を厳守してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

形鋼クランプ

形鋼クランプ

    ドラムリフト吊クランプ

    ドラムリフト吊クランプ

      横つり専用クランプ H型

      横つり専用クランプ H型

        全方向ネジ式クランプ (ダブル・アイタイプ)

        全方向ネジ式クランプ (ダブル・アイタイプ)

          縦つりクランプ R型

          縦つりクランプ R型

            水平吊り専用クランプ HSMY型

            水平吊り専用クランプ HSMY型

              スーパー 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

              スーパー 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

                横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型

                横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型

                  横吊クランプ(ロックハンドル式)

                  横吊クランプ(ロックハンドル式)

                    水平横吊クランプ

                    水平横吊クランプ

                      縦つり用クランプ WOLシリーズ

                      縦つり用クランプ WOLシリーズ

                        スーパー スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)

                        スーパー スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)

                          スーパー 横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

                          スーパー 横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

                            メーカー スーパーツール スーパーツール 日本クランプ イーグル・クランプ 日本クランプ 日本クランプ スーパーツール 日本クランプ スーパーツール スーパーツール イーグル・クランプ スーパーツール スーパーツール
                            通常価格 18,891円 31,680円 47,500円 44,181円 39,807円 46,553円 36,936円 59,338円 22,313円 17,690円 40,090円 23,425円 22,778円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 横吊りクランプ ドラム缶用吊りクランプ - ねじ式クランプ 縦吊りクランプ 横吊りクランプ - - 横吊りクランプ 横吊りクランプ - - -
                            内容量 1台 1台 - - - - - - 1台 1台 - - -

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました