(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチクレーン(スタンダードタイプ・巻上ウインチ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルチクレーン(スタンダードタイプ・巻上ウインチ付)

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
271,548円 ~ 291,300円  特別価格 
税込価格
298,703円 ~ 320,430円  特別価格 

台車感覚で使用できるマルチクレーン。【特長】・クレーン設備の無い作業現場での吊...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 車上渡しとなる為、お客様にて荷卸し願います。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

規格表

マルチクレーン(エコノミータイプ・巻上ウインチ付) 規格表

外形図

SMC-H
SMC
マルチクレーン(エコノミータイプ・巻上ウインチ付) SMC-H外形図
マルチクレーン(エコノミータイプ・巻上ウインチ付) SMC外形図

使用方法・使用事例

使用事例

マルチクレーン(エコノミータイプ・巻上ウインチ付) トラック及びライトバンの荷台への荷物の積み降ろし使用事例

*トラック及びライトバンの荷台への荷物の
  積み降ろしに。

マルチクレーン(エコノミータイプ・巻上ウインチ付) 機械へのワークの着脱使用事例

*機械へのワークの着脱に。

マルチクレーン(エコノミータイプ・巻上ウインチ付) 吊荷状態での手押し移動使用事例

*吊荷状態での手押し移動に。

商品情報を表示

型番リスト

型番
定格荷重(t)
詳細タイプ
トラスココード
質量(kg)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
W(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
巻上ウィンチ付
-
200
1840
2065
985
1181
1380
110
1882
2345
980
1台

1個

291,300( 320,430円 )

30日目

0.5
巻上ウィンチ付
460-1971
135
1640
1920
930
1125
1275
90
1790
2300
870
1台

1個

271,548( 298,703円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

台車感覚で使用できるマルチクレーン。
【特長】
・クレーン設備の無い作業現場での吊り上げ移動に最適。
・アーム長さは3段階調節で、どの位置でも吊り上げ荷重が一定。アーム駆動は油圧を使用しており容易。
・アームと足は折りたたみ式でコンパクトかつ、車輪付でいつでも何処でもスムーズに使用が可能。
・本体は折りたたんだ状態でライトンバンに積めるので、持ち運び可能。
・手動巻上ウインチ付も用意。吊荷の位置が動かず便利。
【用途】
・車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に最適。
・車輌等への荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適。

(i)ご注意

  • 車上渡しとなる為、お客様にて荷卸し願います。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチクレーン(スタンダードタイプ・巻上ウインチ付)

マルチクレーン(スタンダードタイプ・巻上ウインチ付)

    マルチクレーン(低床型)

    マルチクレーン(低床型)

      マルチクレーン(軽量型)

      マルチクレーン(軽量型)

        マイティアーム 140A/マイティアーム 250L/スライドアーム 280L

        マイティアーム 140A/マイティアーム 250L/スライドアーム 280L

          パイプジブクレーン(壁・柱取り付け式)

          パイプジブクレーン(壁・柱取り付け式)

            二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

            二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

              1tエンジンクレーン

              1tエンジンクレーン

                スーパー 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

                スーパー 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

                  ジブクレーン 柱取付・ボルト・ナット型(自在関節式)

                  ジブクレーン 柱取付・ボルト・ナット型(自在関節式)

                    二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

                    二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

                      二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

                      二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

                        無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

                        無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

                          ジブクレーン 床固定・シンプル型(自在関節式)

                          ジブクレーン 床固定・シンプル型(自在関節式)

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール トーヨーコーケン スリーエッチ スーパーツール バーコ スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール
                            通常価格 271,548円 103,443円 106,587円 37,192円 99,298円 367,337円 85,473円 297,385円 225,968円 452,889円 314,879円 313,602円 334,826円
                            通常出荷日 9日目~   9日目   1日目   1日目   1日目   9日目   4日目   9日目   7日目~   9日目   9日目   9日目   7日目~  
                            商品タイプ 移動式 移動式 移動式 柱取付式 柱取付式 柱取付式 移動式 - 柱取付式 - 柱取付式 柱取付式 床固定式
                            内容量 1台 1台 1台 - - - - - 1台 - - - 1台

                            マルチクレーン(スタンダードタイプ・巻上ウインチ付)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            エンジンの交換
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/24
                            車のエンジンの交換に使用。
                            畳んだらハイゼットにギリギリ乗るので移動は思ったより楽でした。
                            2人いれば何とかなります。

                            操作性は至って普通のエンジンクレーンです。
                            精度が悪いからエンドキャップがちょっと取れやすい。(樹脂成形がイケてない?)
                            モノの上げ下ろしには重宝します。足が邪魔になることもありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q エコノミータイプではアームが円運動をする為、吊荷の位置が変わるのを避けるにはどうすればよいですか?
                            A
                            フック先端に他メーカーのチェーンブロックをかけることをおすすめしています。

                            ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました