(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジブクレーン 床固定・アーム関節型(自在関節式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JBC2520K
ジブクレーン 床固定・アーム関節型(自在関節式) ジブクレーン ユカコテイシキ

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
455,560円 ~ 806,063円  特別価格 
税込価格
501,116円 ~ 886,669円  特別価格 

【特長】・コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。・近くに固定す...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 施工・組立等はお客様にてお願い致します。
  • 部品毎に分けてのパレット積み車渡しとなる為、お客様にて荷卸し願います。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

JBC2520K 解除

Loading...

自在関節式のジブクレーン
自在関節式のジブクレーン

ジブクレーン

  • 材質:構造用鋼
  • 仕上げ:焼付塗装
  • 容量:160・250・490kg
  • アーム長:2・3・4m

天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間の有効活用が可能

大型旋盤等への加工物の取付け、取外しに、機会の横に設置すれば作業効率アップ。

大型旋盤等への加工物の取付け、取外しに、機会の横に設置すれば作業効率アップ。

海・川・湖沼等のコンクリート岸壁に設置してワークの揚げ降ろしに便利。

海・川・湖沼等のコンクリート岸壁に設置してワークの揚げ降ろしに便利。

電動チェーンブロック付、荷重センサー付も用意

電動チェーンブロック寸法図

電動チェーンブロック寸法図

電動チェーンブロック付

  • コンパクトなボディでハイパワー。
  • スーパーツールクレーン仕様に最適の、電動チェーンブロック。
  • 過負荷防止と過巻防止を一体化した安全装置付。
  • 独自のブレーキ機構は過酷な使用にも長期間制動力を発揮。
  • 単相100V 電源で、2速の使い分け可能。-

外形図と能力・寸法表

床固定部寸法図

床固定部寸法図

品 番WφP1φP2φd
JBC 1520K□500φ600φ450φ20
JBC 1530K
JBC 1540K
JBC 2520K□500φ600φ450φ20
JBC 2530K
JBC 2540K
JBC 4820K□600φ700φ550φ24
JBC 4830K
JBC 4840K
ホイスト取付部フック寸法図

ホイスト取付部フック寸法図

 φATh
160kg601015
250kg601415
490kg821619

ジブクレーン能力・寸法表

ジブクレーン寸法図

ジブクレーン寸法図

 

単位:mm

 

品 番つり上げ
荷重
(kg)
揚程
(m)
HH1H2H3tDアーム長
S
質量
(kg)
JBC 1520K16033,2601,4301,430400181501,987284
JBC 1530K2,987314
JBC 1540K3,987332
JBC 2520K25033,2501,3851,385480181801,968377
JBC 2530K2,968420
JBC 2540K3,968443
JBC 4820K4903.13,3551,4001,400555252001,958575
JBC 4830K2,958640
JBC 4840K3,958675

開発秘話

 

既存では存在したアーム部がH鋼一本タイプより使用し易く、収納がし易いタイプを当社が開発。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
定格荷重(t)
アーム長さ(m)
詳細タイプ
トラスココード
揚程(m)
質量(kg)
D(mm)
H(mm)
T(mm)
W(mm)
φA(mm)
φd(mm)
h(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
P1(mm)
P2(mm)
t(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

JBC2520K

0.25
1.968
荷重センサーなし
-
3
377
180
3250
14
500
60
20
15
1385
1385
480
φ600
φ450
18
1台

1個

491,636( 540,800円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。
・近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適。
・アームの組立、分解が非常に簡単。
・アームの中央関節部が、左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保する。
・周りに障害物がない場合に、アーム全体が360°回転できますので、作業範囲が広く大変好評。
・規定強度以上のコンクリート床であれば設置場所は自由。(取付けはユーザーさまにての施工になる。)
・大型旋盤等への加工物の取り付け、取り外しに、機械の横に設置して大変便利で作業効率を上げることができる。
・荷重センサー付、電動チェーンブロック付も用意。
【用途】
・機械横に設置し加工材料の取付け、取外しに最適。
・工場・倉庫内に取付け、荷の積み降ろしに最適。

(i)ご注意

  • 施工・組立等はお客様にてお願い致します。
  • 部品毎に分けてのパレット積み車渡しとなる為、お客様にて荷卸し願います。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジブクレーン 床固定・アーム関節型(自在関節式)

ジブクレーン 床固定・アーム関節型(自在関節式)

    無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム間接型

    無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム間接型

      二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型

      二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型

        二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・アーム関節型)

        二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・アーム関節型)

          二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム間接型

          二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム間接型

            電気チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・シンプル型)

            電気チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・シンプル型)

              無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

              無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

                ジブクレーン 床固定・シンプル型(自在関節式)

                ジブクレーン 床固定・シンプル型(自在関節式)

                  二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

                  二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

                    ジブクレーン 柱取付・ボルト・ナット型(自在関節式)

                    ジブクレーン 柱取付・ボルト・ナット型(自在関節式)

                      二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

                      二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

                        メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール
                        通常価格 455,560円 531,750円 584,977円 607,083円 613,210円 470,139円 420,494円 334,826円 486,443円 225,968円 314,879円
                        通常出荷日 7日目~   7日目~   9日目   9日目   9日目~   19日目   7日目~   7日目~   7日目~   7日目~   9日目  
                        商品タイプ 床固定式 床固定式 床固定式 - 床固定式 - 床固定式 床固定式 床固定式 柱取付式 柱取付式
                        内容量 1台 - - - - - - 1台 - 1台 -

                        ジブクレーン 床固定・アーム関節型(自在関節式)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q アームはたわみが発生しますか?
                        A
                        吊上げ荷重によりたわみは発生します。

                        ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました