(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジブクレーン 柱取付・シンプル型(自在関節式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジブクレーン 柱取付・シンプル型(自在関節式)

  • SALE 2025/06/28まで
通常単価(税別)
178,198円
税込単価
196,018円

【特長】・建屋等の柱に、またはH鋼の柱にボルトで、組立て設置。・天井が低い場所...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    柱取付式
  • 詳細タイプ:
    電動チェーンブロックなし
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 施工・組立等はお客様にてお願い致します。
  • 部品毎に分けてのパレット積み車渡しとなる為、お客様にて荷卸し願います。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

JBC1037H 解除

Loading...

自在関節式のジブクレーン

自在関節式のジブクレーン
  • 材質:構造用鋼
  • 仕上げ:焼付塗装
  • 製品スペック:容量100・160kg
  • 製品スペック:アーム長1.9・3.6m

天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間の有効活用が可能

自在関節式アームによる狭い作業現場でも高い利便性。

自在関節式アームによる狭い作業現場でも高い利便性。

エアーバランサを装着すれば、女性でもラクラク作業が可能。

エアーバランサを装着すれば、女性でもラクラク作業が可能。

電動チェーンブロック付も用意

電動チェーンブロック寸法図

電動チェーンブロック寸法図

電動チェーンブロック付

  • コンパクトなボディでハイパワー
  • スーパーツールクレーン仕様に最適の、電動チェーンブロック。
  • 過負荷防止と過巻防止を一体化した安全装置付。
  • 独自のブレーキ機構は過酷な使用にも長期間制動力を発揮。
  • 単相100V 電源で、2速の使い分け可能。

外形図と能力・寸法表

ジブクレーン外形図

 

ジブクレーン外形図

 

外形図

単位:mm

品 番つり上げ荷重(kg)SA1A2質量(kg)
JBC 1037H1003,6031,7151,76370
JBC 1521H1601,85287585250
JBC 1537H3,6031,7151,76385

開発秘話

 

既存では存在したアーム部がH鋼一本タイプより使用し易く、収納がし易いタイプを当社が開発。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格荷重(t)
アーム長さ(m)
質量(kg)
A1(mm)
A2(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JBC1037H

0.1
3.603
70
1715
1763
1台

1個

178,198( 196,018円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・建屋等の柱に、またはH鋼の柱にボルトで、組立て設置。
・天井が低い場所でも上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用。
・アームの中央関節部が左右に曲がるため、広い有効作業範囲を確保。
・アームの組み立て、分解が非常に簡単。
・電動チェーンブロック付も用意。
【用途】
・機械横に設置し加工材料の取付け、取外しに最適。
・工場・倉庫の入口付近に取付け、トラックよりの荷の積み降ろしに最適。

(i)ご注意

  • 施工・組立等はお客様にてお願い致します。
  • 部品毎に分けてのパレット積み車渡しとなる為、お客様にて荷卸し願います。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジブクレーン 柱取付・シンプル型(自在関節式)の型番JBC1037Hのページです。
型番JBC1037Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジブクレーン 柱取付・シンプル型(自在関節式)

ジブクレーン 柱取付・シンプル型(自在関節式)

    二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

    二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

      二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

      二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

        無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル

        無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル

          ジブクレーン 柱取付・アームスライド型 PAT.

          ジブクレーン 柱取付・アームスライド型 PAT.

            スーパー 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

            スーパー 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

              無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

              無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

                二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

                二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

                  二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

                  二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

                    ジブクレーン 床固定・アームスライド型 PAT.

                    ジブクレーン 床固定・アームスライド型 PAT.

                      二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型

                      二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型

                        二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式

                        二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式

                          二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・アーム関節型)

                          二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・アーム関節型)

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール
                            通常価格 178,198円 314,879円 270,834円 254,269円 265,625円 297,385円 313,602円 452,889円 367,337円 355,698円 584,977円 432,537円 607,083円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   7日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目~   9日目  
                            商品タイプ 柱取付式 柱取付式 柱取付式 柱取付式 柱取付式 - 柱取付式 - 柱取付式 床固定式 床固定式 柱取付式 -
                            詳細タイプ 電動チェーンブロックなし シンプルタイプ シンプルタイプ シンプルタイプ - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - - - 1台 - - - - 1台 - - -

                            ジブクレーン 柱取付・シンプル型(自在関節式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アームはたわみが発生しますか?
                            A
                            吊上げ荷重によりたわみは発生します。

                            ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました