(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

横吊クランプ(ロックハンドル式先割型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

横吊クランプ(ロックハンドル式先割型)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,280円 ~ 90,862円
税込価格
24,508円 ~ 99,948円

構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ(形鋼の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    横吊りクランプ
  • クランプ幅 最小(mm):
    0
  • 仕様:
    高抗張力鋼の溶接構造
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 安全上必ず2点吊り以上を厳守してください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様

型番容量(ton)クランプ範囲(mm)質量(kg)
HLC0.5U0.50~253.2
HLC1U10~305.1
HLC2U20~358.7
HLC3U30~4013.5
HLC5U50~4521.5

特長

横吊クランプ(ロックハンドル式先割型) 特長

先が割れているので、この方向からもセッティング可能

規格表

横吊クランプ(ロックハンドル式先割型) 規格表

※サイズは高抗張力鋼の溶接構造

外形図

横吊クランプ(ロックハンドル式先割型) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

横吊クランプ(ロックハンドル式先割型) 使用事例

安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
クランプ幅 最大(mm)
h1(mm)
JANコード
トラスココード
クランプ範囲(mm)
質量(g)
材質1
寸法(mm)D2
質量(kg)
B(mm)
b1(mm)
b2(mm)
D1(mm)
D3(mm)
T1(mm)
T2(mm)
T3(mm)
t(mm)
A(mm)
H(MAX)(mm)
h2(mm)
h3(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
25
28
4967521084208
368-3737
0~25
-
特殊鋼
65
3.2
170
130
56
40
12
27
57
84
12
212
208
35
112
1台
10

1個

22,280( 24,508円 )

1日目

1
30
33
4967521084215
368-3745
0~30
5000.0
特殊鋼
80
5.1
208
152
65
50
12
34
64
84
16
250
246
46
141
1台
10

1個

38,177( 41,995円 )

1日目

2
35
38
4967521084901
368-3753
0~35
8900.0
特殊鋼
100
8.7
241
173
74
60
12
38
80
98
18
283
292
58
171
1台
10

1個

54,004( 59,404円 )

1日目

3
40
43
-
813-0752
-
-
-
120
13.5
273
193
83
70
16
42
90
112
20
329
337
70
200
1台
-

1個

69,732( 76,705円 )

9日目

5
45
48
-
851-6175
-
-
-
140
21.5
314
218
90
80
16
46
102
112
22
370
385
86
229
1台
-

1個

90,862( 99,948円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ(形鋼の長手方向2点吊に最適タイプ)。
【特長】
・スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ
・取付、取外しが安全かつ容易な取手付

(i)ご注意

  • 安全上必ず2点吊り以上を厳守してください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横吊クランプ(ロックハンドル式先割型)

横吊クランプ(ロックハンドル式先割型)

    横吊クランプ(ロックハンドル式)

    横吊クランプ(ロックハンドル式)

      横吊クランプ(ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

      横吊クランプ(ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

        縦吊りクランプ(使用荷重0.07~3t)

        縦吊りクランプ(使用荷重0.07~3t)

          水平横吊クランプ

          水平横吊クランプ

            横吊りクランプ(使用荷重0.1~3t)

            横吊りクランプ(使用荷重0.1~3t)

              立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

              立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

                立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                  コンクリート二次製品用吊クランプ(カム式)

                  コンクリート二次製品用吊クランプ(カム式)

                    1.0ton 横吊クランプ(3-30mm)

                    1.0ton 横吊クランプ(3-30mm)

                      横つり用クランプ AMS型

                      横つり用クランプ AMS型

                        スクリューカムクランプ J型 PAT.

                        スクリューカムクランプ J型 PAT.

                          立吊クランプ (ロックハンドル式)

                          立吊クランプ (ロックハンドル式)

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール イーグル・クランプ スーパーツール イーグル・クランプ スーパーツール スーパーツール スーパーツール エスコ イーグル・クランプ スーパーツール スーパーツール
                            通常価格 22,280円 22,313円 46,485円 47,156円 17,690円 53,068円 36,854円 25,140円 13,920円 50,795円 141,692円 13,172円 32,359円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 横吊りクランプ 横吊りクランプ 横吊りクランプ 縦吊りクランプ 横吊りクランプ 横吊りクランプ 縦吊りクランプ 縦吊りクランプ コンクリート製品用クランプ 横吊りクランプ - その他 縦吊りクランプ
                            クランプ幅 最小(mm) 0 - - - 0 - 0 0 30 0 - 0 -
                            仕様 高抗張力鋼の溶接構造 - - - - - 遠隔操作解放機構・締め付けロック機構・解放ロック機構 自在タイプのシャックル・締め付けロック機構 - - - - 締め付けロック機構
                            内容量 1台 1台 1台 - 1台 - 1台 1台 1台 - - 1台 1台

                            横吊クランプ(ロックハンドル式先割型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました