(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジブクレーン 柱取付・ボルト・ナット型(自在関節式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JBC2540HF
ジブクレーン 柱取付・ボルト・ナット型(自在関節式) ジブクレーン ハシラ カベトリツケシキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
388,875円 307,250円
税込単価
427,763円 337,975円

【特長】・天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 施工・組立等はお客様にてお願い致します。
  • 部品毎に分けてのパレット積み車渡しとなる為、お客様にて荷卸し願います。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

JBC2540HF 解除

Loading...

自在関節式のジブクレーン

自在関節式のジブクレーン

ジブクレーン

  • 材質:構造用鋼
  • 仕上げ:焼付塗装
  • 容量:160・250・490kg
  • アーム長:2・3・4m

天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間の有効活用が可能

建屋柱に取り付け、天井クレーン下での補助作業などに最適。

建屋柱に取り付け、天井クレーン下での補助作業などに最適。

工場・倉庫の入口付近に取付け、トラックよりの荷の積み降ろしに最適。

工場・倉庫の入口付近に取付け、トラックよりの荷の積み降ろしに最適。

電動チェーンブロック付、荷重センサー付も用意

電動チェーンブロック寸法図

電動チェーンブロック寸法図

電動チェーンブロック付

  • コンパクトなボディでハイパワー。
  • スーパーツールクレーン仕様に最適の、電動チェーンブロック。
  • 過負荷防止と過巻防止を一体化した安全装置付。
  • 独自のブレーキ機構は過酷な使用にも長期間制動力を発揮。
  • 単相100V 電源で、2速の使い分け可能。

外形図と能力・寸法表

固定プレート寸法図

固定プレート寸法図

品 番WY1P1P2P3φd厚さ
JBC 1520HF210480150150180149
JBC 1530HF
JBC 1540HF
JBC 2520HF2305501801702001412
JBC 2530HF
JBC 2540HF
JBC 4820HF2806652252002401816
JBC 4830HF
JBC 4840HF
ホイスト取付部フック寸法図

ホイスト取付部フック寸法図

 φATh
160kg601015
250kg601415
490kg821619

ジブクレーン能力・寸法表

 

単位:mm

 

品 番つり上げ
荷重
(kg)
アーム長 S質量(kg)
JBC 1520HF1602,04381
JBC 1530HF3,043111
JBC 1540HF4,043129
JBC 2520HF2502,036122
JBC 2530HF3,036165
JBC 2540HF4,036188
JBC 4820HF4902,038205
JBC 4830HF3,038270
JBC 4840HF4,038305

開発秘話

 

既存では存在したアーム部がH鋼一本タイプより使用し易く、収納がし易いタイプを当社が開発。

 
商品情報を表示

JBC2540HF の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格荷重(t)
アーム長さ(m)
詳細タイプ
トラスココード
揚程(m)
質量(kg)
チェーンブロック質量(kg)
T(mm)
W(mm)
φA(mm)
φd(mm)
h(mm)
P1(mm)
P2(mm)
P3(mm)
Y1(mm)
厚さ(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JBC2540HF

0.25
4.036
電動チェーンブロックなし・荷重センサーなし
-
-
188
-
14
230
60
14
15
180
170
200
550
12
-
1台

1個

388,875円

307,250

( 337,975円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用。
・アームの組立、分解が非常に簡単。
・アームは中央の関節が、左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保する。
・荷重センサー付き、電動チェーンブロック付も用意。
・設置場所を変更する場合、固定プレートのみを必要箇所ごとに取付けておけば一台のジブクレーンを分解・組立して有効に利用できる。
・規定強度以上の柱であれば取付け高さを自由に設定できる。
【用途】
・機械横に設置、加工材料の取付け、取外しに最適。
・建屋柱に取付け、天井クレーン下での補助作業に最適。
・工場・倉庫の入口付近に取付け、トラックよりの荷の積み降ろしに最適。
・溶接機、工具機器等の吊上げ移動に。

(i)ご注意

  • 施工・組立等はお客様にてお願い致します。
  • 部品毎に分けてのパレット積み車渡しとなる為、お客様にて荷卸し願います。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジブクレーン 柱取付・ボルト・ナット型(自在関節式)の型番JBC2540HFのページです。
型番JBC2540HFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジブクレーン 柱取付・ボルト・ナット型(自在関節式)

ジブクレーン 柱取付・ボルト・ナット型(自在関節式)

    ジブクレーン 柱取付・溶接型(自在関節式)

    ジブクレーン 柱取付・溶接型(自在関節式)

      ジブクレーン 柱取付・コラム型(自在関節式)

      ジブクレーン 柱取付・コラム型(自在関節式)

        ジブクレーン 床固定・アーム関節型(自在関節式)

        ジブクレーン 床固定・アーム関節型(自在関節式)

          ジブクレーン 床固定・シンプル型(自在関節式)

          ジブクレーン 床固定・シンプル型(自在関節式)

            ジブクレーン 柱取付・シンプル型(自在関節式)

            ジブクレーン 柱取付・シンプル型(自在関節式)

              ジブクレーン 床固定・アームスライド型 PAT.

              ジブクレーン 床固定・アームスライド型 PAT.

                ジブクレーン 柱取付・アームスライド型 PAT.

                ジブクレーン 柱取付・アームスライド型 PAT.

                  ジブクレーン 移動式 PAT.

                  ジブクレーン 移動式 PAT.

                    スーパー 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

                    スーパー 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

                      二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型

                      二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型

                        電気チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・シンプル型)

                        電気チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・シンプル型)

                          二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(ボルト・ナット型・柱取付式)

                          二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(ボルト・ナット型・柱取付式)

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール
                            通常価格 225,968円 223,022円 240,300円 455,560円 334,826円 178,198円 355,698円 265,625円 603,838円 297,385円 584,977円 470,139円 408,750円
                            通常出荷日 7日目~   7日目~   7日目~   7日目~   7日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   19日目   9日目  
                            商品タイプ 柱取付式 柱取付式 柱取付式 床固定式 床固定式 柱取付式 床固定式 柱取付式 移動式 - 床固定式 - 柱取付式
                            内容量 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 - - - -

                            ジブクレーン 柱取付・ボルト・ナット型(自在関節式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アームはたわみが発生しますか?
                            A
                            吊上げ荷重によりたわみは発生します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JBC1530HFS
                            JBC1540HF
                            JBC1540HFS
                            JBC2540HFS
                            JBC4820HF
                            JBC4830HF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格荷重
                            (t)
                            アーム長さ
                            (m)
                            詳細タイプ トラスココード 揚程(m) 質量
                            (kg)
                            チェーンブロック質量
                            (kg)
                            T
                            (mm)
                            W
                            (mm)
                            φA
                            (mm)
                            φd
                            (mm)
                            h
                            (mm)
                            P1
                            (mm)
                            P2
                            (mm)
                            P3
                            (mm)
                            Y1
                            (mm)
                            厚さ
                            (mm)
                            仕様 内容量

                            437,807円

                            ( 481,588円 )
                            1個 -

                            9日目

                            0.163.043電動チェーンブロックなし・荷重センサー付--111-102106014151501501804809--

                            290,062円

                            ( 319,068円 )
                            1個 -

                            7日目

                            0.164.043電動チェーンブロックなし・荷重センサーなし--129-102106014151501501804809--

                            448,658円

                            ( 493,524円 )
                            1個 -

                            9日目

                            0.164.043電動チェーンブロックなし・荷重センサー付--129-102106014151501501804809--

                            508,222円

                            ( 559,044円 )
                            1個 -

                            9日目

                            0.254.036電動チェーンブロックなし・荷重センサー付--188-1423060141518017020055012--

                            412,838円

                            ( 454,122円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            0.492.038電動チェーンブロックなし・荷重センサーなし--205-1628082181922520024066516--

                            463,801円

                            ( 510,181円 )
                            1個 -

                            9日目

                            0.493.038電動チェーンブロックなし・荷重センサーなし837-8546-270-1628082181922520024066516--

                            ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました