(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

押出成型板吊クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

押出成型板吊クランプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,063円
税込単価
61,669円

【特長】・スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パネル吊りクランプ
  • 基本使用荷重(t):
    0.26
  • クランプ幅 最小(mm):
    70 / 50
  • クランプ幅 最大(mm):
    85 / 65
  • トラスココード:
    813-0805
  • クランプ範囲(mm):
    2段階調節:50~65/70~85
  • 質量(kg):
    6.9
  • 仕様:
    遠隔操作開放機構付
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 2台/1組にてのご使用を厳守してください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

押出成型板吊クランプ:関連画像

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSC260

1台

1個

56,063( 61,669円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ
・吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構
・遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要(遠隔操作用ロープ2m付)
・片面のスパイク付特殊ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実
・パネルの表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムパッドを片面に装着
・二重安全のためスリングベルト取り付け用安全フックボルト付
【用途】
・押出成型セメント板の吊上げ、施工に最適

(i)ご注意

  • 2台/1組にてのご使用を厳守してください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

押出成型板吊クランプの型番PSC260のページです。
型番PSC260に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

押出成型板吊クランプ

押出成型板吊クランプ

    ALCパネル吊クランプ

    ALCパネル吊クランプ

      型枠・パネル吊クランプ

      型枠・パネル吊クランプ

        コンクリート二次製品用吊クランプ(パッド式)

        コンクリート二次製品用吊クランプ(パッド式)

          木材クランプ

          木材クランプ

            立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

            立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

              パネル・梁吊クランプ

              パネル・梁吊クランプ

                パネル吊クランプ PAT.

                パネル吊クランプ PAT.

                  スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.

                  スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.

                    万能クランプ(使用荷重0.1t/0.2t)

                    万能クランプ(使用荷重0.1t/0.2t)

                      立吊クランプ (開放ストッパー式)

                      立吊クランプ (開放ストッパー式)

                        スクリューカムクランプ J型 PAT.

                        スクリューカムクランプ J型 PAT.

                          石材クランプ

                          石材クランプ

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スリーエッチ スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スリーエッチ スーパーツール スーパーツール スリーエッチ
                            通常価格 56,063円 50,519円 16,453円 17,683円 29,652円 25,140円 27,331円 33,709円 43,368円 25,680円 28,983円 13,172円 32,000円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目   4日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ パネル吊りクランプ パネル吊りクランプ パネル吊りクランプ コンクリート製品用クランプ 縦吊りクランプ 縦吊りクランプ パネル吊りクランプ パネル吊りクランプ ねじ式クランプ 縦吊りクランプ 縦吊りクランプ その他 縦吊りクランプ
                            基本使用荷重(t) 0.26 0.26 0.1 - - - - 0.1 - - - - -
                            クランプ幅 最小(mm) 70 / 50 140 / 115 / 90 5 30 - 0 - 0 - - 0 0 -
                            クランプ幅 最大(mm) 85 / 65 155 / 130 / 105 80 140 - - - 40 - - - - -
                            トラスココード 813-0805 813-0786 321-0430 - - - - 813-0803 - - - - -

                            押出成型板吊クランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました