(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ALCパネル吊クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ALCパネル吊クランプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,519円
税込単価
55,571円

ALCパネル専用クランプです。【特長】・スプリング式締め付けロック機構で、無負...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パネル吊りクランプ
  • 基本使用荷重(t):
    0.26
  • クランプ幅 最小(mm):
    140 / 115 / 90
  • クランプ幅 最大(mm):
    155 / 130 / 105
  • トラスココード:
    813-0786
  • クランプ範囲(mm):
    3段階調節:90~105/115~130/140~155
  • 質量(kg):
    6.9
  • 仕様:
    遠隔操作開放機構付
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 2台/1組にてのご使用を厳守してください。

Loading...

ALCパネル吊クランプ:関連画像

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAC260

1台

1個

50,519( 55,571円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ALCパネル専用クランプです。
【特長】
・スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ
・吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構
・遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要(遠隔操作用ロープ2m付)
・片面のスパイク付特殊ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実
・パネルの表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムパッドを片面に装着
・二重安全のためスリングベルト取り付け用安全フックボルト付

(i)ご注意

  • 2台/1組にてのご使用を厳守してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ALCパネル吊クランプの型番PAC260のページです。
型番PAC260に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ALCパネル吊クランプ

ALCパネル吊クランプ

    押出成型板吊クランプ

    押出成型板吊クランプ

      パネル・梁吊クランプ

      パネル・梁吊クランプ

        2×4パネル吊クランプ

        2×4パネル吊クランプ

          型枠・パネル吊クランプ

          型枠・パネル吊クランプ

            パネル吊クランプ PAT.

            パネル吊クランプ PAT.

              木質梁専用吊クランプ

              木質梁専用吊クランプ

                コンクリート二次製品用吊クランプ(ハンド・マシンタイプ)

                コンクリート二次製品用吊クランプ(ハンド・マシンタイプ)

                  横吊クランプ(ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                  横吊クランプ(ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                    立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

                    立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

                      電動旋回ポスト型ジブクレーン

                      電動旋回ポスト型ジブクレーン

                        縦つり用無傷クランプ NNE2型

                        縦つり用無傷クランプ NNE2型

                          コンクリート製品用つりクランプ ECC型

                          コンクリート製品用つりクランプ ECC型

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール 象印 イーグル・クランプ イーグル・クランプ
                            通常価格 50,519円 56,063円 27,331円 31,104円 16,453円 33,709円 18,964円 13,704円 46,485円 36,854円 63,882円 96,072円 47,667円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ パネル吊りクランプ パネル吊りクランプ パネル吊りクランプ パネル吊りクランプ パネル吊りクランプ パネル吊りクランプ その他 コンクリート製品用クランプ 横吊りクランプ 縦吊りクランプ - 縦吊りクランプ -
                            基本使用荷重(t) 0.26 0.26 - 0.2 0.1 0.1 0.2 - - - - - 0.035~0.35
                            クランプ幅 最小(mm) 140 / 115 / 90 70 / 50 - - 5 0 - - - 0 - - -
                            クランプ幅 最大(mm) 155 / 130 / 105 85 / 65 - - 80 40 - - - - - - -
                            トラスココード 813-0786 813-0805 - 368-4130 321-0430 813-0803 368-3524 - - - - - -

                            ALCパネル吊クランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました