(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

間知ブロックマトメ吊(ワイヤーロープ・リング付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

間知ブロックマトメ吊(ワイヤーロープ・リング付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
106,816円 89,009円
税込単価
117,498円 97,910円

くびれのある間知ブロック専用吊具。【特長】・間知ブロックを7個までまとめて吊上...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンクリート製品用クランプ
  • 基本使用荷重(t):
    0..5
  • クランプ幅 最小(mm):
    60
  • クランプ幅 最大(mm):
    270
  • 寸法(mm)D:
    484~760
  • 質量(kg):
    48
  • B(mm):
    230
  • A(mm):
    300
  • C(mm):
    600
  • E(mm):
    2780
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

KBC500WH 解除

Loading...

間知ブロックマトメ吊(ワイヤーロープ・リング付):関連画像

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KBC500WH

1台

1個

106,816円

89,009

( 97,910円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

くびれのある間知ブロック専用吊具。
【特長】
・間知ブロックを7個までまとめて吊上げますので、運搬、積込み、積降しに最適
・自動開放機構により脱操作が簡単

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

間知ブロックマトメ吊(ワイヤーロープ・リング付)の型番KBC500WHのページです。
型番KBC500WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

間知ブロックマトメ吊(ワイヤーロープ・リング付)

間知ブロックマトメ吊(ワイヤーロープ・リング付)

    間知ブロックマトメ吊オートタイプ

    間知ブロックマトメ吊オートタイプ

      U字溝吊クランプオート内張型(パッド式)(ワイヤーロープ・リング付)

      U字溝吊クランプオート内張型(パッド式)(ワイヤーロープ・リング付)

        天秤(上部ワイヤロープ・リング付キャパ調整式)

        天秤(上部ワイヤロープ・リング付キャパ調整式)

          2点吊用天秤

          2点吊用天秤

            ドラムリフト用天秤

            ドラムリフト用天秤

              パネル・木質梁吊クランプ天秤セット

              パネル・木質梁吊クランプ天秤セット

                基礎ブロックつりクランプ EFG型

                基礎ブロックつりクランプ EFG型

                  ALCパネル水平吊クランプ

                  ALCパネル水平吊クランプ

                    天秤 LSBN11・11.5・21・22

                    天秤 LSBN11・11.5・21・22

                      石材つりクランプ BTS型

                      石材つりクランプ BTS型

                        ドラムハンガー

                        ドラムハンガー

                          コンクリート製品用吊りクランプ

                          コンクリート製品用吊りクランプ

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール イーグル・クランプ スーパーツール スーパーツール イーグル・クランプ 京町産業車輌 イーグル・クランプ
                            通常価格 106,816円 144,407円 79,763円 48,790円 22,628円 42,075円 49,183円 46,977円 63,615円 34,260円 126,241円 36,245円 46,458円
                            通常出荷日 5日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   5日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ コンクリート製品用クランプ その他 U字溝用クランプ コンクリート製品用クランプ その他 ドラム缶用吊りクランプ パネル吊りクランプ - パネル吊りクランプ その他 - ドラム缶用吊りクランプ コンクリート製品用クランプ
                            基本使用荷重(t) 0..5 0.5 - 2 - 1 - 0.01~0.1 0.2 - 0.06~0.3 - 0.2~1
                            クランプ幅 最小(mm) 60 60 - - - - - - 450 - - 2 25
                            クランプ幅 最大(mm) 270 270 - - - - - - 610 - - 5 250
                            寸法(mm)D 484~760 - - - - - - - - - - - -

                            間知ブロックマトメ吊(ワイヤーロープ・リング付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました