(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンクリート二次製品用吊クランプ(パッド式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンクリート二次製品用吊クランプ(パッド式)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,683円 ~ 27,138円
税込価格
19,451円 ~ 29,852円

U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適。【特長】・特殊ゴム製パッドには...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 安全上必ず2点吊り以上を厳守してください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番容量(kg)クランプ範囲質量(kg)
CGC250N25030~1406
CGC500N50030~14012

外形図

コンクリート二次製品用吊クランプ(パッド式) 外形図

※印寸法は、適用コンクリート厚みが最大の時です。

使用方法・使用事例

使用方法

コンクリート二次製品用吊クランプ(パッド式) 使用方法

開放・ロック機構の手順

コンクリート二次製品用吊クランプ(パッド式) 開放・ロック機構の手順図

使用事例

コンクリート二次製品用吊クランプ(パッド式) 使用事例

*安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.25
6
1台

1個

17,683( 19,451円 )

1日目

0.5
12
1台

1個

27,138( 29,852円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適。
【特長】
・特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
・開放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単。

(i)ご注意

  • 安全上必ず2点吊り以上を厳守してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンクリート二次製品用吊クランプ(パッド式)

コンクリート二次製品用吊クランプ(パッド式)

    コンクリート二次製品用吊クランプ(カム式)

    コンクリート二次製品用吊クランプ(カム式)

      押出成型板吊クランプ

      押出成型板吊クランプ

        立吊クランプ (開放ストッパー式)

        立吊クランプ (開放ストッパー式)

          ALCパネル吊クランプ

          ALCパネル吊クランプ

            コンクリート二次製品用万能型吊クランプ キャパ調整式(パッド式)

            コンクリート二次製品用万能型吊クランプ キャパ調整式(パッド式)

              横吊クランプ(ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

              横吊クランプ(ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                  U字溝吊クランプオート内張型(パッド式)(ワイヤーロープ・リング付)

                  U字溝吊クランプオート内張型(パッド式)(ワイヤーロープ・リング付)

                    横吊クランプ(ロックハンドル式)

                    横吊クランプ(ロックハンドル式)

                      水平吊り専用クランプ HSMY型

                      水平吊り専用クランプ HSMY型

                        Wロック式鉄筋立吊クランプ

                        Wロック式鉄筋立吊クランプ

                          コンクリート二次製品用吊クランプ(ハンド・マシンタイプ)

                          コンクリート二次製品用吊クランプ(ハンド・マシンタイプ)

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール 日本クランプ スーパーツール スーパーツール
                            通常価格 17,683円 13,920円 56,063円 28,983円 50,519円 15,404円 33,191円 25,140円 79,763円 22,313円 46,553円 99,843円 13,704円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   1日目~  
                            商品タイプ コンクリート製品用クランプ コンクリート製品用クランプ パネル吊りクランプ 縦吊りクランプ パネル吊りクランプ - 横吊りクランプ 縦吊りクランプ U字溝用クランプ 横吊りクランプ 横吊りクランプ 縦吊りクランプ コンクリート製品用クランプ
                            クランプ幅 最小(mm) 30 30 70 / 50 0 140 / 115 / 90 - - 0 - - - - -
                            クランプ幅 最大(mm) 140 - 85 / 65 - 155 / 130 / 105 - - - - - - - -
                            内容量 1台 1台 1台 1台 1台 - 1台 1台 - 1台 - 1台 1台

                            コンクリート二次製品用吊クランプ(パッド式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました