(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

柿渋塗料(ノロウイルス対策)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3792340500
柿渋塗料(ノロウイルス対策) カキシブトリョウ(ノロウイルスタイサク)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,436円
税込単価
1,580円

ノロウイルス対策にも注目されておる。【特長】・京都の天然青柿より抽出した塗装剤...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    建物用
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 成分:
    天然柿渋抽出液
  • 幅(mm):
    60
  • 奥行(mm):
    60
  • 高さ(mm):
    190
  • 重量(g):
    510
  • 内容量:
    1本(500ml)

型番

3792340500 解除

Loading...

柿渋 塗料の詳細

柿渋 塗料 3792340500 商品イメージ

柿渋 塗料 3792340500 商品イメージ

メタルクリン 3792350500 商品イメージ

メタルクリン 3792350500 商品イメージ

柿しぶ本塗り・色見本

柿しぶ本塗り・色見本

柿しぶテック・色見本

柿しぶテック・色見本

柿渋 塗料の使用方法

  1. 1.塗布面をきれいな状態にする。
  2. 2.素材をよく乾燥させ「柿しぶ(本塗り用)」を塗る。木目を活かしたいときは細かいサンドペーパーで木目を出してから「柿しぶ(本塗り用)」を塗り、乾燥後に「柿しぶテック(仕上げ用)」を塗る。乾燥すると光沢と共に耐久性の効果をより一層発揮。
  3. 3.塗り方は布で液をすり込むか、ハケ塗り。
  • ※ 木部に1度塗り・2度塗り・3度塗り(試し塗り)を行い、一番好きな色を選んでからお塗りください。

染色方法

  1. 1.染める素材をきれいな状態する。
  2. 2.「柿しぶ(本塗り用)」でお好みの色に仕上げ、乾燥後に「柿しぶテック(仕上げ用)」で重ね染めする。耐久性を強化。
  • ※ 柿しぶは水溶性の為、雨や水にさらされますと色合いが薄くなる場合があります。この場合は、再度重ね塗りをしてください。

ノロウイルス対策消毒スプレーの作り方

  1. 1.「柿しぶ本塗り用」1に対して、消毒用アルコールで30倍に薄める。
  2. 2.市販のハンドスプレーに詰め、必要な場所に噴霧する。
  3. 3.便座や手すりなどに噴霧する場合、その後、乾いた布類などで拭きのばす。
  • ※ 本商品は柿渋本来のニオイがありますが、これは無臭柿渋に比べ、濃度(有効成分)が圧倒的に高いためです。当然、有効成分が多い程、より効果的な消毒スプレーが作れます。
  • ※ ニオイがいやな方は水で薄めれば無臭になりますが、柿渋の有効成分も少なくなります。
  • ※ 塗料ですので、紙類・布類など色が染み込みやすい素材には使用しないでください。

開発秘話

 

市販の柿渋が薄く、色落ちも早い、良い柿渋はないものかと
あるお客様から言われ、当社の京都の知人農家と交渉し、
良質の柿渋を常時提供可能との事で製品化しました。
使用したお客様より濃くて、質が良いと高い評価を頂いております。

商品情報を表示

3792340500 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
注意事項
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3792340500

本塗り用
4540061000558
-
1本(500ml)

2個

1,436( 1,580円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ノロウイルス対策にも注目されておる。
【特長】
・京都の天然青柿より抽出した塗装剤。
・住まいの内・外の木部・布・糸・和紙に最適な天然塗装剤。
【用途】
・古民家の様なこげ茶色に仕上げ。
・防虫・防腐・耐久性に優れている環境にやさしい天然素材。
・柿しぶテックを塗る事により、防虫・防腐・耐久性を高める事はもちろんの事、本来の柿しぶの色彩が鮮やかになる。
・柿渋は近年、ノロウイルス予防成分として注目されております。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

柿渋塗料(ノロウイルス対策)の型番3792340500のページです。
型番3792340500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

柿渋塗料(ノロウイルス対策)

柿渋塗料(ノロウイルス対策)

    エンジンコート NX80

    エンジンコート NX80

      シャーシークリアー NX16

      シャーシークリアー NX16

        シルバーコート NX81

        シルバーコート NX81

          イージーライン エッジ R47000・R47001

          イージーライン エッジ R47000・R47001

            クリアスプレー

            クリアスプレー

              つや消しブラック NX85

              つや消しブラック NX85

                400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー

                400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー

                  水性WOODジェルステイン

                  水性WOODジェルステイン

                    高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク スプレータイプ

                    高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク スプレータイプ

                      シャーシーブラック速乾 NX10・NX11・NX402

                      シャーシーブラック速乾 NX10・NX11・NX402

                        高濃度亜鉛末塗料 ジンクZ96 スプレータイプ

                        高濃度亜鉛末塗料 ジンクZ96 スプレータイプ

                          タフブラック NX15

                          タフブラック NX15

                            メーカー ワイエステック イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ITW ハウスボックス イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エスコ アサヒペン 日新インダストリー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 日新インダストリー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 1,436円 850円 705円 939円 2,977円 2,045円 860円 1,380円 1,880円 3,000円 509円 1,551円 800円
                            通常出荷日 3日目   1日目   3日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目  
                            商品用途 建物用 その他 その他 耐熱スプレー その他 その他 その他 建物用 その他 - その他 - その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) その他 - - - 塗料(スプレー)
                            成分 天然柿渋抽出液 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 60 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 60 - - - - - - - - - - - -

                            柿渋塗料(ノロウイルス対策)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ニオイはありますか?
                            A
                            本製品は純度の高く、柿渋の成分であるタンニンを多く含んでいるため、あります。ただ、塗った後、どんどんニオイは無くなっていきます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3792350500
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ JANコード 注意事項 内容量

                            1,436円

                            ( 1,580円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            仕上げ用4540061000480※柿渋本塗り用の柿渋本来の色に光沢・鮮やかさを出すための専用塗装剤です。これだけ塗っても色はでませんのでご確認下さい。-

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました