(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

快適養生テープ No.822【1~30個入り】

快適養生テープ No.822

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
328円 ~ 9,392円
税込価格
361円 ~ 10,331円

NEW快適養生No.822。【特長】・スパッと切れて作業が「快適」!!・キレイ...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.134
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    2.4N/10mm
  • 基材詳細:
    ポリエチレンラミネート・布
  • ボールタック:
    20
  • 保持力:
    0.1mm/15min

型番

未確定13件の候補があります。

Loading...

商品情報

NEW快適養生の特長

No.822

No.822

スパッと切れて作業が快適。
キレイに剥がせて糊残りが少ない。
カラーバリエーションも充実。

主な用途

建築養生用、封かん、仮止め 等

NEW快適養生の一般特性

項目(単位)粘着力(N/25mm)保持力(mm/15min)ボール
タック
引張強度(N/25mm)伸び(%)
測定値6.00.120
  • ※ 数値は、測定値であり保証値ではありません。

NEW快適養生の寸法・色

厚さ(mm)0.134
幅(mm)50
長さ(m)25
グリーン、ナチュラル、スカイブルー、ブラック、ホワイト、オレンジ、シルバー、レッド、イエロー、ピンク
  • ※ 記載の内容は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。
  • ※ 商品写真の色は、現品の色と多少異なることがあります。
  • ※ その他サイズについては別途ご相談ください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリア(半透明)

1個

340( 374円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブラック

1パック

30個入り

9,248( 10,173円 )

7日目

グリーン

1個

328( 361円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

グリーン

1パック

30個入り

9,248( 10,173円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オレンジ

1パック

30個入り

9,248( 10,173円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

クリア(半透明)

1パック

30個入り

9,248( 10,173円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ピンク

1パック

30個入り

9,248( 10,173円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

レッド

1パック

30個入り

9,248( 10,173円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スカイブルー

1個

343( 377円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スカイブルー

1パック

30個入り

9,392( 10,331円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

シルバー

1パック

30個入り

9,248( 10,173円 )

7日目

ホワイト

1パック

30個入り

9,248( 10,173円 )

7日目

イエロー

1パック

30個入り

9,248( 10,173円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

NEW快適養生No.822。
【特長】
・スパッと切れて作業が「快適」!!
・キレイに剥がせて糊残りが少ない!
・カラーバリエーションも充実!
【用途】
・建築養生用、封かん、仮止め等。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

快適養生テープ No.822

快適養生テープ No.822

    建築養生用布テープ No.337EG

    建築養生用布テープ No.337EG

      ターピー養生クロステープ

      ターピー養生クロステープ

        マスクライトテープ No.730

        マスクライトテープ No.730

          P-カットテープα No.4100

          P-カットテープα No.4100

            No.416 PEクロス養生用

            No.416 PEクロス養生用

              No.148 養生布テープ

              No.148 養生布テープ

                養生用布粘着テープ No.106GR

                養生用布粘着テープ No.106GR

                  養生用粘着テープ ポリエテルクロス No.650

                  養生用粘着テープ ポリエテルクロス No.650

                    養生布テープ No.148A

                    養生布テープ No.148A

                      養生用PE粘着テープ スーパーカット No.622

                      養生用PE粘着テープ スーパーカット No.622

                        養生テープ(フィルムタイプ) M-YTF5025

                        養生テープ(フィルムタイプ) M-YTF5025

                          養生用PE粘着テープ スーパーカット No.621

                          養生用PE粘着テープ スーパーカット No.621

                            メーカー 古藤工業 リンレイテープ 萩原工業 積水化学工業 寺岡製作所 オカモト 寺岡製作所 ニチバン リンレイテープ 寺岡製作所 リンレイテープ アイリスオーヤマ リンレイテープ
                            通常価格 328円 206円 260円 188円 162円 19,312円 14,805円 236円 381円 292円 345円 410円 319円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   10日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.134 0.28 0.14 0.15 - 0.16 0.31 0.31 0.15 0.32 0.14 0.12 0.13
                            テープ幅(mm) 50 25 - - - - - - 50 - 50 50 50
                            テープ長さ(m) 25 25 25 25 - 50 25 25 25 25 25 25 25
                            粘着剤 アクリル系 ゴム系 アクリル系 - - ゴム系 - ゴム系 アクリル系 - アクリル系 - アクリル系
                            粘着力 2.4N/10mm 2.84N/10mm 3N/10mm(対ステンレス) 2.5N/10mm - 5.88 8.34N(850gf)/幅25mm 3.00N/10mm 1.69N/10mm 8.83N/25mm 2.04N/10mm 2.8N/10mm 3N/10mm

                            快適養生テープ No.822のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            普通使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/31
                            いろいろなサイズがあり助かっています。色もかなりの種類がありてすかります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 文字が書けますか?
                            A
                            油性マジックであれば、文字を記載する事が可能です。

                            養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました