(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルクリン 金属クリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メタルクリン 金属クリーナー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
730円 ~ 4,104円
税込価格
803円 ~ 4,514円

緑青もきれいに落とせるメタルクリン。【特長】・もらいサビの除去及び中性金属クリ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

メタルクリンの詳細

メタルクリン 3792210070 商品イメージ

メタルクリン 3792210070 商品イメージ

メタルクリン 3792870500 商品イメージ

メタルクリン 3792870500 商品イメージ

メタルクリンの使用方法

  • 1.サビの除去の場合はその部分に本品を多めに吹き付け、垂れる場合はペーパーで養生し、その上から液を吹き付け、しばらく放置後、水洗いする。
  • 2.汚れ除去の場合も同じ作業をくり返す。

使用上のご注意

  • ※ 本剤を使用する前に念のため、目立たない場所で試し塗りをし、安全を確かめてからご使用ください。
  • ※ 本剤は紫色に変色致しますが、効力は問題ありません。
  • ※ 骨董品・刃物(刀剣・ナイフ・ハサミ・包丁)等には使用できません。

開発秘話

 

金属のトータルクリーナーを開発してほしいとの要望を受け、開発致しました。一度使ったお客様からのリピート率が高い商品です。

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4540061000152
1本(70ml)

1個

730( 803円 )

3日目

4540061001319
1本(500ml)

1個

4,104( 4,514円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

緑青もきれいに落とせるメタルクリン。
【特長】
・もらいサビの除去及び中性金属クリーナー。
【用途】
・自転車の車輪及びスポーク、ハンドル、その他身近にある簡単なサビの除去に使用。
・ご家庭にあるアルミ、銅やメッキ製品の汚れ洗浄に使用。
・外壁やコンクリートに付着したもらいサビの除去に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルクリン 金属クリーナー

メタルクリン 金属クリーナー

    メタルクリン 1リットル

    メタルクリン 1リットル

      ラストオフ 超強力錆取りセット

      ラストオフ 超強力錆取りセット

        ロックタイト サビ落とし

        ロックタイト サビ落とし

          サビ取り スーパーサビノン

          サビ取り スーパーサビノン

            50g ステンレス・アルミクリーナー

            50g ステンレス・アルミクリーナー

              中性サビ落とし洗浄液

              中性サビ落とし洗浄液

                スーパーサビノンSS 1リットル

                スーパーサビノンSS 1リットル

                  酸性洗浄液

                  酸性洗浄液

                    銅用錆取り剤 メカリンス Cu-980

                    銅用錆取り剤 メカリンス Cu-980

                      スーパーサビノンG 1リットル

                      スーパーサビノンG 1リットル

                        ラストリムーバー(強力サビ取り剤)

                        ラストリムーバー(強力サビ取り剤)

                          除錆洗浄剤

                          除錆洗浄剤

                            メーカー ワイエステック ワイエステック ターゲット ヘンケル ワイエステック エスコ 友和 ワイエステック 友和 日本メカケミカル ワイエステック 呉工業 友和
                            通常価格 730円 7,702円 4,579円 604円 828円 470円 1,539円 7,199円 5,472円 12,052円 7,702円 1,210円 10,986円
                            通常出荷日 3日目~   8日目   5日目   1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   4日目   5日目   1日目~   7日目  
                            種類 液体 液体 液体 液体 液体 ペースト 液体 ペースト 液体 液体 液体 液体 液体
                            特性 遅乾 遅乾 強力 - - - 強力 - 強力 強力 遅乾 - 強力
                            対応材質 ステンレス鋼 / 非鉄金属 ステンレス鋼 / 非鉄金属 ステンレス鋼 / 非鉄金属 - - ステンレス鋼 / 非鉄金属 - - - 非鉄金属 ステンレス鋼 - プラスチック / ステンレス鋼
                            有機則 非該当 非該当 非該当 - 非該当 該当 非該当 - 非該当 非該当 該当 - 非該当
                            PRTR 非該当 非該当 非該当 - 非該当 該当 非該当 - 非該当 非該当 非該当 - 非該当

                            メタルクリン 金属クリーナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 下地は傷めませんか?
                            A
                            基本的に金属を傷める事はございません。

                            サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました