(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノリクリンS シール・テープはがし剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノリクリンS シール・テープはがし剤

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
558円 ~ 3,687円
税込価格
614円 ~ 4,056円

オレンジオイル配合で環境にもやさしいシールはがし。【特長】・ガムテープ・両面テ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    はく離剤
  • 用途:
    住居用
  • 成分:
    ハロゲン炭化水素系、第二石油類

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ガムテープ・両面テープなどのガンコな糊残りもきれいに落とす超強力タイプ

ノリクリンS (ハケ缶) 50ml

ノリクリンS (ハケ缶) 50ml。

ノリクリンS (スプレーB.P) 70ml

ノリクリンS (スプレーB.P) 70ml。

ノリクリンS (ハケ缶) 100ml

ノリクリンS (ハケ缶) 100ml。

ノリクリンS 500ml

ノリクリンS 500ml。

使用方法

使用前

使用前。

使用後

使用後。

  1. 1.除去するシールや糊の上に本品をたっぷり塗る。簡単に剥がせる物は3~10分、両面テープ等頑固なのり除去には30〜60分放置後、ヘラ等で剥がす。
  2. 2.垂直面に貼ってあるシール等を剥がす場合は垂れない“超強力のりクリーナー泡タイプ”がおすすめ。
  3. 3.クラフトテープやビニールコーティングしてあるシールはドライバー等をその部分にあて、少しめくり剥がしてその間に液を注入する。
  4. 4.除去する部分に本液を塗った後、ドライヤーや遠赤外線ライトで温めると取れやすくなる。
  • ※ 強力なテープ、のり除去の場合、姉妹品の“超強力両面テープ・粘着剤はがし泡タイプ”の使用を推奨。
  • ※ 1度で除去できないときは放置時間を長くし、同じ作業をくり返すこと。
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ミニ刷毛缶
55
55
82
4540061000015
94
1缶(50ml)

2個

558( 614円 )

3日目

スプレータイプ
82
38
185
4540061000060
117
1本(70ml)

2個

784( 862円 )

3日目

刷毛缶
68
68
83
4540061000428
145
1缶(100ml)

2個

1,143( 1,257円 )

3日目

詰替え用
85
85
130
4540061000039
527
1缶(500ml)

2個

3,687( 4,056円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オレンジオイル配合で環境にもやさしいシールはがし。
【特長】
・ガムテープ・両面テープなどのガンコな糊残りもきれいに落とす強力タイプ。
・ハケ缶及びスプレータイプ、用途に合わせてお選び頂けます。
【用途】
・効力も高いので、下地にも比較的広く対応でき多目的に使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノリクリンS シール・テープはがし剤

ノリクリンS シール・テープはがし剤

    スーパーノリクリンスプレー

    スーパーノリクリンスプレー

      タフクリンS

      タフクリンS

        超強力のりクリーナー(泡タイプ・スプレータイプ)

        超強力のりクリーナー(泡タイプ・スプレータイプ)

          カビトリバン

          カビトリバン

            サッシ用シリコンカビ取り MS-119

            サッシ用シリコンカビ取り MS-119

              復活洗浄剤  (タイル用)

              復活洗浄剤 (タイル用)

                タイル目地の汚れとり 目地クリーン MS-101

                タイル目地の汚れとり 目地クリーン MS-101

                  ゴムパッキンのカビ取り シリコンカビ取り MS-114

                  ゴムパッキンのカビ取り シリコンカビ取り MS-114

                    18Lタイヤつや出しワックス

                    18Lタイヤつや出しワックス

                      クリーナー30

                      クリーナー30

                        値札・荷札はがし シールフリー

                        値札・荷札はがし シールフリー

                          スーパーコンクリートクリーナー

                          スーパーコンクリートクリーナー

                            メーカー ワイエステック ワイエステック ワイエステック ワイエステック 鈴木油脂工業 ミラコン カンペハピオ ミラコン ミラコン エスコ アズワン ワイエステック ワイエステック
                            通常価格 558円 506円 569円 588円 1,750円 797円 1,699円 441円 843円 16,500円 2,440円 643円 1,519円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目~   3日目~  
                            商品タイプ はく離剤 はく離剤 はく離剤 クリーナー クリーナー 洗剤 クリーナー 洗剤 洗剤 水性ワックス クリーナー はく離剤 クリーナー
                            用途 住居用 住居用 住居用 住居用 住居用 住居用 床・壁用 住居用 住居用 その他 住居用 住居用 住居用
                            成分 ハロゲン炭化水素系、第二石油類 ハロゲン炭化水素系、第二石油類 ケトン系、第一石油類 オレンジオイル、第二石油類 - - - - - - - ミネラルスピリット、第一石油類 植物抽出洗浄液

                            ノリクリンS シール・テープはがし剤のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            社内設備のロットナンバー変更
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/05
                            金属製品やプラスチック品にロットナンバーを付けて管理していますが、
                            剥す際に今まではアルコール等を仕様していましたが、コロナ禍でアルコール高値、入手に困ることもあり。
                            簡単にはがせる商品を探しておりました。
                            手荒れの心配もなく簡単にはがせ購入して良かった商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 成分は何ですか?
                            A
                            オレンジオイルを主成分としたシールはがしです。効力も高く、下地にも比較的広く対応できますので、多目的に使用されております。

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました