(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
No.8015 梱包用布粘着テープ
  • 数量スライド割引

No.8015 梱包用布粘着テープ【1~48個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
286円 ~ 10,737円
税込価格
315円 ~ 11,811円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
安価タイプの梱包用粘着布テープ。
【特長】
・シリーズの中でのコストダウンタイプです。
・粘着力、手切れ性に優れます。
・梱包用布テープのスーパーエコノミータイプ、段ボールの封緘、補修、一般梱包に適しています。
【用途】
・梱包用。

No.8015 梱包用布粘着テープのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    梱包に
    評価 5.0満足度:5.02021/10/05
    安く一個から頼めるのがいいです問題も全然ないのでまた購入したいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ダンボールの梱包
    評価 3.0満足度:3.02019/12/27
    段ボール箱の梱包や鋼材の印付けなどに使用します。
    他のメーカーとそん色なく使用でき安価なのでこれからも
    使っていこうと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.8015 梱包用布粘着テープ

No.8015 梱包用布粘着テープ

    No.3356 布テープ

    No.3356 布テープ

      No.3350 布テープ

      No.3350 布テープ

        No.3375 布テープ

        No.3375 布テープ

          包装用布粘着テープ No.357

          包装用布粘着テープ No.357

            布粘着テープ(エコノミータイプ軽量物梱包用)

            布粘着テープ(エコノミータイプ軽量物梱包用)

              No.800 梱包用布粘着テープ

              No.800 梱包用布粘着テープ

                布粘着テープ(軽量物梱包用)

                布粘着テープ(軽量物梱包用)

                  布テープ ハンディクロス No.451

                  布テープ ハンディクロス No.451

                    No.3450 布テープ

                    No.3450 布テープ

                      スリオン 布粘着テープ50mm

                      スリオン 布粘着テープ50mm

                        No.6200 包装用布粘着テープ

                        No.6200 包装用布粘着テープ

                          包装用布テープ No.159 長さ25m

                          包装用布テープ No.159 長さ25m

                            メーカー 古藤工業 マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック リンレイテープ トラスコ中山 古藤工業 トラスコ中山 オカモト マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック カモ井加工紙 寺岡製作所
                            通常価格 286円 10,285円 10,885円 7,688円 392円 309円 586円 397円 188円 16,157円 371円 20,407円 188円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ブラウン ダンボール色 / イエロー ダンボール色 / イエロー ダンボール色 / イエロー ブラウン ダンボール色 ブラウン ダンボール色 ホワイト・クリーム - ダンボール色 ブラウン -
                            テープ長さ(m) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 50 25 25 25
                            テープ厚(mm) 0.2 0.22 0.23 0.26 0.23 0.21 0.32 0.26 0.2 0.14 0.21 0.21 0.23
                            基材 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) - 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) - 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) 布(スフ) -
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 - ゴム系 - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。