(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サビ取り スーパーサビノン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サビ取り スーパーサビノン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
828円 ~ 875円
税込価格
911円 ~ 963円

ステンレス/スチールのサビ落としスーパーサビノン。【特長】・除去したいサビの上...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

スーパーサビノンの詳細

スーパーサビノン 3705050070 商品イメージ

スーパーサビノン 3705010070 商品イメージ

スーパーサビノン 3705010070 商品イメージ

スーパーサビノン 3705050070 商品イメージ

3705010070 使用前

3705010070 使用前

3705010070 使用後

3705010070 使用後

スーパーサビノンの使用方法

3705010070(鉄サビ専用)

  • 1.サビの上に本品をナイロン刷毛でたっぷり塗る。
  • 2.しばらく放置するとサビが徐々に消えてくる。
  • 3.鉄の下地が出たら、ウエスできれいに拭き取り、最後にウスメ液(シンナーでも可)できれいにブラシなどで洗い落とす。
  • 4.サビ除去後はすぐにその部分に防錆剤、又は塗料を塗布する。
  • ※ サビの浅い物・深い物により除去時間が極端に違います。浅い物は5~30分、深い物は30~180分以上かかります。

3705050070

  • 1.サビの上に本品をナイロン刷毛又はローラーでたっぷり塗る。
  • 2.しばらく放置するとサビが消えたり、浮いてきたりするので、ウエスかブラシで除去する。
  • 3.除去後はウスメ液、又はシンナーで洗い流す。
  • 4.その後、再びサビが出てくるのを防ぐため、すぐに防錆剤、又は塗料を塗る。
  • ※ サビの状況により、除去時間が大分違います。浅い物は5分、深い物は30分ぐらいかかります。

開発秘話

 

サビをこするのが大変、大事なものなので、傷をつけたくないとの要望を受け、研磨剤不使用かつ分解できる薬品を開発しました。

商品情報を表示

型番リスト

型番
特性
対応材質
タイプ
対応材質詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
遅乾
ステンレス鋼
スーパーサビノンG
ステンレス
4540061000121
1本(70g)

1個

875( 963円 )

3日目

-
スーパーサビノンSS
4540061000138
1本(70g)

1個

828( 911円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス/スチールのサビ落としスーパーサビノン。
【特長】
・除去したいサビの上に本剤を塗っておくだけで化学反応でサビを除去。
・下地を傷つけない研磨剤不使用。
【用途】
・あらゆるステンレス製品に発生、付着したサビの除去に最適。
・フェンス、門扉、器具、台所、浴室の鉄部分、自動車、ホーローに発生した鉄サビの除去に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サビ取り スーパーサビノン

サビ取り スーパーサビノン

    スーパーサビノンSS 1リットル

    スーパーサビノンSS 1リットル

      スーパーサビノンG 1リットル

      スーパーサビノンG 1リットル

        酸性洗浄液

        酸性洗浄液

          メタルクリン 金属クリーナー

          メタルクリン 金属クリーナー

            ラスピカ もらいサビ除去剤

            ラスピカ もらいサビ除去剤

              ロックタイト サビ落とし

              ロックタイト サビ落とし

                ラストリムーバー(強力サビ取り剤)

                ラストリムーバー(強力サビ取り剤)

                  サビトリスプレー

                  サビトリスプレー

                    2.0L 錆転換剤

                    2.0L 錆転換剤

                      メタルクリン 1リットル

                      メタルクリン 1リットル

                        中性サビ落とし洗浄液

                        中性サビ落とし洗浄液

                          320ml 錆取り剤(ムースタイプ)

                          320ml 錆取り剤(ムースタイプ)

                            メーカー ワイエステック ワイエステック ワイエステック 友和 ワイエステック タセト ヘンケル 呉工業 トラスコ中山 エスコ ワイエステック 友和 エスコ
                            通常価格 828円 7,199円 7,702円 5,472円 730円 4,100円 604円 1,210円 1,817円 34,790円 7,702円 1,539円 2,760円
                            通常出荷日 3日目   1日目   5日目   4日目   3日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 液体 ペースト 液体 液体 液体 スプレー 液体 液体 スプレー 液体 液体 液体 スプレー
                            有機則 非該当 - 該当 非該当 非該当 - - - - - 非該当 非該当 -
                            PRTR 非該当 - 非該当 非該当 非該当 - - - - - 非該当 非該当 -
                            消防法分類 非該当 - 非該当 非該当 非該当 - - - - 該当 非該当 非該当 -
                            用途 錆落とし - 錆落とし - 錆落とし - - - - - 錆落とし - -

                            サビ取り スーパーサビノンのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            倉庫棚の錆落としに
                            評価 4.0満足度:4.02018/03/30
                            塗ってしばらく放置して、シンナーで拭き取ったら、元通りのピカピカに戻りました。拭き取り用のシンナーと手袋の着用をお忘れなく。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q こすらないで取れるのですか?
                            A
                            サビの別名は酸化鉄です。この商品の酸でサビを鉄と酸素に分解しますので、取れます。

                            サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました