(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静音樹脂大型台車 両ハンドル固定式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静音樹脂大型台車 両ハンドル固定式

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,066円 ~ 32,385円
税込価格
22,073円 ~ 35,624円

両側ハンドル付で荷崩れを防ぐ静音樹脂台車。【特長】・強度の高いハンドル固定タイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 幅(mm):
    600
  • キャスター径(mm):
    130
  • 荷台:
    1段
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

環境静音 樹脂KSキャリー 大型樹脂台車の仕様

NP-303GS

静音樹脂大型台車 両ハンドル固定タイプ:関連画像

NP-303GSの外観 単位:mm

仕様

  • 均等許容荷重:300kg
  • 床面高:215mm
  • 自重:16kg
  • サイズ:L900×W600×H875mm
  • キャスター径:φ130(キャスター径130mm)
  • 安心、安全、高品質の純日本製

NP-310GS

静音樹脂大型台車 両ハンドル固定タイプ:関連画像

NP-310GSの外観 単位:mm

仕様

  • 均等許容荷重:300kg
  • 床面高:215mm
  • 自重:19.5kg
  • サイズ:L900×W600×H885mm
  • キャスター径:φ130(キャスター径130mm)
  • 安心、安全、高品質の純日本製
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
高さ(mm)
長さ(mm)
JANコード
質量(g)
特長
ハンドル
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
両ハンドル固定式
905
970
4546678003005
16000
荷崩れ防止に役立つ両ハンドル仕様。
両側・固定式
1台

1個

20,066( 22,073円 )

6日目

長手側両ハンドル付
885
900
4546678003036
20000
長尺物の運搬に便利な長手側両ハンドルタイプ。
長手両側・固定式
1台

1個

32,385( 35,624円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両側ハンドル付で荷崩れを防ぐ静音樹脂台車。
【特長】
・強度の高いハンドル固定タイプで、荷崩れ防止にも役立つ両ハンドル仕様。
・長手側両ハンドルタイプは前後が開いているので長尺物の運搬にも適している。
・デッキは樹脂製のため錆びる心配がない。
・ハンドル塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。
・環境基準AA地区40dBをクリアする静音キャスター採用。
・キャスターは床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター。
【用途】
・荷崩れによる積載物の転落を防ぎたい場合に。

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静音樹脂大型台車 両ハンドル固定式

静音樹脂大型台車 両ハンドル固定式

    静音樹脂大型台車 ハンドル折りたたみ式

    静音樹脂大型台車 ハンドル折りたたみ式

      折りたたみ樹脂製静音台車(フットブレーキ付)

      折りたたみ樹脂製静音台車(フットブレーキ付)

        静音樹脂大型台車 フットブレーキ付

        静音樹脂大型台車 フットブレーキ付

          静音樹脂小型台車 両ハンドル固定式

          静音樹脂小型台車 両ハンドル固定式

            静音樹脂小型台車 フットブレーキ付

            静音樹脂小型台車 フットブレーキ付

              樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドル・両袖タイプ)

              樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドル・両袖タイプ)

                カナツー ジャック300ーコテイ

                カナツー ジャック300ーコテイ

                  カナツー プラ300ワイーコテイ

                  カナツー プラ300ワイーコテイ

                    カナツー ジャック300ーオリタタミ

                    カナツー ジャック300ーオリタタミ

                      アイケー プレス製運搬車 両袖 303

                      アイケー プレス製運搬車 両袖 303

                        樹脂大型台車 両ハンドル固定式

                        樹脂大型台車 両ハンドル固定式

                          樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ  固定ハンドルタイプ

                          樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ 固定ハンドルタイプ

                            メーカー 金沢車輛 金沢車輛 ミスミ 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 トラスコ中山 カナツー カナツー カナツー 石川製作所 金沢車輛 トラスコ中山
                            通常価格 20,066円 17,568円 16,429円 19,158円 11,729円 11,184円 19,530円 17,572円 22,252円 18,286円 23,748円 17,789円 13,155円
                            通常出荷日 6日目   3日目   1日目   4日目   6日目   3日目   8日目   7日目   14日目   7日目   4日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - - - 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - - - スチール製 樹脂製 樹脂製
                            騒音対策 あり あり あり あり あり あり - - - - - - あり
                            均等荷重(kg) 300 300 300 300 150 150 - - - - 300 300 200
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - - 本体 本体 本体

                            静音樹脂大型台車 両ハンドル固定式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 4輪とも自在キャスターに出来ますか?
                            A
                            対応可能です。別途ご相談ください。

                            両袖ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました