(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静音樹脂大型台車 網両面開閉タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静音樹脂大型台車 網両面開閉タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,349円
税込単価
36,684円

大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利な樹脂台車・運搬車。【特長】・軽くて使いや...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 幅(mm):
    650
  • キャスター径(mm):
    130
  • 荷台:
    1段
  • ハンドル:
    両側・固定式(金網付)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

型番

NP-307GS 解除

Loading...

耐荷重300kgの軽くて強い大型樹脂台車

大きさの不揃いのものを一度に運ぶのに便利な網台車。長手側両側を開くことが可能。
ハンドル折りたたみ時の衝撃音を大幅に軽減する衝撃吸収機能付き。
デッキには台車を持ち上げる際に持ちやすい便利な取手付き。
キャスターには黒いゴム跡がつかないノーカーボングレーゴムを採用。
デッキ、ハンドル、キャスター、全てが安心・安全・高品質な純国産品。
折りたたみハンドルには指づめ防止用のキャップ付き。
環境基準値AA地区40dBをクリアする静音キャスター搭載。

均等許容荷重300kg アミ内寸860 x 570mm 床面高215mm 自重25kg (L)980 x (W)635 x (H)915mm

均等許容荷重300kg アミ内寸860 x 570mm
床面高215mm 自重25kg (L)980 x (W)635 x (H)915mm

均等許容荷重300kg アミ内寸860 x 570mm 床面高215mm 自重38kg (L)900 x (W)635 x (H)1,345mm

均等許容荷重300kg アミ内寸860 x 570mm
床面高215mm 自重38kg (L)900 x (W)635 x (H)1,345mm

開発秘話

 

原材料等の細かな部分以外全てを日本国内での製造にこだわった台車です。
オートメーション生産による高品質製品の安定的供給に努めております。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
高さ(mm)
長さ(mm)
JANコード
質量(g)
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NP-307GS

網両面開き式
905
1040
4546678002251
25000
網は両側開閉することができ一面のみの開閉と比べ荷物の出し入れがしやすいです。
1台

1個

33,349( 36,684円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利な樹脂台車・運搬車。
【特長】
・軽くて使いやすい樹脂台車。
・環境基準AA地区40dBをクリアする静音キャスター採用。
・便利な長手面両面が開閉可能な網台車。
・床にゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター採用。
・ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品。
【用途】
・大小不揃いのものを一度に運ぶ運搬用。

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静音樹脂大型台車 網両面開閉タイプの型番NP-307GSのページです。
型番NP-307GSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静音樹脂大型台車 網両面開閉タイプ

静音樹脂大型台車 網両面開閉タイプ

    静音樹脂小型台車 網両面開閉タイプ

    静音樹脂小型台車 網両面開閉タイプ

      静音樹脂小型台車 ハンドル固定式

      静音樹脂小型台車 ハンドル固定式

        樹脂小型網台車 両面開閉式

        樹脂小型網台車 両面開閉式

          樹脂大型網台車 両面開閉式

          樹脂大型網台車 両面開閉式

            静音樹脂小型台車 両ハンドル固定式

            静音樹脂小型台車 両ハンドル固定式

              静音樹脂小型台車 フットブレーキ付

              静音樹脂小型台車 フットブレーキ付

                樹脂大型台車 ハンドル固定式

                樹脂大型台車 ハンドル固定式

                  静音樹脂大型台車 両ハンドル固定式

                  静音樹脂大型台車 両ハンドル固定式

                    静音樹脂小型台車 2段

                    静音樹脂小型台車 2段

                      ギアロック式台車 網両面開閉タイプ

                      ギアロック式台車 網両面開閉タイプ

                        静音樹脂小型台車 ハンドル折りたたみタイプ

                        静音樹脂小型台車 ハンドル折りたたみタイプ

                          プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ・荷台幅広タイプ)

                          プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・荷台幅広タイプ)

                            メーカー 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 トラスコ中山
                            通常価格 33,349円 21,076円 10,408円 20,461円 24,999円 11,729円 11,184円 17,415円 20,066円 15,947円 31,201円 10,298円 16,389円
                            通常出荷日 4日目   4日目   6日目   6日目   6日目   6日目   3日目   6日目   6日目   3日目~   6日目~   3日目   1日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 スチール製
                            騒音対策 あり あり あり - - あり あり - あり あり あり あり -
                            均等荷重(kg) 300 150 150 150 300 150 150 300 300 150 300 150 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            静音樹脂大型台車 網両面開閉タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q パーツごとの販売は可能ですか?
                            A
                            はい、現在ご使用頂いている製品の交換用として供給可能です。

                            金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました