(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静音樹脂大型台車 フットブレーキ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静音樹脂大型台車 フットブレーキ付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,158円
税込単価
21,074円

最大300kgまで耐える頑丈で軽量な静音樹脂台車。【特長】・デッキサイズ930...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    ハンドル折りたたみ・フットブレーキ付
  • 高さ(mm):
    905
  • 長さ(mm):
    930
  • 幅(mm):
    600
  • キャスター径(mm):
    130
  • JANコード:
    4546678002121
  • 質量(g):
    15500
  • 仕様:
    ハンドル:指づめ防止キャップ付
  • 荷台:
    1段
  • ハンドル:
    片側・折畳式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • この台車は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしなどはお届け先においてご対応ください。

型番

NP-306GS 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番キャスター径
(mm)
サイズ
(mm)
床面高
(mm)
自重
(kg)
均等許容荷重
(kg)
詳細タイプ仕様騒音対策
NP-306GS130(L)930×(W)600×(H)90521515.5300フットブレーキ付ハンドル折たたみ
指づめ防止
イエローキャップ付
あり
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NP-306GS

1台

1個

19,158( 21,074円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最大300kgまで耐える頑丈で軽量な静音樹脂台車。
【特長】
・デッキサイズ930×600mm。
・キャスターは床に黒いゴム跡がつかないノーカーボングレーゴムを採用。
・坂道などの傾斜地での利用にも便利なフットブレーキ付、左右両方の利き足に対応可能。
・キャスターには床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター採用。
・ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て安心・安全・高品質な日本国内製造の純国産品。
・全周には衝撃を吸収するゴムバンパー付。
・フットブレーキ表面仕上方法:粉体塗装仕上げ
・フットブレーキ色:アイボリー
【用途】
・ブレーキが必要な状況での運搬用台車として。

(i)ご注意

  • この台車は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしなどはお届け先においてご対応ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静音樹脂大型台車 フットブレーキ付の型番NP-306GSのページです。
型番NP-306GSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静音樹脂大型台車 フットブレーキ付

静音樹脂大型台車 フットブレーキ付

    折りたたみ樹脂製静音台車(フットブレーキ付)

    折りたたみ樹脂製静音台車(フットブレーキ付)

      静音樹脂小型台車 フットブレーキ付

      静音樹脂小型台車 フットブレーキ付

        アイケー 樹脂台車(ペダルブレーキタイプ)

        アイケー 樹脂台車(ペダルブレーキタイプ)

          静音樹脂大型台車 ハンドル折りたたみ式

          静音樹脂大型台車 ハンドル折りたたみ式

            カナツー ジャック300ーオリタタミ

            カナツー ジャック300ーオリタタミ

              静音樹脂大型台車 両ハンドル固定式

              静音樹脂大型台車 両ハンドル固定式

                金沢車輛 環境静音樹脂台車 PHB-150GS

                金沢車輛 環境静音樹脂台車 PHB-150GS

                  樹脂大型台車 フットブレーキ付

                  樹脂大型台車 フットブレーキ付

                    樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

                    樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

                      大型スチール台車 フットブレーキ付

                      大型スチール台車 フットブレーキ付

                        樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ  折りたたみハンドルタイプ

                        樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ 折りたたみハンドルタイプ

                          樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ  固定ハンドルタイプ

                          樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ 固定ハンドルタイプ

                            メーカー 金沢車輛 ミスミ 金沢車輛 石川製作所 金沢車輛 カナツー 金沢車輛 三商 金沢車輛 トラスコ中山 金沢車輛 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 19,158円 16,429円 11,184円 13,481円 17,568円 18,286円 20,066円 35,397円 21,163円 18,160円 17,422円 12,979円 13,155円
                            通常出荷日 4日目   1日目   3日目   4日目~   3日目   7日目   6日目   19日目   6日目   1日目   3日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 平台車 運搬車 - 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 - 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 樹脂製
                            騒音対策 あり あり あり - あり - あり - - - - あり あり
                            均等荷重(kg) 300 300 150 - 300 - 300 - 300 - 300 200 200
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体

                            静音樹脂大型台車 フットブレーキ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q パーツごとの販売は可能ですか?
                            A
                            はい、現在ご使用頂いている製品の交換用として供給可能です。

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました