(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静音樹脂大型平台車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静音樹脂大型平台車

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,387円
税込単価
16,926円

樹脂製で軽く静かな平台車。【特長】・キャスターには床に黒いゴム跡がつきにくいノ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 高さ(mm):
    215
  • 長さ(mm):
    900
  • 幅(mm):
    600
  • キャスター径(mm):
    130
  • 質量(g):
    9500
  • 荷台:
    1段
  • ハンドル:
    なし(平台車)
  • 内容量:
    1台

型番

NP-315GS 解除

Loading...

環境静音 樹脂KSキャリー 大型樹脂台車の仕様

静音樹脂大型台車:関連画像

NP-315GSの外観

仕様

  • 均等許容荷重:300kg
  • 床面高:215mm
  • 自重:9.5kg
  • サイズ:L900×W600×H215mm
  • キャスター径:φ130(キャスター径130mm)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NP-315GS

1台

1個

15,387( 16,926円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂製で軽く静かな平台車。
【特長】
・キャスターには床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター採用。
・キャスターは2輪自在、2輪固定式。
・安心、安全、高品質の純日本製。
・環境静音。
【用途】
・デッキサイズよりも大きな荷物を載せる場合に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静音樹脂大型平台車の型番NP-315GSのページです。
型番NP-315GSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静音樹脂大型平台車

静音樹脂大型平台車

    静音樹脂小型平台車

    静音樹脂小型平台車

      樹脂製平台車 グランカート サイレント

      樹脂製平台車 グランカート サイレント

        樹脂大型平台車

        樹脂大型平台車

          ジョイントキャリー/ジョイントキャリー用ハンドル

          ジョイントキャリー/ジョイントキャリー用ハンドル

            合板台車 (ループバンパー)

            合板台車 (ループバンパー)

              サンコー ハンドカーSS(平床) 青

              サンコー ハンドカーSS(平床) 青

                リスキャリー 平台車

                リスキャリー 平台車

                  カナツー プラ150ワイードーリー

                  カナツー プラ150ワイードーリー

                    木製平台車 ジュピター

                    木製平台車 ジュピター

                      エコフラットキャリー(エアーキャスター・グレータイヤ仕様)

                      エコフラットキャリー(エアーキャスター・グレータイヤ仕様)

                        樹脂製平台車 グランカート

                        樹脂製平台車 グランカート

                          ハンドカーSM 青

                          ハンドカーSM 青

                            メーカー 金沢車輛 金沢車輛 トラスコ中山 金沢車輛 アズワン ワコーパレット 三甲 岐阜プラスチック工業 カナツー トラスコ中山 ワコーパレット トラスコ中山 三甲
                            通常価格 15,387円 9,831円 18,932円 14,151円 2,931円 13,792円 20,068円 18,909円 9,368円 13,808円 17,966円 10,041円 34,359円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   6日目   1日目   8日目   8日目   7日目   7日目   1日目   4日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 - - 平台車 平台車 平台車 平台車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - 木製 樹脂製 - - 木製 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                            騒音対策 あり あり あり - - - - - - - - - -
                            均等荷重(kg) 300 150 - 300 - - 120 - - - 300 - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - - 本体 本体 本体 本体

                            静音樹脂大型平台車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました