(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静音樹脂小型台車 網両面開閉タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静音樹脂小型台車 網両面開閉タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,076円
税込単価
23,184円

大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利な台車・運搬車。【特長】・軽くて使いやすい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    網両面開き式
  • 高さ(mm):
    900
  • 長さ(mm):
    860
  • 幅(mm):
    520
  • キャスター径(mm):
    100
  • JANコード:
    4546678002244
  • 質量(g):
    17000
  • 荷台:
    1段
  • ハンドル:
    両側・固定式(金網付)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

型番

NP-107GS 解除

Loading...

大きさの不揃いのものを一度に運ぶのに便利な網台車

静音樹脂小型台車 網両面開閉タイプの外観

床面高146mm 自重17kg
(L)825 x (W)505 x (H)865mm

軽量で小回りのきく樹脂台車。便利な両ハンドルで長手側両面を開くことができ非常に便利。
キャスターには黒いゴム跡がつかないノーカーボングレーゴムを採用。
デッキ、ハンドル、キャスター、全てが安心・安全・高品質な純国産品。
折りたたみハンドルには指づめ防止用のキャップ付き。
環境基準値AA地区40dBをクリアする静音キャスター搭載。

開発秘話

 

原材料等の細かな部分以外全てを日本国内での製造にこだわった台車です。
オートメーション生産による高品質製品の安定的供給に努めております。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NP-107GS

1台

1個

21,076( 23,184円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利な台車・運搬車。
【特長】
・軽くて使いやすい樹脂台車。
・環境基準AA地区40dBをクリアする静音キャスター採用。
・床にゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター採用。
・ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品。
【用途】
・大小不揃いのものを一度に運ぶ運搬用。

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静音樹脂小型台車 網両面開閉タイプの型番NP-107GSのページです。
型番NP-107GSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静音樹脂小型台車 網両面開閉タイプ

静音樹脂小型台車 網両面開閉タイプ

    小型スチール網台車 両面開閉式

    小型スチール網台車 両面開閉式

      ギアロック式台車 網両面開閉タイプ

      ギアロック式台車 網両面開閉タイプ

        環境静音樹脂台車 NP-107GS/NP-307GS

        環境静音樹脂台車 NP-107GS/NP-307GS

          ノーパンク樹脂網台車 両面開閉式

          ノーパンク樹脂網台車 両面開閉式

            静音樹脂大型台車 網両面開閉タイプ

            静音樹脂大型台車 網両面開閉タイプ

              金象 キャリーラック L小/しずキャリー NS150L

              金象 キャリーラック L小/しずキャリー NS150L

                樹脂微音運搬車サイレントマスター 金網付

                樹脂微音運搬車サイレントマスター 金網付

                  金象 プラキャリーラック金網付L大 フットブレーキ付

                  金象 プラキャリーラック金網付L大 フットブレーキ付

                    樹脂大型網台車 両面開閉式

                    樹脂大型網台車 両面開閉式

                      ノーパンクスチール網台車 両面開閉式

                      ノーパンクスチール網台車 両面開閉式

                        大型スチール網台車 両面開閉式

                        大型スチール網台車 両面開閉式

                          アイケー プレス製運搬車 2段金網 507W

                          アイケー プレス製運搬車 2段金網 507W

                            メーカー 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 三商 金沢車輛 金沢車輛 浅香工業 ナンシン 浅香工業 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 石川製作所
                            通常価格 21,076円 23,095円 31,201円 28,587円 56,000円 33,349円 26,304円 38,752円 52,391円 24,999円 53,077円 27,868円 92,064円
                            通常出荷日 4日目   3日目   6日目~   19日目   5日目   4日目   8日目~   3日目   19日目   6日目   5日目   3日目   4日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 カゴ車 カゴ車 運搬車 カゴ車 運搬車 - 運搬車 カゴ車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 スチール製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 - 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製
                            騒音対策 あり - あり - - あり - あり - - - - -
                            均等荷重(kg) 150 150 300 - - 300 150 300 - 300 - 300 500
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体

                            静音樹脂小型台車 網両面開閉タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q パーツごとの販売は可能ですか?
                            A
                            はい、現在ご使用頂いている製品の交換用として供給可能です。

                            金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました