(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静音樹脂小型台車 ハンドル固定式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静音樹脂小型台車 ハンドル固定式

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,408円
税込単価
11,449円

軽くて便利な静音樹脂台車。【特長】・ハンドル折りたたみ式よりも強度の高いハンド...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    ハンドル固定式
  • 高さ(mm):
    905
  • 長さ(mm):
    755
  • 幅(mm):
    455
  • キャスター径(mm):
    100
  • JANコード:
    4546678001872
  • 質量(g):
    8000
  • 荷台:
    1段
  • ハンドル:
    片側・固定式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

型番

NP-102GS 解除

Loading...

環境静音 小型樹脂台車の仕様

静音樹脂小型台車 ハンドル固定タイプ:関連画像

NP-102GSの外観 単位:mm

仕様

  • 均等許容荷重:150kg
  • 床面高:146mm
  • 自重:8kg
  • サイズ:L730×W455×H865mm
  • キャスター径:φ100(キャスター径100mm)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NP-102GS

1台

1個

10,408( 11,449円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽くて便利な静音樹脂台車。
【特長】
・ハンドル折りたたみ式よりも強度の高いハンドル固定タイプ。
・環境基準AA地区40dBをクリアする静音キャスター採用。
・キャスターは床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター。
・デッキは樹脂製のため錆びる心配がない。
・ハンドル塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。
・安心、安全、高品質の純日本製。
【用途】
・軽量で女性の多い職場でも好まれている。

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静音樹脂小型台車 ハンドル固定式の型番NP-102GSのページです。
型番NP-102GSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静音樹脂小型台車 ハンドル固定式

静音樹脂小型台車 ハンドル固定式

    樹脂大型台車 ハンドル固定式

    樹脂大型台車 ハンドル固定式

      静音樹脂小型台車 両ハンドル固定式

      静音樹脂小型台車 両ハンドル固定式

        樹脂小型台車 ハンドル固定式

        樹脂小型台車 ハンドル固定式

          静音樹脂大型台車 ハンドル折りたたみ式

          静音樹脂大型台車 ハンドル折りたたみ式

            樹脂小型台車 両ハンドル固定式

            樹脂小型台車 両ハンドル固定式

              静音樹脂大型台車 両ハンドル固定式

              静音樹脂大型台車 両ハンドル固定式

                環境静音樹脂KSキャリー 折りたたみハンドル式

                環境静音樹脂KSキャリー 折りたたみハンドル式

                  大型スチール台車 ハンドル固定式

                  大型スチール台車 ハンドル固定式

                    静音樹脂小型台車 網両面開閉タイプ

                    静音樹脂小型台車 網両面開閉タイプ

                      静音樹脂大型台車 3段式

                      静音樹脂大型台車 3段式

                        ストロング台車 ハンドル固定式

                        ストロング台車 ハンドル固定式

                          静音樹脂小型台車 フットブレーキ付

                          静音樹脂小型台車 フットブレーキ付

                            メーカー 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛
                            通常価格 10,408円 17,415円 11,729円 9,733円 17,568円 9,922円 20,066円 17,543円 15,697円 21,076円 33,539円 26,603円 11,184円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   3日目   6日目   6日目   3日目   6日目   4日目   6日目~   4日目   3日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製
                            騒音対策 あり - あり - あり - あり あり - あり あり - あり
                            均等荷重(kg) 150 300 150 150 300 150 300 - 300 150 300 - 150
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            静音樹脂小型台車 ハンドル固定式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ハンドルに付いている背板の交換は可能ですか?
                            A
                            ハンドルの背板はボルトで取り付けてありますので交換可能です。

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました