(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静音樹脂小型台車 3段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静音樹脂小型台車 3段

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,952円 ~ 26,616円
税込価格
20,847円 ~ 29,278円

軽くて静かな静音キャスター採用の樹脂製台車。【特長】・ピッキング作業等に便利な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 高さ(mm):
    865
  • 幅(mm):
    455
  • キャスター径(mm):
    100
  • 仕様:
    耐荷重(kg):上段25、中段25、下段100
  • 荷台:
    3段
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

積載面が3倍の3段台車、ピッキング作業や腰をかがめる作業の疲労軽減に最適

(L)750×(W)455×(H)865mm ※赤字表記の寸法は、積載可能部となります。

(L)750×(W)455×(H)865mm
※赤字表記の寸法は、積載可能部となります。

(L)790×(W)455×(H)865mm 両ハンドル仕様で移動もラクラク ※赤字表記の寸法は、積載可能部となります。

(L)790×(W)455×(H)865mm
両ハンドル仕様で移動もラクラク
※赤字表記の寸法は、積載可能部となります。

開発秘話

 

原材料等の細かな部分以外全てを日本国内での製造にこだわった台車です。
オートメーション生産による高品質製品の安定的供給に努めております。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
長さ(mm)
質量(g)
ハンドル
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3段
750
16000
片側・固定式
1台

1個

18,952( 20,847円 )

6日目

3段両ハンドル固定
790
17000
両側・固定式
1台

1個

26,616( 29,278円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽くて静かな静音キャスター採用の樹脂製台車。
【特長】
・ピッキング作業等に便利な3段仕様で積載面が3倍。
・環境基準AA地区40dBをクリアする静音キャスター採用。
・床にゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター採用。
・ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て安心・安全・高品質な日本国内製造の純国産品。
【用途】
・運搬、ピッキング作業用。

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静音樹脂小型台車 3段

静音樹脂小型台車 3段

    静音樹脂小型台車 2段

    静音樹脂小型台車 2段

      静音樹脂大型台車 3段式

      静音樹脂大型台車 3段式

        静音樹脂小型台車 ハンドル固定式

        静音樹脂小型台車 ハンドル固定式

          静音樹脂小型台車 網両面開閉タイプ

          静音樹脂小型台車 網両面開閉タイプ

            静音樹脂小型台車 フットブレーキ付

            静音樹脂小型台車 フットブレーキ付

              静音樹脂小型台車 両ハンドル固定式

              静音樹脂小型台車 両ハンドル固定式

                樹脂大型台車 3段式

                樹脂大型台車 3段式

                  静音樹脂大型台車 網両面開閉タイプ

                  静音樹脂大型台車 網両面開閉タイプ

                    静音樹脂大型台車 2段式

                    静音樹脂大型台車 2段式

                      小型樹脂製静音二段台車

                      小型樹脂製静音二段台車

                        静音樹脂小型台車 ハンドル折りたたみタイプ

                        静音樹脂小型台車 ハンドル折りたたみタイプ

                          樹脂大型台車 2段式

                          樹脂大型台車 2段式

                            メーカー 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 ミスミ 金沢車輛 金沢車輛
                            通常価格 18,952円 15,947円 33,539円 10,408円 21,076円 11,184円 11,729円 27,590円 33,349円 25,868円 15,149円 10,298円 26,649円
                            通常出荷日 6日目~   3日目~   6日目~   6日目   4日目   3日目   6日目   6日目~   4日目   3日目~   3日目   3日目   6日目~  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                            騒音対策 あり あり あり あり あり あり あり - あり あり あり あり -
                            均等荷重(kg) 150 150 300 150 150 150 150 300 300 300 150 150 300
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            静音樹脂小型台車 3段のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q パーツごとの販売は可能ですか?
                            A
                            はい、現在ご使用頂いている製品の交換用として供給可能です。

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました