(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静音樹脂小型台車 2段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静音樹脂小型台車 2段

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,947円 ~ 37,131円
税込価格
17,542円 ~ 40,844円

軽くて便利な2段仕様樹脂製台車。【特長】・2段仕様で積載面が2倍なのでピッキン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター径(mm):
    100
  • 仕様:
    耐荷重(kg):上段50、下段100
  • 荷台:
    2段
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。
    キャスターについてはこちらをご覧ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

積載面が2倍で作業効率アップの2段式樹脂製台車・運搬車

  • 環境基準AA地区40dBをクリアする静音キャスター採用。
  • ノーマーキンググレーキャスター採用で床にゴム跡がつきにくい。
  • ハンドルからデッキ、キャスターまで全ての部品が安心、安全の純国産品。

両ハンドルタイプ、2段網台車タイプもあり

環境静音 樹脂台車(2段)

環境静音 樹脂台車(2段)

環境静音 樹脂台車(2段両ハンドル)

環境静音 樹脂台車(2段両ハンドル)

環境静音 樹脂台車(2段網台車)

環境静音 樹脂台車(2段網台車)

開発秘話

 

原材料等の細かな部分以外全てを日本国内での製造にこだわった台車です。
オートメーション生産による高品質製品の安定的供給に努めております。

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
特長
ハンドル
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2段
860
750
455
4546678001896
12000
-
片側・固定式
1台

1個

15,947( 17,542円 )

3日目

2段両ハンドル固定
860
790
455
-
13000
便利な両ハンドル仕様
両側・固定式
1台

1個

19,100( 21,010円 )

8日目

2段こぼれ止め付
995
795
485
4546678003128
20000
各段には立ち上がり付で荷物が滑り落ちるのを防止。
両側・固定式
1台

1個

37,131( 40,844円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽くて便利な2段仕様樹脂製台車。
【特長】
・2段仕様で積載面が2倍なのでピッキング作業等に便利。
・環境基準AA地区40dBをクリアする静音キャスター採用。
・床にゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター採用。
・ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品。
【用途】
・運搬用、ピッキング作業等に便利。

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。
    キャスターについてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静音樹脂小型台車 2段

静音樹脂小型台車 2段

    小型樹脂製静音二段台車

    小型樹脂製静音二段台車

      静音樹脂大型台車 3段式

      静音樹脂大型台車 3段式

        静音樹脂大型台車 2段式

        静音樹脂大型台車 2段式

          静音樹脂小型台車 網両面開閉タイプ

          静音樹脂小型台車 網両面開閉タイプ

            静音樹脂小型台車 ハンドル固定式

            静音樹脂小型台車 ハンドル固定式

              樹脂小型台車 2段式

              樹脂小型台車 2段式

                静音樹脂小型台車 ハンドル折りたたみタイプ

                静音樹脂小型台車 ハンドル折りたたみタイプ

                  静音樹脂小型台車 両ハンドル固定式

                  静音樹脂小型台車 両ハンドル固定式

                    静音樹脂大型台車 網両面開閉タイプ

                    静音樹脂大型台車 網両面開閉タイプ

                      軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-104

                      軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-104

                        小型スチール二段台車

                        小型スチール二段台車

                          静音樹脂大型台車 ハンドル折りたたみ式

                          静音樹脂大型台車 ハンドル折りたたみ式

                            メーカー 金沢車輛 ミスミ 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 三商 ミスミ 金沢車輛
                            通常価格 15,947円 15,149円 33,539円 25,868円 21,076円 10,408円 17,920円 10,298円 11,729円 33,349円 36,600円 14,061円 17,568円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   6日目~   3日目~   4日目   6日目   6日目~   3日目   6日目   4日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - スチール製 樹脂製
                            騒音対策 あり あり あり あり あり あり - あり あり あり - - あり
                            均等荷重(kg) 150 150 300 300 150 150 150 150 150 300 - 150 300
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体

                            静音樹脂小型台車 2段のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            荷物運搬
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/28
                            組付けは1人で簡単に出来ました。タイヤもスムーズで静かです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q パーツごとの販売は可能ですか?
                            A
                            はい、現在ご使用頂いている製品の交換用として供給可能です。

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました