(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂大型網台車 両面開閉式

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂大型網台車 両面開閉式

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,999円
税込単価
27,499円

運搬時の荷崩れを防ぐ金網付台車。【特長】・網は両側開閉することができ一面のみの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 幅(mm):
    650
  • キャスター径(mm):
    130
  • 荷台:
    1段
  • ハンドル:
    両側・固定式(金網付)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

Loading...

製品仕様

NP-307

樹脂大型台車 網両面開閉タイプ:関連画像

NP-307の外観

仕様

  • アミ内寸:860×570m/m
  • 均等許容荷重:300kg
  • 床面高:215mm
  • 自重:25kg
  • サイズ:L980×W635×H915mm
  • キャスター径:φ130(キャスター径130mm)
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ運搬車本体材質樹脂製
均等荷重(kg)300本体/オプション本体
詳細タイプ網両面開き式高さ(mm)905
長さ(mm)1040幅(mm)650
キャスター径(mm)130質量(g)25000
特長-荷台1段
ハンドル両側・固定式(金網付)内容量1台

型番リスト

型番
詳細タイプ
高さ(mm)
長さ(mm)
質量(g)
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NP-307

NP-307

網両面開き式
905
1040
25000
-
1台

1個

24,999( 27,499円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

運搬時の荷崩れを防ぐ金網付台車。
【特長】
・網は両側開閉することができ一面のみの開閉と比べ荷物の出し入れがしやすい。
・デッキは樹脂製のため錆びる心配がない。
・ハンドル塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。
・キャスターは床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター。
・安心、安全、高品質の純日本製。
【用途】
・サイズや荷姿が不ぞろいの荷物をまとめて運搬する場合に。

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂大型網台車 両面開閉式の型番NP-307のページです。
型番NP-307に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂大型網台車 両面開閉式

樹脂大型網台車 両面開閉式

    樹脂小型網台車 両面開閉式

    樹脂小型網台車 両面開閉式

      大型スチール網台車 両面開閉式

      大型スチール網台車 両面開閉式

        小型スチール網台車 両面開閉式

        小型スチール網台車 両面開閉式

          特大型スチール網台車 両面開閉式

          特大型スチール網台車 両面開閉式

            樹脂大型台車 両ハンドル固定式

            樹脂大型台車 両ハンドル固定式

              大型スチール台車 ハンドル固定式

              大型スチール台車 ハンドル固定式

                ストロング台車 両ハンドル固定式

                ストロング台車 両ハンドル固定式

                  樹脂小型台車 3段式

                  樹脂小型台車 3段式

                    樹脂大型台車 ハンドル折りたたみタイプ

                    樹脂大型台車 ハンドル折りたたみタイプ

                      樹脂大型台車 3段式

                      樹脂大型台車 3段式

                        樹脂大型台車 2段式

                        樹脂大型台車 2段式

                          樹脂小型台車 フットブレーキ付

                          樹脂小型台車 フットブレーキ付

                            メーカー 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛
                            通常価格 24,999円 20,461円 27,868円 23,095円 50,769円 17,789円 15,697円 27,154円 17,998円 17,687円 27,590円 26,649円 10,769円
                            通常出荷日 6日目   6日目   3日目   3日目   4日目   6日目   6日目   4日目   6日目~   6日目   6日目~   6日目~   6日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製 スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 300 150 300 150 500 300 300 - 150 300 300 300 150
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            幅(mm) 650 520 650 520 810 600 610 - 455 600 600 600 455

                            樹脂大型網台車 両面開閉式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 金網は取り外して使用できますか?
                            A
                            金網を全て外して両側ハンドルのみでもご使用頂けますが、1面だけ外すなど部分的に外しての使用は不可です。金網の着脱には工具は不要です。

                            金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト