(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂大型台車 フットブレーキ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂大型台車 フットブレーキ付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,163円
税込単価
23,279円

フットブレーキ付で安全な樹脂台車。【特長】・坂道や傾斜地での利用にも役立つフッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    ハンドル折りたたみ・フットブレーキ付
  • 高さ(mm):
    905
  • 長さ(mm):
    930
  • 幅(mm):
    600
  • キャスター径(mm):
    130
  • 質量(g):
    16000
  • 仕様:
    ハンドル:指づめ防止キャップ付
  • 荷台:
    1段
  • ハンドル:
    片側・折畳式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • この台車は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしなどはお届け先においてご対応ください。

Loading...

製品仕様

樹脂大型台車 フットブレーキ付:関連画像

NP-306の外観

仕様

  • 均等許容荷重:300kg
  • 床面高:215mm
  • 自重:15.5kg
  • サイズ:L930×W600×H865mm
  • キャスター径:φ130(キャスター径130mm)
  • ハンドル塗装は錆にも強い粉体塗装仕上
  • 安心、安全、高品質の純日本製
  • ハンドル折たたみ指づめ防止イエローキャップ付
  • フットブレーキ付
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NP-306

NP-306

1台

1個

21,163( 23,279円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フットブレーキ付で安全な樹脂台車。
【特長】
・坂道や傾斜地での利用にも役立つフットブレーキ付。
・フットブレーキはオンオフ共に踏込式で靴の表面を傷付けない。
・折りたたみハンドルには指づめ防止用のイエローキャップ付で安全性アップ。
・ハンドルを折りたたんで上に積み上げて収納することが可能。
・キャスターは床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター。
・デッキは樹脂製のため錆びる心配がない。
・フットブレーキ表面仕上方法:粉体塗装仕上げ
・フットブレーキ色:アイボリー
【用途】
・荷物を乗せたまま台車から離れる際の安全装置が必要な場合に。

(i)ご注意

  • この台車は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしなどはお届け先においてご対応ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂大型台車 フットブレーキ付の型番NP-306のページです。
型番NP-306に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂大型台車 フットブレーキ付

樹脂大型台車 フットブレーキ付

    樹脂小型台車 フットブレーキ付

    樹脂小型台車 フットブレーキ付

      小型スチール台車 フットブレーキ付

      小型スチール台車 フットブレーキ付

        やわらかバンパークッション

        やわらかバンパークッション

          樹脂小型台車 ハンドル折りたたみ式

          樹脂小型台車 ハンドル折りたたみ式

            樹脂製運搬車 グランカート サイレント  折りたたみハンドル・ストッパー付タイプ

            樹脂製運搬車 グランカート サイレント 折りたたみハンドル・ストッパー付タイプ

              樹脂大型台車 両ハンドル固定式

              樹脂大型台車 両ハンドル固定式

                空気入りタイヤ付台車 ハンドル折りたたみ式・ストッパー付

                空気入りタイヤ付台車 ハンドル折りたたみ式・ストッパー付

                  樹脂大型台車 ハンドル折りたたみタイプ

                  樹脂大型台車 ハンドル折りたたみタイプ

                    樹脂大型網台車 両面開閉式

                    樹脂大型網台車 両面開閉式

                      プレス製運搬車 アクセル(固定ハンドル・ペダル式アシスト機能付)

                      プレス製運搬車 アクセル(固定ハンドル・ペダル式アシスト機能付)

                        ストッパー金具

                        ストッパー金具

                          スマイルブレーキ 折りたたみハンドル・ハンド式ブレーキタイプ

                          スマイルブレーキ 折りたたみハンドル・ハンド式ブレーキタイプ

                            メーカー 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 トラスコ中山 金沢車輛 トラスコ中山 金沢車輛 カナツー 金沢車輛 金沢車輛 トラスコ中山 カナツー 佐野車輛製作所
                            通常価格 21,163円 10,769円 11,531円 705円 9,980円 28,889円 17,789円 50,815円 17,687円 24,999円 105,453円 7,633円 105,380円
                            通常出荷日 6日目   6日目   3日目   2日目   6日目   1日目~   6日目   5日目   6日目   6日目   5日目   5日目~   4日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製
                            均等荷重(kg) 300 150 150 - 150 - 300 - 300 300 500 - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体
                            詳細タイプ ハンドル折りたたみ・フットブレーキ付 フットブレーキ付 - - ハンドル折畳式 - 両ハンドル固定式 - ハンドル折畳式 - - - -

                            樹脂大型台車 フットブレーキ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q フットブレーキはどのような機構でしょうか?
                            A
                            ブレーキの操作はON/OFF共にペダルを踏む仕様です。ONにすると金具が車輪2輪を抑え付け、その力で車輪の回転をロックして台車を固定します。

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました