(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂大型台車 3段式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NP-305
樹脂大型台車 3段式 ジュシオオガタダイシャ 3ダンシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,590円
税込単価
30,349円

積載力3倍の樹脂台車。【特長】・3段式なので積載可能面積は3倍で作業効率がアッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 高さ(mm):
    970
  • 幅(mm):
    600
  • キャスター径(mm):
    130
  • 質量(g):
    25000
  • 仕様:
    耐荷重(kg):上段50、中段50、下段200
  • 荷台:
    3段
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

Loading...

製品仕様

NP-305

樹脂大型台車 3段式:関連画像

NP-305の外観 単位:mm
※ 画像内の寸法は積載面のサイズです。

仕様

  • 均等許容荷重:300kg
  • 棚間:235mm
  • 床面高:215mm
  • 自重:24.5kg
  • サイズ:L935×W600×H970mm
  • キャスター径:φ130(キャスター径130mm)

NP-319

樹脂大型台車 3段式:関連画像

NP-319の外観 単位:mm
※ 画像内の寸法は積載面のサイズです。

仕様

  • 均等許容荷重:300kg
  • 棚間:235mm
  • 床面高:215mm
  • 自重:25kg
  • サイズ:L975×W600×H970mm
  • キャスター径:φ130(キャスター径130mm)
商品情報を表示

NP-305 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
長さ(mm)
ハンドル
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NP-305

NP-305

3段
935
片側・固定式
1台

1個

27,590( 30,349円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

積載力3倍の樹脂台車。
【特長】
・3段式なので積載可能面積は3倍で作業効率がアップし、仕分けにも便利。
・軽くて静かな樹脂製台車。
・デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がない。
・ハンドルはより強度の強い固定式、また塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。
・キャスターは床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター。
・安心、安全、高品質の純日本製。
【用途】
・より多くの荷物を運搬したい場合に。

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂大型台車 3段式の型番NP-305のページです。
型番NP-305に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂大型台車 3段式

樹脂大型台車 3段式

    樹脂小型台車 3段式

    樹脂小型台車 3段式

      樹脂大型台車 2段式

      樹脂大型台車 2段式

        静音樹脂大型台車 3段式

        静音樹脂大型台車 3段式

          大型スチール台車 ハンドル固定式

          大型スチール台車 ハンドル固定式

            小型スチール台車 3段式

            小型スチール台車 3段式

              樹脂大型台車 ハンドル固定式

              樹脂大型台車 ハンドル固定式

                樹脂大型台車 ハンドル折りたたみタイプ

                樹脂大型台車 ハンドル折りたたみタイプ

                  静音樹脂大型台車 2段式

                  静音樹脂大型台車 2段式

                    樹脂大型台車 両ハンドル固定式

                    樹脂大型台車 両ハンドル固定式

                      ストロング台車 両ハンドル固定式

                      ストロング台車 両ハンドル固定式

                        大型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

                        大型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

                          樹脂大型網台車 両面開閉式

                          樹脂大型網台車 両面開閉式

                            メーカー 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛
                            通常価格 27,590円 17,998円 26,649円 33,539円 15,697円 20,384円 17,415円 17,687円 25,868円 17,789円 27,154円 33,076円 24,999円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   3日目~   6日目   4日目   8日目   6日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 300 150 300 300 300 150 300 300 300 300 - - 300
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            高さ(mm) 970 865 950 970 900 850 905 905 - 905 - - -

                            樹脂大型台車 3段式のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            検査室での検体収納、作業台
                            評価 4.0満足度:4.02017/07/13
                            作業時の高さ、広さも十分。
                            ある程度の大型ながら軽く移動できて便利。
                            期待どおりでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 組立に必要な道具は同梱されていますか?
                            A
                            お客様にてご用意頂いております。口幅17mmのスパナとプラスドライバーをご用意下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NP-319
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 長さ
                            (mm)
                            ハンドル 内容量

                            30,892円

                            ( 33,981円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3段両ハンドル固定975両側・固定式-

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました