(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂大型平台車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂大型平台車

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,151円
税込単価
15,566円

軽くて使いやすい樹脂製平台車。【特長】・キャスターには床に黒いゴム跡がつきにく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 高さ(mm):
    215
  • 長さ(mm):
    900
  • 幅(mm):
    600
  • キャスター径(mm):
    130
  • 質量(g):
    9500
  • 荷台:
    1段
  • ハンドル:
    なし(平台車)
  • 内容量:
    1台

Loading...

製品仕様

樹脂大型台車:関連画像

NP-315の外観

仕様

  • 均等許容荷重:300kg
  • 床面高:215mm
  • 自重:9.5kg
  • サイズ:L900×W600×H215mm
  • キャスター径:φ130(キャスター径130mm)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NP-315

NP-315

1台

1個

14,151( 15,566円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽くて使いやすい樹脂製平台車。
【特長】
・キャスターには床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター採用。
・キャスターは2輪自在2輪固定式。
・安心、安全、高品質の純日本製。
【用途】
・デッキサイズよりも大きな荷物を載せる場合に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂大型平台車の型番NP-315のページです。
型番NP-315に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂大型平台車

樹脂大型平台車

    樹脂小型平台車

    樹脂小型平台車

      静音樹脂大型平台車

      静音樹脂大型平台車

        静音樹脂小型平台車

        静音樹脂小型平台車

          ストロング平台車(ハンドル無し)

          ストロング平台車(ハンドル無し)

            ドンキーカート 平台車

            ドンキーカート 平台車

              連結樹脂台車305×435(ゴム車輪タイプ)

              連結樹脂台車305×435(ゴム車輪タイプ)

                帯電防止性樹脂平台車 ルートバン

                帯電防止性樹脂平台車 ルートバン

                  樹脂製平台車 ルートバン (2段式タイプ)

                  樹脂製平台車 ルートバン (2段式タイプ)

                    板台車

                    板台車

                      連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付

                      連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付

                        帯電防止性樹脂平台車 ルートバン(オール自在キャスタータイプ)

                        帯電防止性樹脂平台車 ルートバン(オール自在キャスタータイプ)

                          ドーリー台車(樹脂製)

                          ドーリー台車(樹脂製)

                            メーカー 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 トラスコ中山 ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 日本緑十字社
                            通常価格 14,151円 8,846円 15,387円 9,831円 25,117円 12,649円 4,027円 8,190円 11,216円 6,953円 11,748円 7,282円 2,449円
                            通常出荷日 6日目   6日目   3日目   3日目   4日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   3日目   1日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製 樹脂製 木製 樹脂製 スチール製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 300 150 300 150 - - 100 100 100 - 100 100 30
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            高さ(mm) 215 146 215 146 - - - - - - - - -

                            樹脂大型平台車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました