(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂小型網台車 両面開閉式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂小型網台車 両面開閉式

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,461円
税込単価
22,507円

運搬時の荷崩れを防ぐ金網付台車。【特長】・網は両側開閉することができ一面のみの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    網両面開き式
  • 高さ(mm):
    900
  • 長さ(mm):
    860
  • 幅(mm):
    520
  • キャスター径(mm):
    100
  • 質量(g):
    17000
  • 荷台:
    1段
  • ハンドル:
    両側・固定式(金網付)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

Loading...

小型樹脂台車 NPの仕様

樹脂小型網台車 両面開閉式:関連画像

NP-107の外観

  • 床面高:146mm
  • 自重:17kg
  • サイズ:L825×W505×H865mm
  • 均等許容荷重:150kg
  • アミ内寸:675×445m/m
  • キャスター径:φ100(キャスター径100mm)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NP-107

NP-107

1台

1個

20,461( 22,507円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

運搬時の荷崩れを防ぐ金網付台車。
【特長】
・網は両側開閉することができ一面のみの開閉と比べ荷物の出し入れがしやすい。
・デッキは樹脂製のため錆びる心配がない。
・ハンドル塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。
・キャスターは床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター。
・安心・安全・高品質の純日本製。
【用途】
・サイズや荷姿が不ぞろいの荷物をまとめて運搬する場合に。

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂小型網台車 両面開閉式の型番NP-107のページです。
型番NP-107に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂小型網台車 両面開閉式

樹脂小型網台車 両面開閉式

    樹脂大型網台車 両面開閉式

    樹脂大型網台車 両面開閉式

      ノーパンク樹脂網台車 両面開閉式

      ノーパンク樹脂網台車 両面開閉式

        環境静音樹脂台車 NP-107GS/NP-307GS

        環境静音樹脂台車 NP-107GS/NP-307GS

          ノーパンクスチール網台車 両面開閉式

          ノーパンクスチール網台車 両面開閉式

            ドラムブレーキ台車 金網枠付

            ドラムブレーキ台車 金網枠付

              空気入りタイヤ付台車 金網付

              空気入りタイヤ付台車 金網付

                空気入りタイヤ付台車 金網枠付・ストッパー付

                空気入りタイヤ付台車 金網枠付・ストッパー付

                  静音樹脂台車 金網枠付

                  静音樹脂台車 金網枠付

                    樹脂微音運搬車サイレントマスター 金網付

                    樹脂微音運搬車サイレントマスター 金網付

                      ダンディコンテナ台車シリーズ カゴ台車

                      ダンディコンテナ台車シリーズ カゴ台車

                        小型スチール網台車 両面開閉式

                        小型スチール網台車 両面開閉式

                          静音樹脂小型台車 網両面開閉タイプ

                          静音樹脂小型台車 網両面開閉タイプ

                            メーカー 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 三商 金沢車輛 カナツー カナツー カナツー カナツー ナンシン 花岡車輌 金沢車輛 金沢車輛
                            通常価格 20,461円 24,999円 56,000円 28,587円 53,077円 67,499円 54,795円 61,223円 55,624円 38,752円 36,980円 23,095円 21,076円
                            通常出荷日 6日目   6日目   5日目   19日目   5日目   7日目   5日目   5日目   5日目   3日目   1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - スチール製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 150 300 - - - - - - - 300 - 150 150
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            詳細タイプ 網両面開き式 - - - - - - - - - - - 網両面開き式

                            樹脂小型網台車 両面開閉式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 金網は取り外して使用できますか?
                            A
                            金網を全て外して両側ハンドルのみでもご使用頂けますが、1面だけ外すなど部分的に外しての使用は不可です。金網の着脱には工具は不要です。

                            金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました