(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂小型台車 ハンドル折りたたみ式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂小型台車 ハンドル折りたたみ式

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,980円
税込単価
10,978円

安心、安全、高品質の純日本製で軽くて便利な樹脂台車。【特長】・折りたたみハンド...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    ハンドル折畳式
  • 高さ(mm):
    905
  • 長さ(mm):
    740
  • 幅(mm):
    455
  • キャスター径(mm):
    100
  • 質量(g):
    9000
  • 仕様:
    ハンドルには指づめ防止キャップ付
  • 荷台:
    1段
  • ハンドル:
    片側・折畳式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • この台車は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしなどはお届け先においてご対応ください。

Loading...

小型樹脂台車 NPの仕様

樹脂小型台車 ハンドル折りたたみタイプ:関連画像

NP-101の外観(単位:mm)

  • ハンドル折たたみ
  • 指づめ防止イエローキャップ付
  • 床面高:146mm
  • 自重:9kg
  • サイズ:L710×W455×H865mm
  • 均等許容荷重:150kg
  • キャスター径:φ100(キャスター径100mm)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NP-101

NP-101

1台

1個

9,980( 10,978円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安心、安全、高品質の純日本製で軽くて便利な樹脂台車。
【特長】
・折りたたみハンドルには指づめ防止用のイエローキャップ付で安全性アップ。
・ハンドルを折りたたんで上に積み上げて収納することが可能。
・キャスターは床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター。
・デッキは樹脂製のため錆びる心配がない。
・ハンドル塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。
【用途】
・車等で持ち運ぶ機会が多い方には軽量で人気。
・軽量で女性の多い職場でも好まれている。

(i)ご注意

  • この台車は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしなどはお届け先においてご対応ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂小型台車 ハンドル折りたたみ式の型番NP-101のページです。
型番NP-101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂小型台車 ハンドル折りたたみ式

樹脂小型台車 ハンドル折りたたみ式

    環境静音樹脂台車 NP-101GS/NP-301GS

    環境静音樹脂台車 NP-101GS/NP-301GS

      環境静音小型樹脂台車 均等荷重150・300kg

      環境静音小型樹脂台車 均等荷重150・300kg

        樹脂小型台車 ハンドル固定式

        樹脂小型台車 ハンドル固定式

          プロ静音シリーズ 均等荷重 150kg・300kg

          プロ静音シリーズ 均等荷重 150kg・300kg

            ドラムブレーキ台車 ハンドル折りたたみ式

            ドラムブレーキ台車 ハンドル折りたたみ式

              ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg

              ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg

                ナイキ 台車 W456×D728×H860 積載量150kg

                ナイキ 台車 W456×D728×H860 積載量150kg

                  GCP-100 ゴールドキャリー(樹脂運搬車)<省音タイプ>

                  GCP-100 ゴールドキャリー(樹脂運搬車)<省音タイプ>

                    静音樹脂台車 ハンドル折りたたみ式

                    静音樹脂台車 ハンドル折りたたみ式

                      静音樹脂台車 ハンドル固定式

                      静音樹脂台車 ハンドル固定式

                        ハンドストッパー運搬車(台車) 折りたたみハンドル

                        ハンドストッパー運搬車(台車) 折りたたみハンドル

                          静音ステンレス台車 ハンドル折りたたみ式

                          静音ステンレス台車 ハンドル折りたたみ式

                            メーカー 金沢車輛 三商 アズワン 金沢車輛 カナツー カナツー カナツー ナイキ 東正車輛 カナツー カナツー カナツー カナツー
                            通常価格 9,980円 16,514円 14,014円 9,733円 14,472円 46,123円 18,714円 18,900円 12,942円 20,859円 18,286円 23,200円 32,398円
                            通常出荷日 6日目   9日目   1日目   6日目   5日目   7日目   5日目   18日目   10日目   5日目~   3日目~   11日目   2日目~  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 150 - - 150 - - - 150 - - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            詳細タイプ ハンドル折畳式 - - ハンドル固定式 - - - - - - - - -

                            樹脂小型台車 ハンドル折りたたみ式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ハンドルに付いている背板の交換は可能ですか?
                            A
                            ハンドルの背板はボルトで取り付けてありますので交換可能です。

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました