(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂小型台車 ハンドル固定式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂小型台車 ハンドル固定式

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,733円
税込単価
10,706円

軽くて便利な樹脂台車。【特長】・ハンドル折りたたみ式よりも強度の高いハンドル固...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    ハンドル固定式
  • 高さ(mm):
    905
  • 長さ(mm):
    755
  • 幅(mm):
    455
  • キャスター径(mm):
    100
  • 質量(g):
    8000
  • 荷台:
    1段
  • ハンドル:
    片側・固定式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

Loading...

小型樹脂台車 ハンドル固定タイプの仕様

樹脂小型台車 ハンドル固定タイプ:関連画像

NP-102の外観 単位:mm

仕様

  • 均等許容荷重:150kg
  • 床面高:146mm
  • 自重:8kg
  • サイズ:L730×W455×H865mm
  • キャスター径:φ100(キャスター径100mm)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NP-102

NP-102

1台

1個

9,733( 10,706円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽くて便利な樹脂台車。
【特長】
・ハンドル折りたたみ式よりも強度の高いハンドル固定タイプ。
・キャスターは床に黒いゴム跡がつかないノーカーボングレーゴム仕様。
・安心・安全・高品質な純国産品。
・デッキは樹脂製のため錆びる心配がない。
・ハンドル塗装は錆にも強い粉体塗装仕上げ。
【用途】
・軽量で女性の多い職場でも好まれている。

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂小型台車 ハンドル固定式の型番NP-102のページです。
型番NP-102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂小型台車 ハンドル固定式

樹脂小型台車 ハンドル固定式

    樹脂大型台車 ハンドル固定式

    樹脂大型台車 ハンドル固定式

      ストロング台車 ハンドル固定式

      ストロング台車 ハンドル固定式

        大型スチール台車 ハンドル固定式

        大型スチール台車 ハンドル固定式

          樹脂小型台車 ハンドル折りたたみ式

          樹脂小型台車 ハンドル折りたたみ式

            静音樹脂小型台車 ハンドル固定式

            静音樹脂小型台車 ハンドル固定式

              小型スチール台車 ハンドル固定式

              小型スチール台車 ハンドル固定式

                樹脂大型台車 ハンドル折りたたみタイプ

                樹脂大型台車 ハンドル折りたたみタイプ

                  樹脂小型台車 3段式

                  樹脂小型台車 3段式

                    樹脂大型台車 両ハンドル固定式

                    樹脂大型台車 両ハンドル固定式

                      ストロング台車 両ハンドル固定式

                      ストロング台車 両ハンドル固定式

                        特大型スチール台車 ハンドル固定式

                        特大型スチール台車 ハンドル固定式

                          大型スチール台車 ハンドル折りたたみタイプ

                          大型スチール台車 ハンドル折りたたみタイプ

                            メーカー 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛
                            通常価格 9,733円 17,415円 26,603円 15,697円 9,980円 10,408円 8,930円 17,687円 17,998円 17,789円 27,154円 34,923円 15,204円
                            通常出荷日 6日目   6日目   4日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目~   6日目   4日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製
                            均等荷重(kg) 150 300 - 300 150 150 150 300 150 300 - 500 300
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            詳細タイプ ハンドル固定式 ハンドル固定式 ハンドル固定式 ハンドル固定式 ハンドル折畳式 ハンドル固定式 2段こぼれ止め付 ハンドル折畳式 - 両ハンドル固定式 両ハンドル固定式 ハンドル固定式 -

                            樹脂小型台車 ハンドル固定式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ハンドルに付いている背板の交換は可能ですか?
                            A
                            ハンドルの背板はボルトで取り付けてありますので交換可能です。

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました