(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂小型台車 3段式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂小型台車 3段式

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,998円 ~ 20,780円
税込価格
19,798円 ~ 22,858円

積載力3倍の樹脂台車。【特長】・3段式なので積載可能面積は3倍で作業効率がアッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 高さ(mm):
    865
  • 幅(mm):
    455
  • キャスター径(mm):
    100
  • 仕様:
    耐荷重(kg):上段25、中段25、下段100
  • 荷台:
    3段
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

小型樹脂台車 NPの仕様

樹脂小型台車 3段:関連画像

NP-105の外観(単位:mm)

  • 棚間:210mm
  • 床面高:146mm
  • 自重:15.5kg
  • サイズ:L750×W455×H865mm
  • 均等許容荷重:150kg
  • キャスター径:φ100(キャスター径100mm)
樹脂小型台車 3段:関連画像

NP-119の外観(単位:mm)

  • 棚間:210mm
  • 床面高:146mm
  • 自重:16.5kg
  • サイズ:L790×W455×H865mm
  • 均等許容荷重:150kg
  • キャスター径:φ100(キャスター径100mm)
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
長さ(mm)
質量(g)
ハンドル
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3段
750
16000
片側・固定式
1台

1個

17,998( 19,798円 )

6日目

3段両ハンドル固定
790
17000
両側・固定式
1台

1個

20,780( 22,858円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

積載力3倍の樹脂台車。
【特長】
・3段式なので積載可能面積は3倍で作業効率がアップし、仕分けにも便利。
・軽くて静かな樹脂製で、安心、安全、高品質の純日本製。
・デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がない。
・ハンドルはより強度の強い固定式。また塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。
・キャスターは床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター。
【用途】
・より多くの荷物を運搬したい場合や、腰の高さに積載面が欲しい場合に。
・台車自体の重量を抑えたい場合に。

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂小型台車 3段式

樹脂小型台車 3段式

    樹脂大型台車 3段式

    樹脂大型台車 3段式

      大型スチール台車 ハンドル固定式

      大型スチール台車 ハンドル固定式

        小型スチール台車 3段式

        小型スチール台車 3段式

          ストロング台車 両ハンドル固定式

          ストロング台車 両ハンドル固定式

            小型スチール台車 両ハンドル固定式

            小型スチール台車 両ハンドル固定式

              樹脂大型台車 両ハンドル固定式

              樹脂大型台車 両ハンドル固定式

                樹脂大型台車 2段式

                樹脂大型台車 2段式

                  樹脂大型台車 ハンドル固定式

                  樹脂大型台車 ハンドル固定式

                    静音樹脂大型台車 2段式

                    静音樹脂大型台車 2段式

                      静音樹脂大型台車 3段式

                      静音樹脂大型台車 3段式

                        樹脂小型台車 ハンドル固定式

                        樹脂小型台車 ハンドル固定式

                          小型スチール台車 ハンドル固定式

                          小型スチール台車 ハンドル固定式

                            メーカー 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛
                            通常価格 17,998円 27,590円 15,697円 20,384円 27,154円 10,621円 17,789円 26,649円 17,415円 25,868円 33,539円 9,733円 8,930円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   6日目   6日目   4日目   6日目   6日目   6日目~   6日目   3日目~   6日目~   6日目   6日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製
                            騒音対策 あり - - - - - - - - あり あり - -
                            均等荷重(kg) 150 300 300 150 - 150 300 300 300 300 300 150 150
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            樹脂小型台車 3段式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 組立に必要な道具は同梱されていますか?
                            A
                            お客様にてご用意頂いております。口幅17mmのスパナとプラスドライバーをご用意下さい。

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました