(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックみがき プラスクリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラスチックみがき プラスクリーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
579円
税込単価
637円

【特長】・プラスチック製品のつやを出す!・お住いのプラスチック製品、デコラ、塗...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    住居用
  • 幅(mm):
    80
  • 奥行(mm):
    40
  • 高さ(mm):
    180
  • 詳細タイプ:
    100ml
  • 成分:
    シリコンオイル、研磨剤、脂肪酸、ミネラルスピリット、増粘剤
  • JANコード:
    4960077891047
  • 重量(g):
    125
  • 液性:
    アルカリ性
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-104

1個

2個

579( 637円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック製品のつやを出す!
・お住いのプラスチック製品、デコラ、塗装製品などに付いた手あか、ホコリ、小キズをキレイに落します。
・さらに、静電防止剤配合なので汚れやホコリを付きにくくします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックみがき プラスクリーンの型番MS-104のページです。
型番MS-104に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックみがき プラスクリーン

プラスチックみがき プラスクリーン

    レンジの油汚れ落し レンジクリーンジェル MS-111

    レンジの油汚れ落し レンジクリーンジェル MS-111

      らくがき落とし

      らくがき落とし

        ペイント&コーティング リムバー PR200

        ペイント&コーティング リムバー PR200

          ヤニ・手あか汚れ落し リビングクリーン

          ヤニ・手あか汚れ落し リビングクリーン

            金属みがき サビアウト MS-103

            金属みがき サビアウト MS-103

              お風呂の洗浄 石けんあか取り MS-108

              お風呂の洗浄 石けんあか取り MS-108

                ゴムパッキンのカビ取り シリコンカビ取り MS-114

                ゴムパッキンのカビ取り シリコンカビ取り MS-114

                  タフクリンガム

                  タフクリンガム

                    トイレの洗浄剤 トイレみがきスティック MS-113

                    トイレの洗浄剤 トイレみがきスティック MS-113

                      トイレの洗浄 水あか取り MS-107

                      トイレの洗浄 水あか取り MS-107

                        強力シールはがし・ねばねばトリーナ

                        強力シールはがし・ねばねばトリーナ

                          ステンレスみがき ステンレスクリーン

                          ステンレスみがき ステンレスクリーン

                            メーカー ミラコン ミラコン ワイエステック ドーイチ ミラコン ミラコン ミラコン ミラコン ワイエステック ミラコン ミラコン 建築の友 ミラコン
                            通常価格 579円 597円 723円 667円 656円 579円 597円 843円 643円 597円 597円 870円 579円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   9日目   3日目  
                            商品タイプ 洗剤 洗剤 クリーナー はく離剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 はく離剤 洗剤 洗剤 クリーナー 洗剤
                            用途 住居用 住居用 - 機械、部品、設備、床用 住居用 その他 住居用 住居用 住居用 住居用 住居用 住居用 住居用
                            幅(mm) 80 80 - - - 80 80 70 - 80 80 - -
                            奥行(mm) 40 55 - - - 40 55 55 - 40 55 - -
                            高さ(mm) 180 180 - - - 180 100 180 - 180 180 - -

                            プラスチックみがき プラスクリーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました