(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トイレの洗浄 水あか取り MS-107

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トイレの洗浄 水あか取り MS-107

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
597円
税込単価
657円

【特長】・トイレ、洗面所等のとう器表面に付いたガンコな水あか汚れをキレイに落し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    住居用
  • 幅(mm):
    80
  • 奥行(mm):
    55
  • 高さ(mm):
    180
  • 成分:
    研磨剤(70%非晶質シリカ)、ノニオン界面活性剤(3%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、抗菌剤
  • JANコード:
    4960077941070
  • 重量(g):
    100
  • 液性:
    弱アルカリ性
  • 内容量:
    1本(50g)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 弱アルカリ性なので、浄化槽に流れても安心です。
  • 商品サイズ:180mm×80mm×奥行き55mm
  • 商品重量:100g
  • 原産地:日本

使用方法・使用事例

使用方法

(1)ゴム製等の手袋をします。
(2)汚れ面を軽く濡らします(水気が多いとつぶ状顆粒が溶けて、効果が落ちます)。
(3)専用不織布で汚れ面を擦ります(つぶ状の顆粒が常に汚れた面を擦るように集めながら磨きます)。
(4)つぶ状の顆粒がつぶれてなくなるまで、充分力を入れて磨きます。
(5)使用後は洗浄面を水でよく洗い流してください。
(6)作業終了後は専用不織布をよく洗い、保管して下さい。

 
トイレの洗浄 水あか取り MS-107  使用イメージ01
  • トイレ、洗面所等の衛生とう器の水あか、黄ばみ、汚れを落とす。

 

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-107

1本(50g)

2個

597( 657円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トイレ、洗面所等のとう器表面に付いたガンコな水あか汚れをキレイに落します
・粉末タイプですので、広い面の洗浄に適しています
・水あか取り50gは水に溶ける成分ですので、排水パイプに詰まりを起こしません
【用途】
・トイレ、洗面所等の衛生とう器の水あか、黄ばみ、汚れ取り

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トイレの洗浄 水あか取り MS-107の型番MS-107のページです。
型番MS-107に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トイレの洗浄 水あか取り MS-107

トイレの洗浄 水あか取り MS-107

    パイプマン

    パイプマン

      コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー

      コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー

        アズマジック コケ取り剤

        アズマジック コケ取り剤

          Kao パイプハイター高粘度ジェル 500g

          Kao パイプハイター高粘度ジェル 500g

            スクラビングバブル激泡ガラスクリーナー

            スクラビングバブル激泡ガラスクリーナー

              65g タイル目地剤

              65g タイル目地剤

                タイルの洗浄 タイルあか取り MS-110

                タイルの洗浄 タイルあか取り MS-110

                  アルボース バスクリーナー 18KG

                  アルボース バスクリーナー 18KG

                    タイル目地の汚れとり 目地クリーン MS-101

                    タイル目地の汚れとり 目地クリーン MS-101

                      鉱物油用洗剤 無リンビッグベアー

                      鉱物油用洗剤 無リンビッグベアー

                        クエン酸 500g入

                        クエン酸 500g入

                          金属みがき サビアウト 業務用 SA-02

                          金属みがき サビアウト 業務用 SA-02

                            メーカー ミラコン LION アサヒペン アズマ工業 花王 ジョンソン エスコ ミラコン アルボース ミラコン ディバーシー 三商 ミラコン
                            通常価格 597円 745円 1,319円 991円 321円 468円 640円 597円 5,850円 441円 15,375円 800円 7,135円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   4日目   5日目   1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目   1日目   9日目   4日目  
                            商品タイプ 洗剤 クリーナー クリーナー クリーナー 洗剤 クリーナー - 洗剤 - 洗剤 洗剤 - 洗剤
                            用途 住居用 その他 住居用 その他 住居用 ガラス用 - 住居用 - 住居用 - - その他
                            幅(mm) 80 - - - - - - 80 - 80 - - 123
                            奥行(mm) 55 - - - - - - 55 - 40 - - 96
                            高さ(mm) 180 - - - - - - 180 - 180 - - 210

                            トイレの洗浄 水あか取り MS-107のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました