(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイル目地の汚れとり 目地クリーン MS-101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タイル目地の汚れとり 目地クリーン MS-101

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
441円
税込単価
485円

【特長】・目地のカビや黄ばみ汚れを落す!・おふろ場、トイレのタイル目地の黄ばみ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    住居用
  • 幅(mm):
    80
  • 奥行(mm):
    40
  • 高さ(mm):
    180
  • 成分:
    有機酸、高級アルコール系ノニオン界面活性剤(0.2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤
  • JANコード:
    4960077891016
  • 重量(g):
    155
  • 液性:
    酸性
  • 内容量:
    1本(100ml)

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

※ゴム製等の手袋をします。
【平な床面】
(1)汚れたタイル目地部分に本液を垂らします(容器側面を軽く押してください。強く押すと液が跳ね返り危険です)。
(2)使い古しのハブラシ又は、不織布タワシで汚れ面を擦ります(不織布はタイル表面を傷つけることがありますので、目立たない部分で試してください)。

【垂直な壁面】
(1)使い古しのハブラシ又は、不織布タワシに本液を垂らし、汚れ面を擦ります(垂らした液が垂れ落ちない程度に含ませます)。
(2)タイル表面に湯あかや油汚れが付着していると、この汚れと作用して、白く残ることがありますが洗浄すればキレイになります。
◎使用後は洗浄面を水で流すか、濡れ雑巾で拭き取ってください。

使用事例

タイル目地の汚れとり 目地クリーン MS-101 使用イメージ

浴室、トイレ、玄関まわり等のタイル目地の黄ばみ、黒ずみ汚れを落す

 
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-101

1本(100ml)

2個

441( 485円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目地のカビや黄ばみ汚れを落す!
・おふろ場、トイレのタイル目地の黄ばみ、黒ずみ、カビ汚れをキレイに落します
・塩素タイプに比べて、強い刺激臭がありません
【用途】
・おふろ場、トイレ、玄関等のタイル目地の洗浄

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイル目地の汚れとり 目地クリーン MS-101の型番MS-101のページです。
型番MS-101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイル目地の汚れとり 目地クリーン MS-101

タイル目地の汚れとり 目地クリーン MS-101

    カビ取り用洗浄剤 カビクリア

    カビ取り用洗浄剤 カビクリア

      タイルの洗浄 タイルあか取り MS-110

      タイルの洗浄 タイルあか取り MS-110

        コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー

        コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー

          スクラビングバブル激泡ガラスクリーナー

          スクラビングバブル激泡ガラスクリーナー

            ヤニ・手あか汚れ落し リビングクリーン

            ヤニ・手あか汚れ落し リビングクリーン

              アズマジック コケ取り剤

              アズマジック コケ取り剤

                カビトリバン

                カビトリバン

                  お風呂の洗浄 おふろ洗い BOTL-7

                  お風呂の洗浄 おふろ洗い BOTL-7

                    タフクリンガム

                    タフクリンガム

                      墓石シャイン

                      墓石シャイン

                        お風呂の洗浄 石けんあか取り MS-108

                        お風呂の洗浄 石けんあか取り MS-108

                          油汚れ落し キッチンクリーン

                          油汚れ落し キッチンクリーン

                            メーカー ミラコン ディバーシー ミラコン アサヒペン ジョンソン ミラコン アズマ工業 鈴木油脂工業 ミラコン ワイエステック 高森コーキ ミラコン ミラコン
                            通常価格 441円 6,950円 597円 1,319円 468円 656円 991円 1,750円 500円 643円 548円 597円 745円
                            通常出荷日 3日目   1日目   3日目   1日目   5日目   3日目   1日目   1日目   3日目   3日目   2日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 洗剤 洗剤 洗剤 クリーナー クリーナー 洗剤 クリーナー クリーナー 洗剤 はく離剤 クリーナー 洗剤 洗剤
                            用途 住居用 その他 住居用 住居用 ガラス用 住居用 その他 住居用 住居用 住居用 その他 住居用 住居用
                            幅(mm) 80 - 80 - - - - - 96 - - 80 -
                            奥行(mm) 40 - 55 - - - - - 50 - - 55 -
                            高さ(mm) 180 - 180 - - - - - 188 - - 100 -

                            タイル目地の汚れとり 目地クリーン MS-101のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました